(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques para pernos de ajuste - montaje superior

Bloques para pernos de ajuste - montaje superior
  • Menor Tiempo de Envío

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los bloques para pernos de ajuste - montaje superior, consulte las secciones siguientes:

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bloques para tornillos de ajuste: tipo estándar, H seleccionable: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[ S ] Tratamiento de superficies
H seleccionableH configurable
AJKCAJKBAcero al carbón 1018(Óxido negro)
AJKCMAJKBMNiquelado electrolítico
AJKCS-Acero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-H
AJKC6-8
Número de parteHdH1TWPd2d1
SeleccionableIncremento configurable de 1 mm
TipoNo.


(H seleccionable)
AJKC
AJKCM
AJKCS
(Número 3 a 10)


(H configurable)
AJKB
AJKBM
35101510~402.55726163.563.5
451015203.5
56101520254.56932204.584.5
6810152025305.5
810152025307.581238265.59.55.5
10121520253015~809.5101650329149
12121520253011.511196540
161520253015.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AJKB3-[10-40/1]
AJKB4-[10-40/1]
AJKB5-[10-40/1]
AJKB6-[10-40/1]
AJKB8-[10-40/1]
AJKB10-[15-80/1]
AJKB12-[15-80/1]
AJKB16-[15-80/1]
AJKBM3-[10-40/1]
AJKBM4-[10-40/1]
AJKBM5-[10-40/1]
AJKBM6-[10-40/1]
AJKBM8-[10-40/1]
AJKBM10-[15-80/1]
AJKBM12-[15-80/1]
AJKBM16-[15-80/1]
AJKC3-[5,​10,​15]
AJKC3-HC[11-40/1]
AJKC4-[5,​10,​15,​20]
AJKC4-HC[11-40/1]
AJKC5-[6,​10,​15,​20,​25]
AJKC5-HC[11-40/1]
AJKC6-[8,​10,​15,​20,​25,​30]
AJKC6-HC[11-40/1]
AJKC8-[10,​15,​20,​25,​30]
AJKC8-HC[11-40/1]
AJKC10-[12,​15,​20,​25,​30]
AJKC10-HC[16-80/1]
AJKC12-[12,​15,​20,​25,​30]
AJKC12-HC[16-80/1]
AJKC16-[15,​20,​25,​30]
AJKCM3-[5,​10,​15]
AJKCM4-[5,​10,​15,​20]
AJKCM5-[6,​10,​15,​20,​25]
AJKCM6-[8,​10,​15,​20,​25,​30]
AJKCM8-[10,​15,​20,​25,​30]
AJKCM10-[12,​15,​20,​25,​30]
AJKCM12-[12,​15,​20,​25,​30]
AJKCM16-[15,​20,​25,​30]
AJKCS3-[5,​10,​15]
AJKCS4-[5,​10,​15,​20]
AJKCS5-[6,​10,​15,​20,​25]
AJKCS6-[8,​10,​15,​20,​25,​30]
AJKCS8-[10,​15,​20,​25,​30]
AJKCS10-[12,​15,​20,​25,​30]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Dimensión H, seleccionable/configurable Cabecear) H
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroH configurable3(2.5)10 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroH configurable4(3.5)10 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroH configurable5(4.5)10 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroH configurable6(5.5)10 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroH configurable8(7.5)10 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroH configurable10(9.5)15 ~ 80
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroH configurable12(11.5)15 ~ 80
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroH configurable16(15.5)15 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolíticoH configurable3(2.5)10 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolíticoH configurable4(3.5)10 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolíticoH configurable5(4.5)10 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolíticoH configurable6(5.5)10 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolíticoH configurable8(7.5)10 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolíticoH configurable10(9.5)15 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolíticoH configurable12(11.5)15 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolíticoH configurable16(15.5)15 ~ 80
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroH seleccionable3(2.5)5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroH seleccionable3(2.5)-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroH seleccionable4(3.5)5 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroH seleccionable4(3.5)-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroH seleccionable5(4.5)6 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroH seleccionable5(4.5)-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroH seleccionable6(5.5)8 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroH seleccionable6(5.5)-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroH seleccionable8(7.5)10 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroH seleccionable8(7.5)-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroH seleccionable10(9.5)12 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroH seleccionable10(9.5)-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroH seleccionable12(11.5)12 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroH seleccionable12(11.5)-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroH seleccionable16(15.5)15 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolíticoH seleccionable3(2.5)5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolíticoH seleccionable4(3.5)5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolíticoH seleccionable5(4.5)6 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolíticoH seleccionable6(5.5)8 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolíticoH seleccionable8(7.5)10 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolíticoH seleccionable10(9.5)12 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolíticoH seleccionable12(11.5)12 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolíticoH seleccionable16(15.5)15 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304No provistoH seleccionable3(2.5)5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304No provistoH seleccionable4(3.5)5 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304No provistoH seleccionable5(4.5)6 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304No provistoH seleccionable6(5.5)8 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304No provistoH seleccionable8(7.5)10 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304No provistoH seleccionable10(9.5)12 ~ 30

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm