(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Pines de ubicación para plantillas y accesorios - estándar (h7), roscado, selección de la forma de la punta, enchapado

Pernos de ubicación para plantillas y accesorios: estándar (h7), roscado, seleccionable en forma de punta, plateado: imagen relacionada

· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
SELNNARedondoAleación de acero 4137Endurecido 35 a 40HRC
SELNND(Diamante)Aleación de acero 4137 o equivalente.
TSELNNARedondoAleación de acero SCM415 (JIS)Carburizado 55HRC ~ (profundidad 0.7 a 0.8) / Anti-carburación en hilos
TSELNND(Diamante)
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
D-SLNNARedondoHerramienta de acero D2 o equivalente55HRC ~
(Superficie 3000HV)
Dicoat ® tratado
D-SLNND(Diamante)

Especificaciones

Numero de parte-P-B-L-A-E 
     
Tipo Forma de la punta D
SELNNA A 16-P18.0-B21-L15-A60-E2(Roscado)
SELNTA B 10-P14.0-B10-  A60  (Tornillo de ajuste)
 
Numero de parteP
Configurable
Incremento de 0.1 mm
B
Configurable
Incremento de 1 mm
L
Selección
A
Selección
E
Incremento de 1 mm
1RWPrecio unitario
TipoForma de la puntaD h7SELNNA□SELNND□TSELNNA□TESLNND□D-SLNNA□D-SLNND□
Endurecido
(redondo)
SELNNA

(diamante)
SELNND
Carburizado
(redondo)
TSELNNA

(diamante)
TSELNND
Dicoat
(redondo)
D-SLNNA

(diamante)
D-SLNND
A
(Cónico)

B
(Taper R)
60
-0.012
8.0~12.0[ ! ]2~305810    *30

60

90

120
1~10 633      
80
-0.015
10.0~16.058101215  1043.5      
1012.0~20.0(5)(8)101215  1244      
10T12.0~20.0(5)(8)101215  1555      
120
-0.018
14.0~25.0 (8)10121518 1566      
1618.0~32.0  (10)121518201888    --
200
-0.021
22.0~35.0   121518202289    --
[ NG ]El ángulo A * 30 no se aplica a la forma de punta B. Seleccione de Grado estándar, sin hombro ( haga clic aquí ). La dimensión [NG] L en () no es aplicable al tratamiento Diamond Shape y Dicoat ® .
[ ! ]Dimensión B se puede seleccionar desde 5 mm ~ Forma de Dicoat ® tratada / diamante.

Alteraciones

Pernos de ubicación para plantillas y accesorios: estándar (h7), roscado, seleccionable en forma de punta, plateado: imagen relacionada

Número de Parte 

  • Número de parte incompleto.
    Utilice las selecciones que se incluyen en el costado izquierdo para completar el número de parte.
Cargando…
Número de Parte
D-SLNNAA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLNNAA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLNNAA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLNNAA10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLNNAA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLNNAB6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[60,​90,​120]
D-SLNNAB8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
D-SLNNAB10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
D-SLNNAB10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
D-SLNNAB12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[60,​90,​120]
D-SLNNDA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLNNDA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLNNDA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLNNDA10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLNNDA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLNNDB6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[60,​90,​120]
D-SLNNDB8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
D-SLNNDB10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
D-SLNNDB10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
D-SLNNDB12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[60,​90,​120]
SELNNAA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELNNAA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELNNAA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELNNAA10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELNNAA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELNNAA16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELNNAA20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELNNAB6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[60,​90,​120]
SELNNAB8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
SELNNAB10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
SELNNAB10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
SELNNAB12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]-A[60,​90,​120]
SELNNAB16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]-A[60,​90,​120]
SELNNAB20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[60,​90,​120]
SELNNDA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELNNDA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELNNDA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELNNDA10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELNNDA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELNNDA16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-L[15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELNNDA20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELNNDB6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[60,​90,​120]
SELNNDB8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
SELNNDB10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
SELNNDB10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
SELNNDB12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18]-A[60,​90,​120]
SELNNDB16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-L[15,​18,​20]-A[60,​90,​120]
SELNNDB20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[60,​90,​120]
TSELNNAA6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TSELNNAA8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TSELNNAA10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TSELNNAA10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TSELNNAA12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TSELNNAA16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TSELNNAA20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TSELNNAB6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10]-A[60,​90,​120]
TSELNNAB8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
TSELNNAB10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
TSELNNAB10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
TSELNNAB12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]-A[60,​90,​120]
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Forma de punta de cabeza Tratamiento de superficies Tratamiento térmico Concentricidad (cabeza-vástago) Diámetro exterior del titular D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
A
(°)
P Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
Longitud cónica E
(mm)

8 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Dicoat®Ninguno-65 ~ 1030 ~ 1208 ~ 125 ~ 301 ~ 10

8 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Dicoat®Ninguno-85 ~ 1530 ~ 12010 ~ 165 ~ 301 ~ 10

8 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Dicoat®Ninguno-1010 ~ 1530 ~ 12012 ~ 205 ~ 301 ~ 10

8 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Dicoat®Ninguno-10T10 ~ 1530 ~ 12012 ~ 205 ~ 301 ~ 10

8 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Dicoat®Ninguno-1210 ~ 1830 ~ 12014 ~ 255 ~ 301 ~ 10

8 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Dicoat®Ninguno-65 ~ 1060 ~ 1208 ~ 125 ~ 30-

8 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Dicoat®Ninguno-85 ~ 1560 ~ 12010 ~ 165 ~ 30-

8 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Dicoat®Ninguno-1010 ~ 1560 ~ 12012 ~ 205 ~ 30-

8 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Dicoat®Ninguno-10T10 ~ 1560 ~ 12012 ~ 205 ~ 30-

8 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Dicoat®Ninguno-1210 ~ 1860 ~ 12014 ~ 255 ~ 30-

8 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Dicoat®Ninguno-65 ~ 1030 ~ 1208 ~ 125 ~ 301 ~ 10

8 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Dicoat®Ninguno-85 ~ 1530 ~ 12010 ~ 165 ~ 301 ~ 10

8 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Dicoat®Ninguno-1010 ~ 1530 ~ 12012 ~ 205 ~ 301 ~ 10

8 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Dicoat®Ninguno-10T10 ~ 1530 ~ 12012 ~ 205 ~ 301 ~ 10

8 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Dicoat®Ninguno-1210 ~ 1830 ~ 12014 ~ 255 ~ 301 ~ 10

8 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Dicoat®Ninguno-65 ~ 1060 ~ 1208 ~ 125 ~ 30-

8 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Dicoat®Ninguno-85 ~ 1560 ~ 12010 ~ 165 ~ 30-

8 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Dicoat®Ninguno-1010 ~ 1560 ~ 12012 ~ 205 ~ 30-

8 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Dicoat®Ninguno-10T10 ~ 1560 ~ 12012 ~ 205 ~ 30-

8 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Dicoat®Ninguno-1210 ~ 1860 ~ 12014 ~ 255 ~ 30-

7 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0365 ~ 1030 ~ 1208 ~ 125 ~ 301 ~ 10

7 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0385 ~ 1530 ~ 12010 ~ 165 ~ 301 ~ 10

7 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03105 ~ 1530 ~ 12012 ~ 205 ~ 301 ~ 10

7 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310T5 ~ 1530 ~ 12012 ~ 205 ~ 301 ~ 10

7 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03128 ~ 1830 ~ 12014 ~ 255 ~ 301 ~ 10

7 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031610 ~ 2030 ~ 12018 ~ 325 ~ 301 ~ 10

7 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.032012 ~ 2030 ~ 12022 ~ 355 ~ 301 ~ 10

7 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0365 ~ 1060 ~ 1208 ~ 125 ~ 30-

7 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0385 ~ 1560 ~ 12010 ~ 165 ~ 30-

7 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03105 ~ 1560 ~ 12012 ~ 205 ~ 30-

7 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310T5 ~ 1560 ~ 12012 ~ 205 ~ 30-

7 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03128 ~ 1860 ~ 12014 ~ 255 ~ 30-

7 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031610 ~ 2060 ~ 12018 ~ 325 ~ 30-

7 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.032012 ~ 2060 ~ 12022 ~ 355 ~ 30-

7 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0365 ~ 1030 ~ 1208 ~ 125 ~ 301 ~ 10

7 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0385 ~ 1530 ~ 12010 ~ 165 ~ 301 ~ 10

7 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031010 ~ 1530 ~ 12012 ~ 205 ~ 301 ~ 10

7 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310T10 ~ 1530 ~ 12012 ~ 205 ~ 301 ~ 10

7 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031212 ~ 1830 ~ 12014 ~ 255 ~ 301 ~ 10

7 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031615 ~ 2030 ~ 12018 ~ 325 ~ 301 ~ 10

7 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.032012 ~ 2030 ~ 12022 ~ 355 ~ 301 ~ 10

7 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0365 ~ 1060 ~ 1208 ~ 125 ~ 30-

7 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0385 ~ 1560 ~ 12010 ~ 165 ~ 30-

7 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031010 ~ 1560 ~ 12012 ~ 205 ~ 30-

7 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310T10 ~ 1560 ~ 12012 ~ 205 ~ 30-

7 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031212 ~ 1860 ~ 12014 ~ 255 ~ 30-

7 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031615 ~ 2060 ~ 12018 ~ 325 ~ 30-

7 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.032012 ~ 2060 ~ 12022 ~ 355 ~ 30-

8 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Llanura-Grado estándar ø0.0365 ~ 1030 ~ 1208 ~ 122 ~ 301 ~ 10

8 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Llanura-Grado estándar ø0.0385 ~ 1530 ~ 12010 ~ 162 ~ 301 ~ 10

8 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Llanura-Grado estándar ø0.03105 ~ 1530 ~ 12012 ~ 202 ~ 301 ~ 10

8 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Llanura-Grado estándar ø0.0310T5 ~ 1530 ~ 12012 ~ 202 ~ 301 ~ 10

8 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Llanura-Grado estándar ø0.03128 ~ 1830 ~ 12014 ~ 252 ~ 301 ~ 10

8 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Llanura-Grado estándar ø0.031610 ~ 2030 ~ 12018 ~ 322 ~ 301 ~ 10

8 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Llanura-Grado estándar ø0.032012 ~ 2030 ~ 12022 ~ 352 ~ 301 ~ 10

8 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Llanura-Grado estándar ø0.0365 ~ 1060 ~ 1208 ~ 122 ~ 30-

8 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Llanura-Grado estándar ø0.0385 ~ 1560 ~ 12010 ~ 162 ~ 30-

8 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Llanura-Grado estándar ø0.03105 ~ 1560 ~ 12012 ~ 202 ~ 30-

8 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Llanura-Grado estándar ø0.0310T5 ~ 1560 ~ 12012 ~ 202 ~ 30-

8 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Llanura-Grado estándar ø0.03128 ~ 1860 ~ 12014 ~ 252 ~ 30-

Cargando…

Más información

■ Características: Para grado estándar, la tolerancia de dimensión P es (para grado de precisión, o ), la concentricidad es 0.03 o 0.05 (para Precision Grade, 0.01 o 0.02).
 

Información básica

Forma básica Pasador sin collar Estilo de varilla Rosca macho Tolerancia del diámetro de la cabeza(mm) Grado estándar 0/-0.05

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico