(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Pines de localización para plantillas y accesorios - estándar (h7), roscado

Pines de ubicación para jigs y accesorios, estándar (h7), roscado: Related Image

· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
ELNNARedondoAleación de acero 4137Endurecido 35 a 40HRC
ELNND(Diamante)Aleación de acero 4137 o equivalente.
TELNNARedondoAleación de acero SCM415 (JIS)Carburizado 55HRC ~ (profundidad 0.7 a 0.8) / Anti-carburación en hilos
TELNND(Diamante)
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
R-LNNARedondoAleación de acero 4137 35 a 40HRC (Superficie 750HV ~)Revestimiento de cromo duro
R-LNND(Diamante)Aleación de acero 4137 o equivalente.
D-LNNARedondoHerramienta de acero D2 o equivalente 55HRC ~
(Superficie 3000HV)
Dicoat ® tratado
D-LNND(Diamante)
H-LNNARedondoHerramienta de acero D2 o equivalente 55HRC ~
(Superficie 3000HV)
Tratamiento con TiCN
H-LNND(Diamante)

Especificaciones

Número de parte-P-B-L 
   
Tipo D
ELNNA 10-P12.0-B10-L8(Roscado)
ELNTA 6-P10.0-B15  (Tornillo de ajuste)

Número de parteP
Configurable
Incremento de 0.1 mm
B
Configurable
Incremento de 1 mm
L
Selección
1RWPrecio unitario
TipoD h7ELNNAELNNDTELNNATELNNDR-LNNAR-LNNDD-LNNAD-LNNDH-LNNAH-LNND
Endurecido
(Redondo)
ELNNA

(Diamante)
ELNND
Carburizado
(Redondo)
TELNNA

(Diamante)
TELNND
Cromo duro
(Redondo)
R-LNNA

(Diamante)
R-LNND
Dicoat
(Redondo)
D-LNNA

(Diamante)
D-LNND
TiCN
(Redondo)
H-LNNA

(Diamante)
H-LNND
60
-0.012
8.0~12.0[ ! ]2~305810     633        --
80
-0.015
10.0~16.058101215  1043.5        --
1012.0~20.0(5)(8)101215  1244          
10T12.0~20.0(5)(8)101215  1555          
120
-0.018
14.0~25.0 (8)10121518 1566          
1618.0~32.0  (10)121518201888    ------
200
-0.021
22.0~35.0   121518202289    ------
[ NG ]La dimensión L en () no es aplicable al tratamiento Diamond Shape, Dicoat ® y TiCN.
[ ! ]Dimensión B se puede seleccionar desde 5 mm ~ para Dicoat Forma / TiCN tratada Productos / Diamond ® tratada.

Alteraciones

Pasadores de fijación para plantillas y accesorios: estándar (h7), roscado: imagen relacionada

Número de Parte 

  • Número de parte incompleto.
    Utilice las selecciones que se incluyen en el costado izquierdo para completar el número de parte.
Cargando…
Número de Parte
D-LNNA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
D-LNNA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
D-LNNA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-LNNA10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-LNNA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
D-LNND6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
D-LNND8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
D-LNND10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-LNND10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-LNND12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
ELNNA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
ELNNA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
ELNNA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
ELNNA10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
ELNNA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]
ELNNA16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]
ELNNA20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
ELNND6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
ELNND8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
ELNND10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
ELNND10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
ELNND12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
ELNND16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
ELNND20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
H-LNNA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
H-LNNA10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
H-LNNA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
H-LNND10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
H-LNND10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
H-LNND12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
R-LNNA6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10]
R-LNNA8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-LNNA10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-LNNA10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-LNNA12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]
R-LNND6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
R-LNND8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-LNND10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
R-LNND10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
R-LNND12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
TELNNA6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10]
TELNNA8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TELNNA10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TELNNA10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TELNNA12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]
TELNNA16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]
TELNNA20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
TELNND6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
TELNND8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TELNND10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
TELNND10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
TELNND12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
TELNND16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
TELNND20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Tratamiento de superficies Tratamiento térmico Concentricidad (cabeza-vástago) Diámetro exterior del titular D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
P Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)

8 Días o más

10RedondoDicoat®Ninguno-65 ~ 108 ~ 125 ~ 30

8 Días o más

10RedondoDicoat®Ninguno-85 ~ 1510 ~ 165 ~ 30

8 Días o más

10RedondoDicoat®Ninguno-1010 ~ 1512 ~ 205 ~ 30

8 Días o más

10RedondoDicoat®Ninguno-10T10 ~ 1512 ~ 205 ~ 30

8 Días o más

10RedondoDicoat®Ninguno-1210 ~ 1814 ~ 255 ~ 30

8 Días o más

10(Diamante)Dicoat®Ninguno-65 ~ 108 ~ 125 ~ 30

8 Días o más

10(Diamante)Dicoat®Ninguno-85 ~ 1510 ~ 165 ~ 30

8 Días o más

10(Diamante)Dicoat®Ninguno-1010 ~ 1512 ~ 205 ~ 30

8 Días o más

10(Diamante)Dicoat®Ninguno-10T10 ~ 1512 ~ 205 ~ 30

8 Días o más

10(Diamante)Dicoat®Ninguno-1210 ~ 1814 ~ 255 ~ 30

7 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0365 ~ 108 ~ 125 ~ 30

7 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0385 ~ 1510 ~ 165 ~ 30

7 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03105 ~ 1512 ~ 205 ~ 30

7 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310T5 ~ 1512 ~ 205 ~ 30

7 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03128 ~ 1814 ~ 255 ~ 30

7 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031610 ~ 2018 ~ 325 ~ 30

7 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.032012 ~ 2022 ~ 355 ~ 30

7 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0365 ~ 108 ~ 125 ~ 30

7 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0385 ~ 1510 ~ 165 ~ 30

7 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031010 ~ 1512 ~ 205 ~ 30

7 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310T10 ~ 1512 ~ 205 ~ 30

7 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031210 ~ 1814 ~ 255 ~ 30

7 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031612 ~ 2018 ~ 325 ~ 30

7 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.032012 ~ 2022 ~ 355 ~ 30

10 Días o más

10RedondoTiCNNinguno-1010 ~ 1512 ~ 205 ~ 30

10 Días o más

10RedondoTiCNNinguno-10T10 ~ 1512 ~ 205 ~ 30

10 Días o más

10RedondoTiCNNinguno-1210 ~ 1814 ~ 255 ~ 30

10 Días o más

10(Diamante)TiCNNinguno-1010 ~ 1512 ~ 205 ~ 30

10 Días o más

10(Diamante)TiCNNinguno-10T10 ~ 1512 ~ 205 ~ 30

10 Días o más

10(Diamante)TiCNNinguno-1210 ~ 1814 ~ 255 ~ 30

8 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado estándar ø0.0365 ~ 108 ~ 122 ~ 30

8 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado estándar ø0.0385 ~ 1510 ~ 162 ~ 30

8 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado estándar ø0.03105 ~ 1512 ~ 202 ~ 30

8 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado estándar ø0.0310T5 ~ 1512 ~ 202 ~ 30

8 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado estándar ø0.03128 ~ 1814 ~ 252 ~ 30

8 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado estándar ø0.0365 ~ 108 ~ 125 ~ 30

8 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado estándar ø0.0385 ~ 1510 ~ 165 ~ 30

8 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado estándar ø0.031010 ~ 1512 ~ 205 ~ 30

8 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado estándar ø0.0310T10 ~ 1512 ~ 205 ~ 30

8 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado estándar ø0.031210 ~ 1814 ~ 255 ~ 30

8 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.0365 ~ 108 ~ 122 ~ 30

8 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.0385 ~ 1510 ~ 162 ~ 30

8 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.03105 ~ 1512 ~ 202 ~ 30

8 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.0310T5 ~ 1512 ~ 202 ~ 30

8 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.03128 ~ 1814 ~ 252 ~ 30

8 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.031610 ~ 2018 ~ 322 ~ 30

8 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.032012 ~ 2022 ~ 352 ~ 30

8 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.0365 ~ 108 ~ 125 ~ 30

8 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.0385 ~ 1510 ~ 165 ~ 30

8 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.031010 ~ 1512 ~ 205 ~ 30

8 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.0310T10 ~ 1512 ~ 205 ~ 30

8 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.031210 ~ 1814 ~ 255 ~ 30

8 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.031612 ~ 2018 ~ 325 ~ 30

8 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.032012 ~ 2022 ~ 355 ~ 30

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: Para grado estándar, la tolerancia de dimensión P es (para grado de precisión, o ), la concentricidad es 0.03 o 0.05 (para Precision Grade, 0.01 o 0.02).
 

Información básica

Forma básica Pasador sin collar Forma de punta de cabeza Punta R (forma B) Estilo de varilla Rosca macho
Tolerancia del diámetro de la cabeza(mm) Grado estándar 0/-0.05

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico