(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines de ubicación para plantillas y accesorios - estándar (h7), hombro, roscado

Pines de ubicación para plantillas y accesorios - estándar (h7), hombro, roscado
  • Menor Tiempo de Envío

Para calidad estándar, la tolerancia de dimensión P es 0 -0,05 (para calidad de precisión, 0 -0,01 o 0 -0,02), la concentricidad es 0,03 o 0,05 (para calidad de precisión, 0,01 o 0,02).

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pernos de ubicación para plantillas y accesorios: estándar (h7), hombro, roscado: imagen relacionada

· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
ELANARedondo4137
Aleación de acero
Endurecido 35 a 40HRC
ELAND(Diamante)
TELANARedondoAleación de acero SCM415 (JIS)Dureza tratada carburada: 55HRC ~ (Profundidad: 0.7 a 0.8)
Anti-carburación en hilos
TELAND(Diamante)
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
R-LANARedondoAleación de acero 4137 35~40HRC
(Superficie 750HV ~)
Revestimiento de cromo duro
R-LAND(Diamante)
D-LANARedondoHerramienta de acero D2 o equivalente 55HRC ~
(Superficie 3000HV)
Dicoat ® tratado
D-LAND(Diamante)
H-LANARedondoHerramienta de acero D2 o equivalente 55HRC ~
(Superficie 3000HV)
Tratamiento con TiCN
H-LAND(Diamante)

Especificaciones

Número de parte-P-B-L
   
Tipo D
ELANA 8-P6.0-B15-L10
ELATA 10-P8.8-B10  
Número de parteP
Configurable
Incremento de 0.1 mm
B
Configurable
Incremento de 1 mm
L
Selección
1HRW
TipoD h7
Endurecido
(Redondo)
ELANA

(Diamante)
ELAND
Carburizado
(Redondo)
TELANA

(Diamante)
TELAND
Cromo duro
(Redondo)
R-LANA

(Diamante)
R-LAND
Dicoat
(Redondo)
D-LANA

(Diamante)
D-LAND
TiCN
(Redondo)
H-LANA

(Diamante)
H-LAND
60
-0.012
3.0~7.0[ ! ]2~30
(B≤P×4)
5810     6 911~2
80
-0.015
3.0~9.058101215  10111.51~2
104.5~12.0(5)(8)101215  121321~3
10T4.5~12.0(5)(8)101215  181321~3
120
-0.018
9.0~13.0 (8)10121518 151534
1613.0~16.0  (10)12151820181945
[ ! ]W Dimensión D6, D8: W = 2 cuando P> 5.0 D10, 10T: W = 1 cuando P <5.0, W = 2 cuando 5.0≤P≤7.0, W = 3 cuando P> 7.0 [NG] L dimensión en () no es aplicable al tratamiento Diamond Shape, Dicoat ® y TiCN.
[ ! ]B Dimensión 5 mm ~ será seleccionado para Dicoat ® artículos / TiCN Tratada tratados.

Modificaciones

Pernos de ubicación para plantillas y accesorios: estándar (h7), hombro, roscado: imagen relacionada


Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
D-LANA6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
D-LANA8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
D-LANA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-LANA10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-LANA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
D-LANA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
D-LAND6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
D-LAND8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
D-LAND10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-LAND10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-LAND12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
D-LAND16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
ELANA6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
ELANA8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
ELANA10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
ELANA10T-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
ELANA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]
ELANA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]
ELAND6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
ELAND8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
ELAND10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
ELAND10T-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
ELAND12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
ELAND16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
H-LANA6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
H-LANA8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
H-LANA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
H-LANA10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
H-LANA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
H-LANA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
H-LAND6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
H-LAND8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
H-LAND10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
H-LAND10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
H-LAND12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
H-LAND16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
R-LANA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10]
R-LANA8-P[3-9/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-LANA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-LANA10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-LANA12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]
R-LANA16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]
R-LAND6-P[3-7/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10]
R-LAND8-P[3-9/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-LAND10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15]
R-LAND10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15]
R-LAND12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
R-LAND16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
TELANA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10]
TELANA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TELANA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TELANA10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TELANA12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]
TELANA16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]
TELAND6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10]
TELAND8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TELAND10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15]
TELAND10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15]
TELAND12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
TELAND16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Tratamiento de superficies Tratamiento térmico Concentricidad (cabeza-vástago) Diámetro exterior del titular D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
P Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoDicoat®Ninguno-65 ~ 103 ~ 75 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoDicoat®Ninguno-85 ~ 153 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoDicoat®Ninguno-1010 ~ 154.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoDicoat®Ninguno-10T10 ~ 154.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoDicoat®Ninguno-1210 ~ 189 ~ 135 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoDicoat®Ninguno-1612 ~ 2013 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Dicoat®Ninguno-65 ~ 103 ~ 75 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Dicoat®Ninguno-85 ~ 153 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Dicoat®Ninguno-1010 ~ 154.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Dicoat®Ninguno-10T10 ~ 154.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Dicoat®Ninguno-1210 ~ 189 ~ 135 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Dicoat®Ninguno-1612 ~ 2013 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0365 ~ 103 ~ 75 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0385 ~ 153 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03105 ~ 154 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310T5 ~ 154 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03128 ~ 189 ~ 135 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031610 ~ 2013 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0365 ~ 103 ~ 75 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0385 ~ 153 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031010 ~ 154 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310T10 ~ 154 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031210 ~ 189 ~ 135 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031612 ~ 2013 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTiCNNinguno-65 ~ 103 ~ 75 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTiCNNinguno-85 ~ 153 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTiCNNinguno-1010 ~ 154.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTiCNNinguno-10T10 ~ 154.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTiCNNinguno-1210 ~ 189 ~ 135 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTiCNNinguno-1612 ~ 2013 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)TiCNNinguno-65 ~ 103 ~ 75 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)TiCNNinguno-85 ~ 153 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)TiCNNinguno-1010 ~ 154.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)TiCNNinguno-10T10 ~ 154.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)TiCNNinguno-1210 ~ 189 ~ 135 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)TiCNNinguno-1612 ~ 2013 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado estándar ø0.0365 ~ 103 ~ 82 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado estándar ø0.0385 ~ 153 ~ 92 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado estándar ø0.03105 ~ 154.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado estándar ø0.0310T5 ~ 154.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado estándar ø0.03128 ~ 189 ~ 132 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado estándar ø0.031610 ~ 2013 ~ 162 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado estándar ø0.0365 ~ 103 ~ 72 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado estándar ø0.0385 ~ 153 ~ 92 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado estándar ø0.031010 ~ 154.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado estándar ø0.0310T10 ~ 154.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado estándar ø0.031210 ~ 189 ~ 132 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado estándar ø0.031612 ~ 2013 ~ 162 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.0365 ~ 103 ~ 82 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.0385 ~ 153 ~ 102 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.03105 ~ 154.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.0310T5 ~ 154.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.03128 ~ 189 ~ 132 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.031610 ~ 2013 ~ 162 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.0365 ~ 103 ~ 82 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.0385 ~ 153 ~ 102 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.031010 ~ 154.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.0310T10 ~ 154.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.031210 ~ 189 ~ 132 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.031612 ~ 2013 ~ 162 ~ 30

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Pin de plantilla con collar Forma de punta de cabeza Punta R (forma B) Estilo de varilla Rosca macho
Tolerancia del diámetro de la cabeza(mm) Grado estándar 0/-0.05