(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pasadores de ajuste de altura - roscados, cabeza pequeña

Pasadores de ajuste de altura - roscados, cabeza pequeña
  • Menor Tiempo de Envío

· Tratado térmicamente: Endurecido
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Escribe: Ajuste de altura
· Método de montaje: Roscado
· Forma de la punta: Plano

  • METRIC
  • Componentes inCAD
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
JPSRAAleación de acero 4137Dureza tratada: 46 a 50HRC

Especificaciones

Número de parte-L-P-B-F
JPSRA17-L12.00-P8.0-B3.5-F4
Número de parte L
Incremento de 0.01 mm
P
Incremento de 0.5 mm
B
Incremento de 0.1 mm
F
Incremento de 1 mm
D(M) (C)
Tipo G
JPSRA 8 5.00~50.00 3.0~5.0 2.0~30.0
(B≤Px4.0)
2~4 o 0 5 9.2
10 5.00~60.00 4.0~6.0 2~5 o 0 11.5
13 5.00~80.00 4.0~8.0 2~6 o 0 8 15.0
17 10.00~80.00 5.0~10.0 2~8 o 0 19.6
19 10.00~100.00 5.0~12.0 2~10 o 0 21.9
[ ! ]Cuando F = 0, se agregará un alivio en el cuello del hilo.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JPSRA8-L[5-50/0.01]-P[3-5/0.5]-B[2-20/0.1]-F0
JPSRA8-L[5-50/0.01]-P[3-5/0.5]-B[2-20/0.1]-F[2-4/1]
JPSRA10-L[5-60/0.01]-P[4-6/0.5]-B[2-24/0.1]-F0
JPSRA10-L[5-60/0.01]-P[4-6/0.5]-B[2-24/0.1]-F[2-5/1]
JPSRA13-L[5-80/0.01]-P[4-8/0.5]-B[2-30/0.1]-F0
JPSRA13-L[5-80/0.01]-P[4-8/0.5]-B[2-30/0.1]-F[2-6/1]
JPSRA17-L[10-80/0.01]-P[5-10/0.5]-B[2-30/0.1]-F0
JPSRA17-L[10-80/0.01]-P[5-10/0.5]-B[2-30/0.1]-F[2-8/1]
JPSRA19-L[10-100/0.01]-P[5-12/0.5]-B[2-30/0.1]-F0
JPSRA19-L[10-100/0.01]-P[5-12/0.5]-B[2-30/0.1]-F[2-10/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud de Rosca F
(mm)
Tornillo Longitud F
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10802 ~ 205 ~ 503 ~ 5
1 Pieza(s)

7 Días o más

1082 ~ 42 ~ 205 ~ 503 ~ 5
1 Pieza(s)

7 Días o más

101002 ~ 245 ~ 604 ~ 6
1 Pieza(s)

7 Días o más

10102 ~ 52 ~ 245 ~ 604 ~ 6
1 Pieza(s)

7 Días o más

101302 ~ 305 ~ 804 ~ 8
1 Pieza(s)

7 Días o más

10132 ~ 62 ~ 305 ~ 804 ~ 8
1 Pieza(s)

7 Días o más

101702 ~ 3010 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10172 ~ 82 ~ 3010 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

101902 ~ 3010 ~ 1005 ~ 12
1 Pieza(s)

7 Días o más

10192 ~ 102 ~ 3010 ~ 1005 ~ 12

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

 

Información básica

Tipo Pasador de ajuste de altura Método de montaje Rosca macho Forma de la punta Plano
Material Acero Acabado superficial(Ø) Ninguno Tratado térmicamente Presencia
Dureza Dureza tratada: 46 a 50HRC Llave inglesa B(pulgada) 0