(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placa en L - soldada, configurable

Placa en L - soldada, configurable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Ángulo económico con corte de material de dibujo que garantiza la perpendicularidad externa como estándar y tiene 3 lados configurables en dimensión

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ángulos: estirado en frío, configurables A, B y L Dimensiones: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
LSAWAleación de aluminio 5052
LSUWAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-A-B-L
LSAW10-A120-B120-L150
TipoTTolerancia T
LSAW10, 12±1.0
15±1.5
LSUW10, 12±1.0
15±1.5

Número de parteAB
LSAW10
LSAW12
LSAW15
101~125101~125
126~150
151~175
176~200
101~125126~150
126~150
151~175
176~200
101~125151~175
126~150
151~175
176~200
101~125176~200
126~150
151~175
176~200

Número de parteAB
LSUW10
LSUW12
LSUW15
76~10076~100
101~125
126~150
76~100101~125
101~125
126~150
151~175
176~200
76~100126~150
101~125
126~150
151~175
176~200
101~125151~175
126~150
151~175
176~200
101~125176~200
126~150
151~175
176~200

Dimensión longitudinal de A y BPerpendicularidad k
LSAWLSUW
25~ 800.05 o menos0.10 o menos
81~1250.10 o menos
126~150
151~2000.15 o menos0.15 o menos

Modificaciones

Ángulos: estirado en frío, configurables A, B y L Dimensiones: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LSAW10-A[101-150/1]-B[101-150/1]-L[50-200/1]
LSAW12-A[101-150/1]-B[101-150/1]-L[50-200/1]
LSAW15-A[101-200/1]-B[101-200/1]-L[50-300/1]
LSUW10-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-200/1]
LSUW12-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-200/1]
LSUW15-A[101-200/1]-B[101-200/1]-L[50-200/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Espesor T
(mm)
Pierna A
(mm)
Pierna B
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

16 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 505210101 ~ 150101 ~ 15050 ~ 200
1 Pieza(s)

16 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 505212101 ~ 150101 ~ 15050 ~ 200
1 Pieza(s)

16 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 505215101 ~ 200101 ~ 20050 ~ 300
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Acero inoxidable 3041076 ~ 15076 ~ 15050 ~ 200
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Acero inoxidable 3041276 ~ 15076 ~ 15050 ~ 200
1 Pieza(s)

16 Días o más

10Acero inoxidable 30415101 ~ 200101 ~ 20050 ~ 200

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Acabado superficial Ninguno Método de acabado Soldado