(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes sin chaveta - rectos, alto par

Bujes sin chaveta - rectos, alto par

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un concentrador (como poleas, engranajes y ruedas dentadas) se puede conectar fácilmente con un eje atornillando.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
· Materiales
Cuerpo principal [M] Material: acero al carbono 1045

Especificaciones

Número de pieza
MLAT35
Número de piezaDWP.C.D.L1BTornillo de bloqueoPar máximo permitido (N⋅m)Carga de empuje admisible (kN)Agujero de tornillo para remociónMasa (g)Presión de la superficie lateral del cubo MPaOD mínimo del cubo HProfundidad de mecanizado del cubo
L
Tensión del punto de fluencia del material del cubo (MPa)
206294392
TipodMxLCant.Par torque (Nm)FC350
Acero al carbón 1018
1010 acero al carbono
65-45-12 S.G. Hierro fundido
1035 acero al carbono
Hierro fundido 600 de FCD
Acero al carbón 1055
MLAT30554442.53835M6x351015.71110742490136122918044
356047.512155088.856015015110690
406552.5142070103620161187121101
457558605045M8x451237.33800168109016622914311859
508065422031170156215145122
558570464041250147207147126
60907550601340138204151131
6595801464001971430153247170144
kgf = Nx0.101972 kgf/mm2= MPax0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MLAT30
MLAT35
MLAT40
MLAT45
MLAT50
MLAT55
MLAT60
MLAT65
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del eje d
(Ø)
Max. Rango de par permitido
(N•m)
Diámetro del cubo D
(Ø)
Torque máximo admisible
(N•m)
Carga de empuje permitida
(kN)
Longitud total
(mm)
OD D1 (o D)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301000.1~3000.0551110743855
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10351000.1~3000.060155088.83860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10401000.1~3000.06520701033865
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10453000.1~10000.07538001685075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10503000.1~10000.08042201685080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10553000.1~10000.08546401685085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10603000.1~10000.09050601685090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10653000.1~10000.09564001975095

Cargando…

  1. 1

Más información

 

Información básica

Serie Tipo recto Característica de centrado No autocentrado Material del cuerpo Acero al carbón 1045
Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno Estructura de apriete Tipo de doble cono Estructura Tipo mecánico (tipo cuña)
Cantidad de tornillo de bloqueo Piezas múltiples