(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Poleas de Sincronización - Torque regular, con buje de fijación, tipo MechaLock, serie H.

Poleas de Sincronización - Torque regular, con buje de fijación, tipo MechaLock, serie H.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Nuevo: Número de dientes disponible aumentado en poleas métricas. [agosto de 2023]
MechaLock tipo estándar incorpora polea de sincronización con función de centrado.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
Polea de sincronización sin llave - Tipo H, buje sin llave estándar: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Ancho de banda 19.1 mm
(3/4 pulgadas)
Ancho de banda 25.4 mm
(1 pulgada)
Ancho de banda 38.1 mm
(1.5 pulgadas)
Ancho de banda 50.8 mm
(2 pulgadas)
PoleaBridaBujePoleaBridaBuje
A: 21W: 26Y: 18A: 27W: 32Y: 22(23.5)A: 40W: 45Y: 28(32)A: 54W: 59Y: 35(39)
HPLA_ _L075HPLA_ _H100HPLA_ _H150HPLA_ _H200Aleación de aluminio serie 7000Aleación de aluminioAcero al carbón 1045
o equivalente
Anodizado claro-
HPLT_ _H075HPLT_ _H100HPLT_ _H150HPLT_ _H200Acero al carbón 1045
o equivalente
Acero bajo en carbónAcero al carbón 1045
o equivalente
-
HPLM_ _H075HPLM_ _H100HPLM_ _H150HPLM_ _H200(Óxido negro)
HPLP_ _H075HPLP_ _H100HPLP_ _H150HPLP_ _H200Niquelado electrolítico

Especificaciones

Polea de sincronización sin llave - tipo H, buje sin llave estándar: imagen relacionada
Número de piezaPolea
A
dRangoH7 (seleccione el diámetro del orificio del eje de la tabla 1)P.D.O.D.FE
H075H100H150H200
TipoDientesTipo, ancho nominalForma de EForma de FForma de EForma de FForma de EForma de FForma de EForma de F
HPLA
HPLT
HPLM
HPLP
14H075
*A: 21
*W: 26
*Y: 18

H100
*A: 27
*W: 32
*Y: 22
(d24 o más: Y = 23,5)

H150
*A: 40
*W: 45
*Y: 28
(d35 o más: Y = 32)

H200
*A: 54
*W: 59
*Y: 35
(d35 o más: Y = 39)
E

F
12~1612~1612~1612~1612~1612~1612~1612~1656.6055.226145
1514~1914~1914~1914~1914~1914~1914~1914~1960.6459.276750
1614~2014~1914~2014~2014~2014~2014~2014~2064.6863.317056
1714~2214~1914~2214~2214~2214~2214~2214~2268.7267.358060
1814~2214~1914~2214~2214~2214~2214~2214~2272.7771.39
1914~2814~1914~2814~2814~2814~2814~2814~2876.8175.448767
2014~2814~1914~2814~2814~2814~2814~2814~2880.8579.488767
2114~3214~1914~3214~3014~3214~3214~3214~3284.8983.529575
2214~3214~1914~3214~3014~3214~3214~3214~3288.9487.56
2419~321919~3219~3019~3219~3219~3219~3297.0295.6510484
2519~321919~3519~3019~3519~3519~3519~35101.0699.6911190
2620~32-20~3520~3020~3520~3520~3520~35105.11103.73
2820~3220~4020~3020~4020~4020~4020~40113.19111.82123102
3020~3220~4520~3020~4520~4520~4520~45121.28119.90127105
3220~3220~5020~3020~5020~5020~5020~50129.36127.99135115
3420~3220~5020~3020~5020~5020~5020~50137.45136.07144125
3620~3220~5020~3020~5020~5020~5020~50145.53144.16152130
38-20~5020~3020~5020~50-153.62152.24165140
4020~5020~3020~5020~50161.70160.33170150
4220~5020~3020~5020~50169.79168.41180155
4420~5020~3020~5020~50177.87176.50190170
4820~5020~3020~5020~50194.04192.67205180
5020~5020~3020~5020~50202.13200.76210185
Tabla 1: seleccione el diámetro del agujero del eje
dH7Par máximo permitido (nm)D1(L)
HPLA
HPLT / HPLM
HPLP
125036.228.56.5
146550.930.5
157054.831.5
167558.833.0
1711076.433.5
1811580.334.5
1912085.235.5
20220183.042.08
22290201.044.0
24320252.046.0
25350264.047.0
28380295.050.08.5
30410396.052.0
32440423.054.0
35720548.062.010
40810779.067.0
451200882.072.0
5015001362.077.010.5

Modificaciones

Polea de sincronización sin llave - tipo H, buje sin llave estándar: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HPLA14H075-E-12
HPLA14H075-E-14
HPLA14H075-E-15
HPLA14H075-E-16
HPLA14H075-F-12
HPLA14H075-F-14
HPLA14H075-F-15
HPLA14H075-F-16
HPLA14H100-E-12
HPLA14H100-E-14
HPLA14H100-E-15
HPLA14H100-E-16
HPLA14H100-F-12
HPLA14H100-F-14
HPLA14H100-F-15
HPLA14H100-F-16
HPLA14H150-E-12
HPLA14H150-E-14
HPLA14H150-E-15
HPLA14H150-E-16
HPLA14H150-F-12
HPLA14H150-F-14
HPLA14H150-F-15
HPLA14H150-F-16
HPLA14H200-E-12
HPLA14H200-E-14
HPLA14H200-E-15
HPLA14H200-E-16
HPLA14H200-F-12
HPLA14H200-F-14
HPLA14H200-F-15
HPLA14H200-F-16
HPLA15H075-E-14
HPLA15H075-E-15
HPLA15H075-E-16
HPLA15H075-E-17
HPLA15H075-E-18
HPLA15H075-E-19
HPLA15H075-F-14
HPLA15H075-F-15
HPLA15H075-F-16
HPLA15H075-F-17
HPLA15H075-F-18
HPLA15H075-F-19
HPLA15H100-E-14
HPLA15H100-E-15
HPLA15H100-E-16
HPLA15H100-E-17
HPLA15H100-E-18
HPLA15H100-E-19
HPLA15H100-F-14
HPLA15H100-F-15
HPLA15H100-F-16
HPLA15H100-F-17
HPLA15H100-F-18
HPLA15H100-F-19
HPLA15H150-E-14
HPLA15H150-E-15
HPLA15H150-E-16
HPLA15H150-E-17
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de banda utilizado (pulgadas)
(Pulgada)
Ancho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Material Tratamiento de superficies Diámetro del agujero del eje d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.114Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.414Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.414Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.414Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.414Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.414Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.414Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.414Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.414Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.114Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.114Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.114Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.114Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.114Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.114Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.114Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.114Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.00 pulgadas (2 ")50.814Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.00 pulgadas (2 ")50.814Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.00 pulgadas (2 ")50.814Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.00 pulgadas (2 ")50.814Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.00 pulgadas (2 ")50.814Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.00 pulgadas (2 ")50.814Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.00 pulgadas (2 ")50.814Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.00 pulgadas (2 ")50.814Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.115Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.115Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.115Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.115Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro17
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.115Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.115Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro19
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.115Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.115Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.115Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.115Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro17
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.115Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.115Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro19
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.415Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.415Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.415Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.415Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro17
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.415Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.415Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro19
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.415Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.415Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.415Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.415Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro17
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.415Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.00 in (1 ")25.415Forma F[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro19
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.115Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.115Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.115Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 '')38.115Forma E[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro17

Cargando…

 

Información básica

Tipo Polea sin llave Tipo de banda H Poleas de tiempo / ruedas locas Poleas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico