(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calentadores de cartucho - alta temperatura, con/sin brida

Calentadores de cartucho - alta temperatura, con/sin brida

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Calentadores de cartucho - alta temperatura, con/sin brida
  • Calentadores de cartucho - alta temperatura, con/sin brida
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para calentar metales y moldes
· Patrón de uso: artículo individual
· Categoría cuerpo único: Calentadores de cartucho
· Material de la zona de calefacción: aleación de incoloy
· Tratamiento del cable conductor del cartucho: Estándar

  • Componentes inCAD
Calentadores de cartucho - Alta temperatura: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Calentador: Incoloy
Cable de plomo: cable de trenza de vidrio (temperatura de resistencia al calor: 200°C)
 

Especificaciones

Número de parte-L-V-W
MHK6.25-25.4-V120-W80
MHK12.6-203.2-V120-W500
Tolerancia L
LTolerancia
101,6 o menos±2.4
127.0 o másDimensión L ± 2%
■ Tipo de alta temperatura
Número de parteLV
(Voltaje)
W
(Energia electrica)
Densidad de energía eléctrica (W/cm 2 )
TipoD
MHK

MHKA
MHKB
6.2525.41208032.3
12010040.3
12015060.5
31.81207520.2
12010026.8
12012533.7
12015040.3
24015040.3
24020053.6
38.112010020.2
12015030.2
24015030.2
24017535.4
12020040.3
24020040.3
24025050.4
50.8120507.4
12010013.5
12015020.2
24015020.2
12020026.8
24020026.8
12025033.6
24025033.6
24030040.3
76.21201008.1
12015012.1
12020016.1
24020016.1
12025020.2
24025020.2
12030024.2
24030024.2
101.61201005.7
1201508.7
12020011.5
24020011.5
12025014.4
24025014.4
12030017.2
24030017.2
152.412030011.0 
24030011.0 
12040014.7 
24040014.7 
24060022.0 
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteLV (voltaje) W
(Energia electrica)
Densidad de energía eléctrica (W/cm 2 )
TipoD
MHK

MHKA
MHKB
9.4225.41205013.2 
12010026.7 
12015040.1 
31.81207513.2 
12010017.5 
12012522.0 
12015026.4 
24015026.4 
12020035.7 
24020035.7 
38.11207510.1 
12010013.2 
12015019.7 
24015019.7 
12020026.4 
24020026.4 
12025033.5 
24025033.5 
44.512012513.3 
12015015.8 
12017518.9 
24020021.2 
12025026.7 
24025026.7 
50.8120504.3 
1201008.7 
12015013.2 
24015013.2 
12020017.5 
24020017.5 
12025022.0 
24025022.0 
12030026.8 
24030026.8 
24035030.7 
12040035.7 
24040035.7 
57.2120755.7 
1201007.6 
24015011.3 
12017513.2 
24020015.0 
24025018.9 
63.512020013.5 
12025016.7 
24025016.7 
12030020.2 
24030020.2 
24050033.5 
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteLV (voltaje)W
(Energia electrica)
Densidad de energía eléctrica (W/cm 2 )
TipoD
MHK

MHKA
MHKB
9.4276.21201005.3 
1201508.0 
12020010.5 
24020010.5 
12025013.2 
24025013.2 
12030015.8 
24030015.8 
12040021.4 
24040021.4 
12050026.4 
24050026.4 
24060032.2 
88.912025011.2 
12030013.3 
24030013.3 
12050022.3 
24050022.3 
101.61201505.7 
1202007.6 
1202509.5 
2402509.5 
12030011.3 
24030011.3 
12040015.0 
24040015.0 
12050018.9 
24050018.9 
127.01201504.5 
1202005.9 
1203008.8 
2403008.8 
12050014.7 
24050014.7 
24075022.0 
152.41202004.8 
1202506.0 
1203007.3 
2403007.3 
1204009.8 
2404009.8 
12050012.2 
24050012.2 
12060014.6 
24060014.6 
12075018.1 
24075018.1 
24090021.5 
240100024.0 
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteLV (voltaje)W
(Energia electrica)
Densidad de energía eléctrica (W/cm 2 )
TipoD
MHK

MHKA
MHKB
9.42177.81202505.1 
12060012.4 
24060012.4 
203.21203005.3 
1204507.9 
1205009.0 
2405009.0 
12060010.7 
24075013.2 
240100017.5 
254.01204005.6 
1205007.0 
2405007.0 
2406008.4 
24080011.2 
240100014.0 
304.81204004.7 
1206007.0 
2406007.0 
240100011.5 
MHK12.631.812012516.6 
38.112015015.0 
50.8120755.0 
1201508.4 
12020013.3 
24020013.3 
12025016.7 
24025016.7 
12030020.0 
24030020.0 
12040026.5 
24040026.5 
57.2120754.3 
1201257.1 
12025014.3 
24025014.3 
12050028.5 
24050028.5 
63.51201005.0 
12025012.6 
24025012.6 
12030014.9 
24030014.9 
12040020.0 
12050025.0 
24050025.0 
76.21201255.0 
2401255.0 
12025010.0 
24025010.0 
12030012.0 
24030012.0 
12040016.1 
12050019.8 
24050019.8 
12060023.9 
24060023.9 
24075029.9 
88.91202508.4 
2402508.4 
24050016.6 
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteLV (voltaje)W
(Energia electrica)
Densidad de energía eléctrica (W/cm 2 )
TipoD
MHK12.6101.61201504.3 
2401504.3 
1202507.1 
2402507.1 
1203008.7 
2403008.7 
12040011.5 
24040011.5 
12050014.3 
24050014.3 
24075021.4 
240100028.5 
127.01202004.5 
1203507.8 
2403507.8 
1204009.0 
2404009.0 
12050011.2 
24050011.2 
24075016.6 
240100022.2 
152.41202504.5 
1203506.4 
1205009.0 
2405009.0 
24075013.6 
12080014.4 
120100018.1 
240100018.1 
177.81202503.9 
1205007.8 
2405007.8 
2406009.3 
240100015.3 
203.21203004.0 
1205006.7 
2405006.7 
2406008.1 
12080010.7 
120100013.3 
240100013.3 
240150020.0 
228.62405005.9 
240100011.8 
254.01205005.3 
2405005.3 
2408008.4 
120100010.5 
240100010.5 
240150015.8 
304.81206005.3 
2406005.3 
12010008.7 
24010008.7 
240150013.0 
240200017.4 
15.7731.812020021.2 
12040042.5 
50.81201005.3 
12020010.7 
24040021.2 
57.212025011.5 
24025011.5 
12035016.0 
24050022.6 
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteLV (voltaje)W
(Energia electrica)
Densidad de energía eléctrica (W/cm 2 )
TipoD
MHK15.7776.21201504.8 
1202508.1 
2402508.1 
12050016.0 
24050016.0 
24075023.9 
101.61202505.7 
2402505.7 
2404009.1 
12050011.3 
24050011.3 
24075017.1 
240100022.6 
127.01202504.3 
2402504.3 
2405008.8 
24075013.3 
152.41203004.3 
2403004.3 
1205007.1 
2405007.1 
24075010.9 
240100014.4 
240150021.7 
177.81205006.1 
2405006.1 
240100012.2 
203.21205005.3 
2405005.3 
2408509.0 
240100010.5 
240120012.7 
240150015.8 
240200021.1 
254.02405004.2 
1206005.0 
24010008.4 
240160013.3 
240200016.7 
304.82405003.4 
1206004.2 
24010007.0 
240150010.4 
240200014.0 
18.9576.21202506.7 
24050013.3 
101.62405009.5 
240100019.0 
152.41205006.0 
2405006.0 
240100012.1 
240200024.2 
203.21205004.5 
2405004.5 
24010008.8 
240200017.7 
254.024010007.0 
240200014.0 
304.824010005.7 
240200011.5 
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MHK6.25-25.4-V120-W80
MHK6.25-25.4-V120-W100
MHK6.25-25.4-V120-W150
MHK6.25-31.8-V120-W75
MHK6.25-31.8-V120-W100
MHK6.25-31.8-V120-W125
MHK6.25-31.8-V120-W150
MHK6.25-31.8-V240-W150
MHK6.25-31.8-V240-W200
MHK6.25-38.1-V120-W100
MHK6.25-38.1-V120-W150
MHK6.25-38.1-V120-W200
MHK6.25-38.1-V240-W150
MHK6.25-38.1-V240-W175
MHK6.25-38.1-V240-W200
MHK6.25-38.1-V240-W250
MHK6.25-50.8-V120-W50
MHK6.25-50.8-V120-W100
MHK6.25-50.8-V120-W150
MHK6.25-50.8-V120-W200
MHK6.25-50.8-V120-W250
MHK6.25-50.8-V240-W150
MHK6.25-50.8-V240-W200
MHK6.25-50.8-V240-W250
MHK6.25-50.8-V240-W300
MHK6.25-76.2-V120-W100
MHK6.25-76.2-V120-W150
MHK6.25-76.2-V120-W200
MHK6.25-76.2-V120-W250
MHK6.25-76.2-V120-W300
MHK6.25-76.2-V240-W200
MHK6.25-76.2-V240-W250
MHK6.25-76.2-V240-W300
MHK6.25-101.6-V120-W100
MHK6.25-101.6-V120-W150
MHK6.25-101.6-V120-W200
MHK6.25-101.6-V120-W250
MHK6.25-101.6-V120-W300
MHK6.25-101.6-V240-W200
MHK6.25-101.6-V240-W250
MHK6.25-101.6-V240-W300
MHK6.25-152.4-V120-W300
MHK6.25-152.4-V120-W400
MHK6.25-152.4-V240-W300
MHK6.25-152.4-V240-W400
MHK6.25-152.4-V240-W600
MHK9.42-25.4-V120-W50
MHK9.42-25.4-V120-W100
MHK9.42-25.4-V120-W150
MHK9.42-31.8-V120-W75
MHK9.42-31.8-V120-W100
MHK9.42-31.8-V120-W125
MHK9.42-31.8-V120-W150
MHK9.42-31.8-V120-W200
MHK9.42-31.8-V240-W150
MHK9.42-31.8-V240-W200
MHK9.42-38.1-V120-W75
MHK9.42-38.1-V120-W100
MHK9.42-38.1-V120-W150
MHK9.42-38.1-V120-W200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(Ø)
Longitud
(mm)
Salida nominal
(W)
Diámetro
(Ø)
Longitud
(mm)
Voltaje
(V)
Salida nominal
(W)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51~996.2525.4[110~120] 12080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51100~1696.2525.4[110~120] 120100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51100~1696.2525.4[110~120] 120150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51~996.2531.8[110~120] 12075
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~8~51100~1696.2531.8[110~120] 120100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10~8~51100~1696.2531.8[110~120] 120125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51100~1696.2531.8[110~120] 120150
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~8~51100~1696.2531.8[220~] 240150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51170~2996.2531.8[220~] 240200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51100~1696.2538.1[110~120] 120100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51100~1696.2538.1[110~120] 120150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51170~2996.2538.1[110~120] 120200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51100~1696.2538.1[220~] 240150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51170~2996.2538.1[220~] 240175
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51170~2996.2538.1[220~] 240200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~8~51170~2996.2538.1[220~] 240250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51~996.2550.8[110~120] 12050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51100~1696.2550.8[110~120] 120100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~8~51100~1696.2550.8[110~120] 120150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51170~2996.2550.8[110~120] 120200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51170~2996.2550.8[110~120] 120250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51100~1696.2550.8[220~] 240150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51170~2996.2550.8[220~] 240200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51170~2996.2550.8[220~] 240250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8~51300~9996.2550.8[220~] 240300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~871~129100~1696.2576.2[110~120] 120100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~871~129100~1696.2576.2[110~120] 120150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~871~129170~2996.2576.2[110~120] 120200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~871~129170~2996.2576.2[110~120] 120250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~871~129300~9996.2576.2[110~120] 120300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~871~129170~2996.2576.2[220~] 240200
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10~871~129170~2996.2576.2[220~] 240250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~871~129300~9996.2576.2[220~] 240300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10~871~129100~1696.25101.6[110~120] 120100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10~871~129100~1696.25101.6[110~120] 120150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~871~129170~2996.25101.6[110~120] 120200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10~871~129170~2996.25101.6[110~120] 120250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~871~129300~9996.25101.6[110~120] 120300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~871~129170~2996.25101.6[220~] 240200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10~871~129170~2996.25101.6[220~] 240250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~871~129300~9996.25101.6[220~] 240300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8130~214300~9996.25152.4[110~120] 120300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10~8130~214300~9996.25152.4[110~120] 120400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~8130~214300~9996.25152.4[220~] 240300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10~8130~214300~9996.25152.4[220~] 240400
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10~8130~214300~9996.25152.4[220~] 240600
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108.1~9.9~51~999.4225.4[110~120] 12050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.1~9.9~51100~1699.4225.4[110~120] 120100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.1~9.9~51100~1699.4225.4[110~120] 120150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108.1~9.9~51~999.4231.8[110~120] 12075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.1~9.9~51100~1699.4231.8[110~120] 120100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108.1~9.9~51100~1699.4231.8[110~120] 120125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.1~9.9~51100~1699.4231.8[110~120] 120150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.1~9.9~51170~2999.4231.8[110~120] 120200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.1~9.9~51100~1699.4231.8[220~] 240150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.1~9.9~51170~2999.4231.8[220~] 240200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108.1~9.9~51~999.4238.1[110~120] 12075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.1~9.9~51100~1699.4238.1[110~120] 120100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108.1~9.9~51100~1699.4238.1[110~120] 120150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.1~9.9~51170~2999.4238.1[110~120] 120200

Cargando…

Más información

■ Característica del calentador de cartucho: tipo de alta temperatura
Este calentador de cartucho tiene una mayor densidad de potencia eléctrica y sobresale en eficiencia térmica en comparación con los productos convencionales.
La parte de la funda, hecha de Incoloy que destaca por su resistencia al calor, es fuerte y tiene una larga vida útil.
■ Precauciones de uso
[ ! ]No permita que los calentadores funcionen inactivos en la atmósfera.
Operar el calentador con la parte generadora de calor fuera de los productos calentados puede hacer que el cable se rompa o se encienda debido a un calentamiento anormal.
[ ! ]Preste atención al tubo de aislamiento ya que se cae fácilmente.
[ ! ]Mantenga la temperatura alrededor de la salida del cable a 130°C o menos.
 

Información básica

Categoría Calentadores Temperatura máxima de funcionamiento(°C) 871