(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calentadores de cartucho - con sensor térmico

Calentadores de cartucho - con sensor térmico

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Solicitud: Para calentar metales y moldes
· Patrón de uso: artículo individual
· Categoría cuerpo único: Calentadores de cartucho
· Material de la zona de calefacción: 321 acero inoxidable
· Tipo de cartucho: Estándar

  • Componentes inCAD
Calentadores de cartucho - con sensor térmico: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material:
Calentador: acero inoxidable 321
Terminal: cobre
Cable guía: níquel (Ni)
Película para alambre guía: trenzado de vidrio
Temperatura de resistencia al calor del cable guía: 180 °C
Película de termopar tipo K: trenza de vidrio
Temperatura resistente al calor del termopar: 180°C
Rango de medición de temperatura: 0 a 600°C

Especificaciones

Número de parte-L-V-W
MCHSSC10-170-V200-W450
■ Configurable L y W con sensor
Número de parteL
Incremento de 1 mm
V
(Voltaje)
W (Energía eléctrica) con incremento de 10WF (longitud del cable)Densidad de energía eléctrica (W/cm 2 )
TipoD
MCHSSS
(Con sensor térmico en el borde)

MCHSSC
(Con sensor térmico en el centro)
850~30010050~ 6002502≤W/cm 2 ≤15
[ ! ]W/cm 2 =
W/{Dπ(L-15)/100}
(Calcular con la densidad de energía eléctrica de la pieza generadora de calor, no con la longitud total).
11050~ 600
20070~1000
22090~1000
1010050~ 600
11050~ 600
200110~1200
220130~1200
1210050~ 800
11050~ 800
200140~1500
220160~1500

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCHSSC8-[50-300/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1000/10]
MCHSSC10-[50-300/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1200/10]
MCHSSC12-[50-300/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1500/10]
MCHSSS8-[50-300/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1000/10]
MCHSSS10-[50-300/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1200/10]
MCHSSS12-[50-300/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1500/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(Ø)
Diámetro
(Ø)
Posición del sensor térmico #2 V W
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~88Con sensor térmico en el centro50 ~ 300100 ~ 22050 ~ 1000
1 Pieza(s)

15 Días o más

101010Con sensor térmico en el centro50 ~ 300100 ~ 22050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

-11~13.912Con sensor térmico en el centro50 ~ 300100 ~ 22050 ~ 1500
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~88Con sensor térmico en el borde50 ~ 300100 ~ 22050 ~ 1000
1 Pieza(s)

15 Días o más

101010Con sensor térmico en el borde50 ~ 300100 ~ 22050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.912Con sensor térmico en el borde50 ~ 300100 ~ 22050 ~ 1500

Cargando…

  1. 1

Más información

Calentadores de cartucho - con sensor térmico: imagen relacionada
Calentadores de cartucho - con sensor térmico: imagen relacionada
■ Característica
· Esta unidad contiene el calentador de cartucho con termopar tipo K incorporado.
· Como el sensor de temperatura está integrado en el calentador, el calentador puede usarse en un espacio más pequeño.
· El calentador tiene una función para evitar el aumento de temperatura del calentador mismo. Se puede hacer un control preciso de la temperatura del calentador.
■ Precauciones de uso
[ ! ]No permita que los calentadores funcionen inactivos en la atmósfera.
Si la parte generadora de calor del calentador funciona fuera de los objetos calentados, el cable puede romperse o encenderse debido a un calentamiento anormal.
[ ! ]La temperatura medida por el termopar es la temperatura del calentador.
[ ! ]Para medir la temperatura del objeto calentado, se debe instalar un sensor separado.

Ejemplo

Calentadores de cartucho - con sensor térmico: imagen relacionada
 

Información básica

Categoría Calentadores Temperatura máxima de funcionamiento(°C) 600 Sensores Con sensor