(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Calentadores de cartucho: conexión interna, protección de cable

Calentadores de cartucho: conexión interna, protección de cable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Calentadores de cartucho: conexión interna, protección de cable
  • Calentadores de cartucho: conexión interna, protección de cable
  • Calentadores de cartucho: conexión interna, protección de cable
  • Calentadores de cartucho: conexión interna, protección de cable
  • Calentadores de cartucho: conexión interna, protección de cable
  • Calentadores de cartucho: conexión interna, protección de cable

Tan estructurado que los cables conductores están conectados entre sí dentro de la funda para evitar la desconexión debido a flexiones o vibraciones.

  • Componentes inCAD
Calentadores de cartucho: conexión interna, protección de cables: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material:
Cuerpo principal: Acero inoxidable 304
Brida: Acero inoxidable 304
Cable conductor: Revestimiento de fibra de vidrio
Temperatura de resistencia al calor del cable guía: 180 °C
 

Especificaciones

Número de parte-L-V-W-F-Terminal
MCHGA8-150-V200-W250-F500-N
Número de parteL
1 mm
Incremento
V
(Voltaje)
W
(Energia electrica)
Incremento de 10W
F
(Longitud del cable)
Incremento de 10 mm
Terminal
TipoD
(Sin resorte protector)
MCHG

(Con resorte protector)
MCSG
850~400100 11050~500300~1000N
M
Y
200 22050~1100
10100 11050~600
200 22050~1600
12100 11050~900
200 22050~1800
16100 11050~1000
200 22050~2000
Número de parteL
Incremento de 1 mm
V
(Voltaje)
W
(Energia electrica
Incremento de 10W
F
(Longitud del cable)
Incremento de 10 mm
Terminal
TipoD
(Sin resorte protector)
MCHGA
MCHGB
MLHGA
(Con resorte protector)
MLSGA
850~400100 11050~500300~1000N
M
Y
200 22050~1100
10100 11050~600
200 22050~1600
12100 11050~900
200 22050~1800
(Con resorte protector)
MCSGC
16100 11050~1000
200 22050~2000
[ ! ]2≤W/cm 2 ≤15 W/cm 2 = W {/ Dπ (L-14) */100} * L-12 para la Forma L (Calcular con la densidad de potencia eléctrica de la parte generadora de calor, no con el total longitud.)
■ Tipo de terminal
SímboloTipo de terminalTornillo nominal
NSin terminal de crimpado-
MTerminal de crimpado: redondoM4
YTerminal de crimpado - en forma de YM4

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCHG8-[50-400/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1100/10]-F[300-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHG10-[50-400/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-F[300-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHG12-[50-400/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1800/10]-F[300-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHG16-[50-400/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-2000/10]-F[300-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHGA8-[50-400/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1100/10]-F[300-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHGA10-[50-400/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-F[300-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHGA12-[50-400/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1800/10]-F[300-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHGB8-[50-400/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1100/10]-F[300-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHGB10-[50-400/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-F[300-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHGB12-[50-400/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1800/10]-F[300-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCSG8-[50-400/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1100/10]-F[300-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCSG10-[50-400/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-F[300-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCSG12-[50-400/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1800/10]-F[300-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCSG16-[50-400/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-2000/10]-F[300-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCSGC16-[50-400/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-2000/10]-F[300-1000/10]-[M,​N,​Y]
MLHGA8-[50-400/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1100/10]-F[300-1000/10]-[M,​N,​Y]
MLHGA10-[50-400/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-F[300-1000/10]-[M,​N,​Y]
MLHGA12-[50-400/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1800/10]-F[300-1000/10]-[M,​N,​Y]
MLSGA8-[50-400/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1100/10]-F[300-1000/10]-[M,​N,​Y]
MLSGA10-[50-400/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-F[300-1000/10]-[M,​N,​Y]
MLSGA12-[50-400/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1800/10]-F[300-1000/10]-[M,​N,​Y]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(Ø)
Diámetro
(Ø)
Longitud del cable conductor F
(mm)
#2 V W
1 Pieza(s)

17 Días o más

10~88300 ~ 100050 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1100
1 Pieza(s)

16 Días o más

101010300 ~ 100050 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1600
1 Pieza(s)

16 Días o más

1011~13.912300 ~ 100050 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1800
1 Pieza(s)

16 Días o más

1014~16300 ~ 100050 ~ 400100 ~ 22050 ~ 2000
1 Pieza(s)

16 Días o más

10~88300 ~ 100050 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1100
1 Pieza(s)

16 Días o más

101010300 ~ 100050 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1600
1 Pieza(s)

16 Días o más

1011~13.912300 ~ 100050 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1800
1 Pieza(s)

16 Días o más

10~88300 ~ 100050 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1100
1 Pieza(s)

16 Días o más

101010300 ~ 100050 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1600
1 Pieza(s)

16 Días o más

1011~13.912300 ~ 100050 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1800
1 Pieza(s)

16 Días o más

10~88300 ~ 100050 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1100
1 Pieza(s)

16 Días o más

101010300 ~ 100050 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1600
1 Pieza(s)

16 Días o más

1011~13.912300 ~ 100050 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1800
1 Pieza(s)

16 Días o más

1014~16300 ~ 100050 ~ 400100 ~ 22050 ~ 2000
1 Pieza(s)

16 Días o más

1014~16300 ~ 100050 ~ 400100 ~ 22050 ~ 2000
1 Pieza(s)

16 Días o más

10~88300 ~ 100050 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1100
1 Pieza(s)

16 Días o más

101010300 ~ 100050 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1600
1 Pieza(s)

16 Días o más

1011~13.912300 ~ 100050 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1800
1 Pieza(s)

16 Días o más

10~88300 ~ 100050 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1100
1 Pieza(s)

16 Días o más

101010300 ~ 100050 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1600
1 Pieza(s)

16 Días o más

1011~13.912300 ~ 100050 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1800

Cargando…

  1. 1

Más información

Calentadores de cartucho: conexión interna, protección de cable conductor: imagen relacionada
■ Característica
· El cable generador de calor y el cable se conectan en una cubierta de acero inoxidable.
· Dado que el terminal de engarzado no está expuesto, tiene más resistencia a la rotura debido a la flexión y la vibración.
 

Información básica

Categoría Calentadores Temperatura máxima de funcionamiento(°C) 600