(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Calentadores de cartucho - alta temperatura, longitud y potencia eléctrica configurables

Calentadores de cartucho - alta temperatura, longitud y potencia eléctrica configurables

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Diseño robusto que soporta altas temperaturas de hasta 900 grados C La longitud de la funda y la energía eléctrica son configurables.

  • Componentes inCAD
Calentadores de cartucho: alta temperatura, longitud / potencia configurables: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material:
Calentador: Incoloy
Brida: acero inoxidable 304
Alambre de plomo: revestimiento de fibra de vidrio
Temperatura de resistencia al calor del cable guía: 180 °C

Especificaciones

Número de parte-L-V-W-F-Terminal
MCHLHB8-150-V200-W250-F500-M
Número de parteL
Incremento de 1 mm
V
(Voltaje)
W (Energía eléctrica) con incremento de 10WF (Longitud del cable) 10 mm IncrementoTerminal Densidad de energía eléctrica (W/cm 2 )
TipoD
MCHLH
MCHLHB
MCHLHC
850~200100 110
200 220
50~500300~1000N
M
Y
2≤W/cm 2 ≤10
[ ! ]W/cm 2 = W/{Dπ (L-15.5)/100}
(Calcular con la densidad de energía eléctrica de la pieza generadora de calor, no con la longitud total).
10100 110
200 220
50~600
1250~30010011050~900
200 22050~1100

■ Tipo de terminal
SímboloTipo de terminalTornillo nominal
NSin terminal de crimpado-
MTerminal de crimpado: redondoM4
YTerminal de crimpado - en forma de YM4

■ Dimensión de tipo bridada
DForma C
D1
814
1016
1218

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCHLH8-[50-200/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-500/10]-F[300-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHLH10-[50-200/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-600/10]-F[300-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHLH12-[50-300/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1100/10]-F[300-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHLHB8-[50-200/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-500/10]-F[300-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHLHB10-[50-200/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-600/10]-F[300-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHLHB12-[50-300/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1100/10]-F[300-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHLHC8-[50-200/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-500/10]-F[300-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHLHC10-[50-200/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-600/10]-F[300-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHLHC12-[50-300/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1100/10]-F[300-1000/10]-[M,​N,​Y]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(Ø)
Diámetro
(Ø)
Longitud del cable conductor F
(mm)
#2 V W
1 Pieza(s)

16 Días o más

10~88300 ~ 100050 ~ 200100 ~ 22050 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

101010300 ~ 100050 ~ 200100 ~ 22050 ~ 600
1 Pieza(s)

16 Días o más

1011~13.912300 ~ 100050 ~ 300100 ~ 22050 ~ 1100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10~88300 ~ 100050 ~ 200100 ~ 22050 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

101010300 ~ 100050 ~ 200100 ~ 22050 ~ 600
1 Pieza(s)

16 Días o más

1011~13.912300 ~ 100050 ~ 300100 ~ 22050 ~ 1100
1 Pieza(s)

16 Días o más

10~88300 ~ 100050 ~ 200100 ~ 22050 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

101010300 ~ 100050 ~ 200100 ~ 22050 ~ 600
1 Pieza(s)

16 Días o más

1011~13.912300 ~ 100050 ~ 300100 ~ 22050 ~ 1100

Cargando…

  1. 1

Más información

Calentadores de cartucho: alta temperatura, longitud / potencia configurables: imagen relacionada
 

Información básica

Categoría Calentadores Temperatura máxima de funcionamiento(°C) 900