(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Tubería - poliuretano, resistente al agua, en espiral (Números de pieza)

Tubería - poliuretano, resistente al agua, en espiral

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Tubos altamente resistentes al agua
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los tubos: poliuretano, resistente al agua, en espiral, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Tubos: tipo espiral de poliuretano resistente al agua: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: poliuretano

Especificaciones

Número de parte-Número de agujeros-Longitud
PUTMF4
PUTMSP6
-
-
3
4
-
-
20
900

Número de parte-Longitud-Color
PUTSL8-1.5-R
Número de parteLongitud límite de funcionamiento [! ] (mm)Color del tuboDiámetro interno (mm)DLABMin. Radio de curvatura [! ] (mm)Precisión del diámetro externo (mm)Masa (kg/m)
TipoDiámetro externo (mm)
PUTSP4700B (negro)221460602005±0.10.009
1000520120
1300580180
685043849090120.019
1300580180
1750670270
81000542520120150.037
1600640240
2200760360
1011506.55255015025+0.1
-0.15
0.055
1900700300
2650850450
121300867580180280.076
2200760360
3100940540
[ ! ]La longitud límite de funcionamiento es la longitud total (L) del tubo cuando se extiende a un máximo útil.
[ ! ]El radio mínimo de curvatura se basa en la operación de curvatura de las partes rectas en ambos extremos.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PUTSP4-1000-B
PUTSP4-1300-B
PUTSP4-700-B
PUTSP6-1300-B
PUTSP6-1750-B
PUTSP6-850-B
PUTSP8-1000-B
PUTSP8-1600-B
PUTSP8-2200-B
PUTSP10-1150-B
PUTSP10-1900-B
PUTSP10-2650-B
PUTSP12-1300-B
PUTSP12-2200-B
PUTSP12-3100-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(Ø)
I.D.
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud límite de funcionamiento
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

104251000
1 Pieza(s)

8 Días o más

104251300
1 Pieza(s)

8 Días o más

10425700
1 Pieza(s)

8 Días o más

1064121300
1 Pieza(s)

8 Días o más

1064121750
1 Pieza(s)

8 Días o más

106412850
1 Pieza(s)

8 Días o más

1085151000
1 Pieza(s)

8 Días o más

1085151600
1 Pieza(s)

8 Días o más

1085152200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10106.5251150
1 Pieza(s)

8 Días o más

10106.5251900
1 Pieza(s)

8 Días o más

10106.5252650
1 Pieza(s)

8 Días o más

10128281300
1 Pieza(s)

8 Días o más

10128282200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10128283100

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Uretano Color del tubo Negro Fluido Aplicable Agua / Aire
Material, uretano Poliuretano Entorno operativo Resistencia al agua / Resistente a la abrasión Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -5::60
Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) ::0.8

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm