(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptadores para mangueras hidráulicas - Codo de 90°, rosca PT, rosca PT

Adaptadores para mangueras hidráulicas - Codo de 90°, rosca PT, rosca PT

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Adaptadores para mangueras hidráulicas - Codo de 90°, rosca PT, rosca PT
  • Adaptadores para mangueras hidráulicas - Codo de 90°, rosca PT, rosca PT
  • Descuento por volumen

Adaptadores para mangueras hidráulicas.

  • Componentes inCAD
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
YCLPTAcero al carbono 1025Cromato trivalente
YCLPTSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
YCLPT11
Número de parteT1
R(PT)
T2
R(PT)
L1L212
TipoNo.
YCLPT
YCLPTS
111/81/820201313
121/81/420241316
131/83/820271317
221/41/424241616
231/43/824271617
333/83/827271717
343/81/230301718
441/21/230301919
663/43/436362323

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
YCLPT11
YCLPT12
YCLPT13
YCLPT22
YCLPT23
YCLPT33
YCLPT34
YCLPT44
YCLPT66
YCLPTS11
YCLPTS22
YCLPTS33
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Nominal del hilo T Rosca nominal F/T2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R1/8R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R1/8R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R1/8R3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R1/4R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R1/4R3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R3/8R3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R3/8R1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R1/2R1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R3/4R3/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/8R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/4R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R3/8R3/8

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Especificaciones Fluido aplicable Aceite, agua
Max. Presión de funcionamiento: 20.6 MPa (210 kgf/cm 2 o menos)
 

Información básica

A Codo 90 ° Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho Rosca de conexión tipo M1 PT
Rosca de conexión tipo M2 PT A Codos

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico