(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptadores de manguera hidráulica: conexión recta, macho, roscado PT, roscado PF

Conexiones hidráulicas: rectas, macho, roscado PT, roscado PF: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
YCPFFPAcero al carbono 1035Cromato trivalente
YCPFFSPAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
YCPT11
Número de parteTRc (PT)F
G(PF)
L1B
TipoNo.
YCPFFP
YCPFFSP
22F1/41/4331619
33F3/83/8371822
44F1/21/2422027

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
YCPFFP22F
YCPFFP33F
YCPFFP44F
YCPFFSP22F
YCPFFSP33F
YCPFFSP44F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Nominal del hilo T Rosca nominal F/T2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035Rc1/4G1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035Rc3/8G3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035Rc1/2G1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Rc1/4G1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Rc3/8G3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Rc1/2G1/2

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Especificaciones Fluidos aplicables Aceite, agua
Max. Presión de funcionamiento: 20.6 MPa (210 kgf/cm 2 o menos)
 

Información básica

A Recto Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo hembra Rosca de conexión tipo M1 PT
Rosca de conexión tipo M2 PF A Derecho, macho

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico