(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptadores de manguera hidráulica - Codo de 45°, macho, rosca PT, rosca PF

Accesorios hidráulicos - 45 grados. Codo, macho, PT roscado, PF roscado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
YCWPFPAcero al carbono 1025Cromato trivalente
YCWPFPSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
YCLPT11
Número de parteT
R(PT)
F
G(PF)
L1L212
TipoNo.
YCWPFP
YCWPFPS
11F1/81/819191213
22F1/41/420221316
33F3/83/823261518
44F1/21/228291820

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
YCWPFP11F
YCWPFP22F
YCWPFP33F
YCWPFP44F
YCWPFPS11F
YCWPFPS22F
YCWPFPS33F
YCWPFPS44F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Nominal del hilo T Rosca nominal F/T2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R1/8G1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R1/4G1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R3/8G3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R1/2G1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/8G1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/4G1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R3/8G3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/2G1/2

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Especificaciones Fluido aplicable Aceite, agua
Max. Presión de funcionamiento: 20.6 MPa (210 kgf/cm 2 o menos)
 

Información básica

A Codo de 45 ° Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho Rosca de conexión tipo M1 PT
Rosca de conexión tipo M2 PF A Codo de 45 °, macho

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico