(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Tubos de acero inoxidable

Tubos de acero inoxidable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Reducción del tiempo de entrega

Tubos que pueden soportar alta presión y alta/baja temperatura.

  • Componentes inCAD
Tubos de acero inoxidable: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialNormasRecocidoBrillo
SKHRAcero inoxidable 304Tubo de acero inoxidableRecocido atmosféricoNo provisto
SKHRecocido brillante (tubo BA)Provisto
SKERAcero inoxidable 316Recocido atmosféricoNo provisto
SKERecocido brillante (tubo BA)Provisto

Especificaciones

Número de parte-L
SKE10-300
[ ! ]Los valores en () son para la dimensión t de SKE.
Dt
41
61
6.35 (1/4 in)1
81(1.2)
9.53 (3/8 in)1
101(1.5)
121(1.5)
12.7 (1/2 in)1
161
Número de parteL
Incremento de 1 mm
TipoD
SKHR
SKH
SKER
SKE
420~500
6
6.35 (1/4 pulgadas)
8
9.53 (3/8 pulgadas)
10
12
12.7 (1/2 pulgadas)
16

Número de Parte 

  • Número de parte incompleto.
    Utilice las selecciones que se incluyen en el costado izquierdo para completar el número de parte.
Cargando…
Número de Parte
SKE4-[20-500/1]
SKE6-[20-500/1]
SKE6.35-[20-500/1]
SKE8-[20-500/1]
SKE9.53-[20-500/1]
SKE10-[20-500/1]
SKE12-[20-500/1]
SKE12.7-[20-500/1]
SKE16-[20-500/1]
SKER4-[20-500/1]
SKER6-[20-500/1]
SKER6.35-[20-500/1]
SKER8-[20-500/1]
SKER9.53-[20-500/1]
SKER10-[20-500/1]
SKER12-[20-500/1]
SKER12.7-[20-500/1]
SKER16-[20-500/1]
SKH4-[20-500/1]
SKH6-[20-500/1]
SKH6.35-[20-500/1]
SKH8-[20-500/1]
SKH9.53-[20-500/1]
SKH10-[20-500/1]
SKH12-[20-500/1]
SKH12.7-[20-500/1]
SKH16-[20-500/1]
SKHR4-[20-500/1]
SKHR6-[20-500/1]
SKHR6.35-[20-500/1]
SKHR8-[20-500/1]
SKHR9.53-[20-500/1]
SKHR10-[20-500/1]
SKHR12-[20-500/1]
SKHR12.7-[20-500/1]
SKHR16-[20-500/1]
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Recocido Diámetro exterior D
(φ)
Longitud total L
(mm)

7 Días o más

10Acero inoxidable 316Recocido brillante420 ~ 500

7 Días o más

10Acero inoxidable 316Recocido brillante620 ~ 500

7 Días o más

10Acero inoxidable 316Recocido brillante6.3520 ~ 500

7 Días o más

10Acero inoxidable 316Recocido brillante820 ~ 500

7 Días o más

10Acero inoxidable 316Recocido brillante9.5320 ~ 500

7 Días o más

10Acero inoxidable 316Recocido brillante1020 ~ 500

7 Días o más

10Acero inoxidable 316Recocido brillante1220 ~ 500

7 Días o más

10Acero inoxidable 316Recocido brillante12.720 ~ 500

7 Días o más

10Acero inoxidable 316Recocido brillante1620 ~ 500

8 Días o más

10Acero inoxidable 316Recocido Atmosférico420 ~ 500

8 Días o más

10Acero inoxidable 316Recocido Atmosférico620 ~ 500

8 Días o más

10Acero inoxidable 316Recocido Atmosférico6.3520 ~ 500

8 Días o más

10Acero inoxidable 316Recocido Atmosférico820 ~ 500

8 Días o más

10Acero inoxidable 316Recocido Atmosférico9.5320 ~ 500

8 Días o más

10Acero inoxidable 316Recocido Atmosférico1020 ~ 500

8 Días o más

10Acero inoxidable 316Recocido Atmosférico1220 ~ 500

8 Días o más

10Acero inoxidable 316Recocido Atmosférico12.720 ~ 500

8 Días o más

10Acero inoxidable 316Recocido Atmosférico1620 ~ 500

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Recocido brillante420 ~ 500

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Recocido brillante620 ~ 500

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Recocido brillante6.3520 ~ 500

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Recocido brillante820 ~ 500

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Recocido brillante9.5320 ~ 500

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Recocido brillante1020 ~ 500

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Recocido brillante1220 ~ 500

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Recocido brillante12.720 ~ 500

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Recocido brillante1620 ~ 500

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Recocido Atmosférico420 ~ 500

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Recocido Atmosférico620 ~ 500

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Recocido Atmosférico6.3520 ~ 500

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Recocido Atmosférico820 ~ 500

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Recocido Atmosférico9.5320 ~ 500

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Recocido Atmosférico1020 ~ 500

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Recocido Atmosférico1220 ~ 500

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Recocido Atmosférico12.720 ~ 500

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Recocido Atmosférico1620 ~ 500

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m