(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Tubos de acero - rosca lisa/métrica, llave plana

Tubos de acero - Rosca simple / métrica, llave plana: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] MaterialSolicitud[ S ] Tratamiento de superficies
SSGG_SGPTuberías neumáticas de operación vapor, agua, aceite, gas de baja presión-
SSGP_SGPWTuberías para drenaje de agua, aire acondicionado, etc.Galvanizado
SSUT_Acero inoxidable 304 Tubos resistentes a la corrosión, baja temperatura y alta temperatura-
SSUTS_Acero inoxidable 316 -

Especificaciones

Número de parte-Color de la pintura-L-SC
SSGGP8A
SSUTD15A

-

BR
-
-
200
500
-
-
SC20
SC50
Número de parteColor de la pinturaL
Incremento de 1 mm
SC
Incremento de 1 mm
W1R (PT)RC(PT)T1T2SSGG_SSGP_SSUT_ / SSUTS_
TipoFormaNo.DdDdDd
SSGG
SSGP
SSUT
SSUTS
P
A
W
C
D
E
F
G
6ANo especificado (sin pintar)
W (Blanco)
BR ( Marrón)
BL (Azul)
Y (amarillo claro)
R (rojo oscuro)
B (negro)
30~15005~100

[ ! ]El rango especifico es limitado dependiendo de la forma.
Consulte la fórmula debajo de cada dibujo.
881/8101510.5 6.5 --10.5 5.7
8A40~150012101/4152013.8 9.2 13.8 9.2 13.8 7.8
10A40(43)~150016103/8171617.3 12.7 17.3 12.7 17.3 10.9
15A50(55)~150019101/2201821.7 16.1 21.7 16.1 21.7 16.1
20A50(65)~150024153/4232027.2 21.6 27.2 21.6 27.2 21.4
25A60(75)~150030151252234.0 27.6 34.0 27.6 34.0 27.2
[ ! ]L Las dimensiones en () son para las formas F y G. [! ] Dimensión L especifica, las dimensiones SC están limitadas dependiendo de la forma. Consulte la fórmula debajo de cada dibujo
[ ! ]Las tuberías pintadas están disponibles para los números 6 A a 25 A de SSGG_ y SSUT_.

Número de Parte 

  • Número de parte incompleto.
    Utilice las selecciones que se incluyen en el costado izquierdo para completar el número de parte.
Cargando…
Número de Parte
SSGGA6A-[30-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA6A-B-[30-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA6A-BL-[30-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA6A-BR-[30-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA6A-R-[30-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA6A-W-[30-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA6A-Y-[30-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA8A-[40-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA8A-B-[40-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA8A-BL-[40-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA8A-BR-[40-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA8A-R-[40-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA8A-W-[40-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA8A-Y-[40-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA10A-[40-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA10A-B-[40-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA10A-BL-[40-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA10A-BR-[40-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA10A-R-[40-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA10A-W-[40-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA10A-Y-[40-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA15A-[50-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA15A-B-[50-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA15A-BL-[50-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA15A-BR-[50-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA15A-R-[50-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA15A-W-[50-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA15A-Y-[50-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA20A-[50-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA20A-B-[50-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA20A-BL-[50-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA20A-BR-[50-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA20A-R-[50-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA20A-W-[50-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA20A-Y-[50-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA25A-[50-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA25A-B-[60-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA25A-BL-[60-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA25A-BR-[60-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA25A-R-[60-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA25A-W-[60-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGA25A-Y-[60-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGC6A-[30-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGC6A-B-[30-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGC6A-BL-[30-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGC6A-BR-[30-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGC6A-R-[30-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGC6A-W-[30-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGC6A-Y-[30-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGC8A-[40-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGC8A-B-[40-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGC8A-BL-[40-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGC8A-BR-[40-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGC8A-R-[40-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGC8A-W-[40-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGC8A-Y-[40-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGC10A-[40-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGC10A-B-[40-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGC10A-BL-[40-1500/1]-SC[5-100/1]
SSGGC10A-BR-[40-1500/1]-SC[5-100/1]
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial ANo. (Diámetro exterior D)
(φ)
Color de la pintura Longitud total L
(mm)
Posición de la llave inglesa [SC]
(mm)

8 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)6A (10.5)No provisto30 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)6A (10.5)B (negro)30 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)6A (10.5)BL (azul)30 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)6A (10.5)BR (marrón)30 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)6A (10.5)R (rojo oscuro)30 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)6A (10.5)W (blanco)30 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)6A (10.5)Y (amarillo claro)30 ~ 15005 ~ 100

8 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)8A(13.8)No provisto40 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)8A(13.8)B (negro)40 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

-SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)8A(13.8)BL (azul)40 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)8A(13.8)BR (marrón)40 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)8A(13.8)R (rojo oscuro)40 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)8A(13.8)W (blanco)40 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)8A(13.8)Y (amarillo claro)40 ~ 15005 ~ 100

8 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)10A(17.3)No provisto40 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)10A(17.3)B (negro)40 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)10A(17.3)BL (azul)40 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)10A(17.3)BR (marrón)40 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)10A(17.3)R (rojo oscuro)40 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)10A(17.3)W (blanco)40 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)10A(17.3)Y (amarillo claro)40 ~ 15005 ~ 100

8 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)15A(21.7)No provisto50 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)15A(21.7)B (negro)50 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)15A(21.7)BL (azul)50 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)15A(21.7)BR (marrón)50 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)15A(21.7)R (rojo oscuro)50 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)15A(21.7)W (blanco)50 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)15A(21.7)Y (amarillo claro)50 ~ 15005 ~ 100

8 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)20A(27.2)No provisto50 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)20A(27.2)B (negro)50 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)20A(27.2)BL (azul)50 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)20A(27.2)BR (marrón)50 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)20A(27.2)R (rojo oscuro)50 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)20A(27.2)W (blanco)50 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)20A(27.2)Y (amarillo claro)50 ~ 15005 ~ 100

8 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)25A(34.0)No provisto50 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)25A(34.0)B (negro)60 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)25A(34.0)BL (azul)60 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)25A(34.0)BR (marrón)60 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)25A(34.0)R (rojo oscuro)60 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)25A(34.0)W (blanco)60 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPA (un extremo roscado, un extremo roscado)25A(34.0)Y (amarillo claro)60 ~ 15005 ~ 100

8 Días o más

10SGPC (recto)6A (10.5)No provisto30 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPC (recto)6A (10.5)B (negro)30 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPC (recto)6A (10.5)BL (azul)30 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPC (recto)6A (10.5)BR (marrón)30 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPC (recto)6A (10.5)R (rojo oscuro)30 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPC (recto)6A (10.5)W (blanco)30 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPC (recto)6A (10.5)Y (amarillo claro)30 ~ 15005 ~ 100

8 Días o más

10SGPC (recto)8A(13.8)No provisto40 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPC (recto)8A(13.8)B (negro)40 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPC (recto)8A(13.8)BL (azul)40 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPC (recto)8A(13.8)BR (marrón)40 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPC (recto)8A(13.8)R (rojo oscuro)40 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPC (recto)8A(13.8)W (blanco)40 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPC (recto)8A(13.8)Y (amarillo claro)40 ~ 15005 ~ 100

8 Días o más

10SGPC (recto)10A(17.3)No provisto40 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPC (recto)10A(17.3)B (negro)40 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPC (recto)10A(17.3)BL (azul)40 ~ 15005 ~ 100

10 Días o más

10SGPC (recto)10A(17.3)BR (marrón)40 ~ 15005 ~ 100

Cargando…

Más información

No se aplica tratamiento superficial en la sección roscada de SSGP_
*Las roscas macho se cubren con cinta de sellado antes del envío.
* Un apriete excesivo puede deformar los hilos hembra.
Envuélvala con cinta de sellado para que quede hermética, primero apriete a mano y luego apriete finalmente dando aproximadamente una rotación más.
* Puede haber algunos rasguños restantes de la operación de enhebrado.
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m