(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acoplamientos para tubos - Tees

Acoplamientos para tubos - Tees
  • Descuento por volumen

Acoplamientos para tubos que tienen el manguito y la tuerca consolidados en uno

  • Componentes inCAD
Acoplamientos para tubos - Tees: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 316

Especificaciones

Número de parte-T
MCPTK4-1
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteTamaño de la rosca
R (PT)
Tubo aplicable OD (mm)Tubo aplicable
Diámetro interno (mm)
L1L2ABLlaves planas
TipoNo. H1H2
MCTPT4-11/842.52018961210
4-21/421211161410
6-11/86421.518971212
6-21/422.5211171412
8-151/88523.51997.51414
8-11/8623.51997.51414
8-21/4623.521117.51414
8-33/852523127.51714
8-363/862523127.51714
10-21/410828.5251182217
10-363/86.528.5261282217
10-33/8828.5261282217
12-281/41283026119.52219
12-21/4103026119.52219
12-33/8103027129.52219

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCTPT4-1
MCTPT4-2
MCTPT6-1
MCTPT6-2
MCTPT8-1
MCTPT8-2
MCTPT8-3
MCTPT8-15
MCTPT8-36
MCTPT10-2
MCTPT10-3
MCTPT10-36
MCTPT12-2
MCTPT12-3
MCTPT12-28
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD (mm) D
(φ)
Tamaño de la rosca A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104R1/82.5
1 Pieza(s)Disponible

33 Días o más

104R1/42.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106R1/84
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106R1/44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108R1/86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108R1/46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108R3/85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108R1/85
1 Pieza(s)Disponible

33 Días o más

108R3/86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010R1/48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010R3/88
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010R3/86.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012R1/410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012R3/810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012R1/48

Cargando…

  1. 1

Más información

Acoplamientos para tubos - Tees: imagen relacionada
 

Información básica

A Tees + B4712