(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Grandes pedidos de 20 a 50 piezas están disponibles! También se pueden especificar tornillos G (PF).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | Presión máxima de funcionamiento | ||||||
Paso (P) Estándar | Paso (P) Configurable | ||||||||
15 cuadrados | 25 cuadrados | Plaza 30x40 | 50 cuadrados | 25 cuadrados | Plaza 30x40 | 50 cuadrados | |||
- | BMRAC | BMRAF | BMRAL | BMRACP | BMRAFP | BMRALP | Aleación de aluminio | - | 1 MPa≈10 kgf/cm² o menos |
BMRASA | BMRACA | BMRAFA | BMRALA | BMRACAP | BMRAFAP | BMRALAP | Anodizado claro |
Número de parte | - | R | - | G | - | K | - | P | ||||||
Tipo | Cambio de orificio de montaje | Circuitos | ||||||||||||
BMRAC BMRAFP G-BMRAFP | T ZT ZT | 2 3 3 | - - - | R5 R1 R1 | - - - | G1 G2 G2 | - - - | K1 K2 K2 | - - | P40 P40 | (Hilo G) |
Número de parte | Rc (PT), NPT, M (grueso) | Tono P | Cantidad de parcelas N | Número total de hilos R, G y K | A | B | E | F | X | Y | Orificio de montaje | ||||
Tipo | Cambio de orificio de montaje | Circuitos | R, G, K | Estándar | Incremento configurable de 1 mm | M | |||||||||
15 SQ. | T (Roscado interno) | 1 | M3 (M3) M4 (M4) 5 (M5) | 15 | - | 0 | 3 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 3.5 | M4 | |
Pitch Standard BMRASA | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
3 | 2 | 5 | |||||||||||||
4 | 3 | 6 | |||||||||||||
5 | 4 | 7 | |||||||||||||
6 | 5 | 8 | |||||||||||||
7 | 6 | 9 | |||||||||||||
8 | 7 | 10 | |||||||||||||
25 SQ. | 1 | 1 (1/8) M3 (M3)* M4 (M4)* 5 (M5)* | 15 | 15~50 | 0 | 3 | 25 | 25 | 20 | 12.5 | 10 | 4 | M5 | ||
Pitch Standard BMRAC BMRACA | Pitch Configurable BMRACP BMRACAP | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
3 | 2 | 5 | |||||||||||||
4 | 3 | 6 | |||||||||||||
5 | 4 | 7 | |||||||||||||
6 | 5 | 8 | |||||||||||||
7* | 15~40 | 6 | 9 | ||||||||||||
8* | 15~35 | 7 | 10 | ||||||||||||
30x40 SQ. | NA (Mediante) T (Roscado interno) ZT (Taladro avellanado) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5)* 1N (NPT1/8) 2N (NPT1/4) | 30 | 20~50 | 0 | 3 | 30 | 40 | 20 | 20 | 7.5 | 7 | M5 | |
Pitch Standard BMRAF BMRAFA | Pitch Configurable BMRAFP BMRAFAP | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
3 | 2 | 5 | |||||||||||||
4 | 3 | 6 | |||||||||||||
5 | 4 | 7 | |||||||||||||
6 | 5 | 8 | |||||||||||||
7* | 15~40 | 6 | 9 | ||||||||||||
8* | 15~35 | 7 | 10 | ||||||||||||
50 SQ. | 1 | 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) | 40 | 35~60 | 0 | 3 | 50 | 50 | 25 | 25 | 8.5 | 8.5 | M8 | ||
Pitch Standard BMRAL BMRALA | Pitch Configurable BMRALP BMRALAP | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
3 | 2 | 5 | |||||||||||||
4 | 3 | 6 | |||||||||||||
5 | 4 | 7 | |||||||||||||
6 | 5 | 8 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
BMRAC1-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC1-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC1-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC1-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC1-RM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC1-RM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC1-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC1-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC2-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC2-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC2-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC2-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC2-RM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC2-RM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC2-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC2-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC3-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC3-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC3-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC3-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC3-RM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC3-RM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC3-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC3-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC4-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC4-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC4-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC4-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC4-RM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC4-RM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC4-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC4-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC5-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC5-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC5-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC5-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC5-RM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC5-RM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC5-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC5-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC6-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC6-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC6-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC6-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC6-RM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC6-RM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC6-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC6-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC7-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC7-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC7-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC7-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC7-RM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC7-RM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC7-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC7-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC8-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC8-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC8-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC8-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
Cargando…
Fluir | Orificios pasantes laterales • Tipo de orificio vertical semi-pasante | Material | A5052 | Aplicación | Neumático |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente