(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos cautivos: tapa de cabeza hueca hexagonal, acero, acero inoxidable, longitud configurable

Tornillos cautivos: tapa de cabeza hueca hexagonal, acero, acero inoxidable, longitud configurable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

[Especificaciones del producto]
· Material: Acero aleado, acero inoxidable 304.
· Tratamiento de superficies: Níquel, ninguno
· Tamaño: M3 - M8
· Longitud configurable

  • Componentes inCAD
Pernos de la tapa - Tipo de tapa de cabeza hueca, longitud configurable: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesClase de fuerza
FGUTMAleación de acero 4137Niquelado electrolíticoEquivalente a 8.8
FGUTSAcero inoxidable 304 equivalente-Equivalente a A2-70

Especificaciones

Número de parte--L
FRNCS6-8-20
Número de parteIncremento de 1 mm
TipoMLℓ y L Condiciones de mecanizado
FGUTM
FGUTS
FRNCSFCBBSFGUTM
FGUTS
FRNCSFCBBS
FGUTM
FGUTS
FRNCS
FCBBS
32~185~165~204~206~206~25≤L
43~185~165~256~206~206~30
53~235~205~258~258~258~30
64~288~208~308~308~258~35
85~3810~2010~458~408~258~50

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FGUTM3-[2-18/1]-[4-20/1]
FGUTM4-[3-18/1]-[6-20/1]
FGUTM5-[3-23/1]-[8-25/1]
FGUTM6-[4-28/1]-[8-30/1]
FGUTM8-[5-38/1]-[8-40/1]
FGUTS3-[2-18/1]-[4-20/1]
FGUTS4-[3-18/1]-[6-20/1]
FGUTS5-[3-23/1]-[8-25/1]
FGUTS6-[4-28/1]-[8-30/1]
FGUTS8-[5-38/1]-[8-40/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Material Tratamiento de superficies Clase de resistencia (acero) Clase de resistencia (inoxidable) Longitud de rosca ℓ
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1034 ~ 20[Acero] Acero de aleación 4137[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos8.8-2 ~ 18
1 Pieza(s)

12 Días o más

1046 ~ 20[Acero] Acero de aleación 4137[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos8.8-3 ~ 18
1 Pieza(s)

12 Días o más

1058 ~ 25[Acero] Acero de aleación 4137[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos8.8-3 ~ 23
1 Pieza(s)

12 Días o más

1068 ~ 30[Acero] Acero de aleación 4137[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos8.8-4 ~ 28
1 Pieza(s)

12 Días o más

1088 ~ 40[Acero] Acero de aleación 4137[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos8.8-5 ~ 38
1 Pieza(s)

10 Días o más

1034 ~ 20[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-702 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

1046 ~ 20[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-703 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

1058 ~ 25[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-703 ~ 23
1 Pieza(s)

10 Días o más

1068 ~ 30[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-704 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

1088 ~ 40[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-A2-705 ~ 38

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma detallada Estándar Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Estándar Forma básica Tornillos de cubierta Aplicación Estándar / Prevención de caídas