(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cajas de cinta de calce

Cajas de cinta de calce

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: [M] acero inoxidable 304H

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Shim Tape (Box): imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 304H [H] Dureza: 370 a 420HV

Especificaciones

Número de parte
CMBOXS50
Número de parteTTolerancia TAnchuraLongitud
TipoNo.
CMBOXS50.005±0.0005100 mm1500 mm
100.01±0.003
200.02
300.03 ±0.005
400.04
500.05
600.06
800.08
1000.10
1500.15
2000.20 ±0.020
[ ! ]Como los números 5 a 20 son extremadamente delgados, las cuñas pueden arrugarse cuando se sacan.
Número de Parte
CMBOXS5
CMBOXS10
CMBOXS20
CMBOXS30
CMBOXS40
CMBOXS50
CMBOXS60
CMBOXS80
CMBOXS100
CMBOXS150
CMBOXS200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor T
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.04
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.06
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.08
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.2

Cargando…

  1. 1

Más información

· Caja de cinta de calce
Usos principales: · Instalación de herramientas
· Ajustes de tolerancia
· Disposición de maquinaria y equipo.
· Ajuste de equipo
· Instalación de bases de equipos
· Ajustes de separación del rodamiento
 

Información básica

Material [ M ] acero inoxidable 304H