(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazaderas para Postes - Tipo perpendicular, con ranura, diámetro igual o desigual.

Abrazaderas para Postes - Tipo perpendicular, con ranura, diámetro igual o desigual.
  • Descuento por volumen

Puede montarse después del montaje en postes para soportes en estructuras.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Abrazaderas de puntal - Configuración perpendicular, Spli Mismo diámetro, Dividir diámetro diferente: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo [ M ]
Material
[ S ] Tratamiento de superficies [ A ] Accesorios
Diámetro igual, perpendicular
Configuración
Diámetro desigual, perpendicular
Configuración
KSBC KSLC Acero al carbón 1018 (Óxido negro) Tornillo de cabeza hexagonal
MSBC MSLC Niquelado electrolítico Tornillo de cabeza hueca hexagonal (acero inoxidable)
ASBC ASLC Aleación de aluminio 6063 Anodizado negro Tornillo de cabeza hexagonal
SSBC SSLC Acero inoxidable 304 - Tornillo de cabeza hueca hexagonal (acero inoxidable)
[ ! ]Los tornillos CB se incluyen con los productos de óxido negro y anodizado negro, y los tornillos SCB se incluyen con los otros productos.

Especificaciones

Número de parte
KSBC15
MSLC30
■ Tornillos incluidos
DTornillo incluido
8M4-15/M4-10, 2 piezas cada una
10M4-15/M5-15, 2 piezas cada una
12M4-18/M5-15, 2 piezas cada una
15M5-20/M5-20, 2 piezas cada una
20M6-25/M6-25, 2 piezas cada una
25M6-30/M6-25, 2 piezas cada una
30M8-35/M8-35, 2 piezas cada uno
35M8-40/M8-40, 2 piezas cada una
[ ! ]D 1 tornillos laterales incluidos con diámetro desigual, tipo de configuración perpendicular son más cortos que los enumerados anteriormente.
Número de parteAA1BCC1D1H7EFF1GG1HKSdM (grueso)S1d1M 1 (grueso)
TipoDH7
Diámetro igual, configuración perpendicular
KSBC
MSBC
ASBC
SSBC
Diámetro desigual, configuración perpendicular
(D≥10)
KSLC
MSLC
ASLC
SSLC
8+ 0.015
0
34-2512--813-13-8-164.5M4154.5M4
10373516128+ 0.015
0
151414139817165.5M5
12+ 0.018
0
424128161010171615151092018
1551453222181221181812235.5M522
20+ 0.021
0
625840282215+ 0.018
0
15252322201513296.6M6286.6M6
25766645322518332825183430
30897960403020+ 0.021
0
23373229242116449M8409M8
35+ 0.025
0
1019265453525264339322724195045
[ ! ]Para los tamaños disponibles, consulte la lista de precios. [! ] Diámetro desigual, el tipo de configuración perpendicular está disponible para el tamaño mayor que D10.
[ ! ]La tolerancia y la perpendicularidad de D H7 , D 1H7 son las tolerancias antes del corte.
[ ! ]Tolerancias recomendadas de los ejes de ajuste para D 1 : g6, f8.

Modificaciones

Abrazaderas de puntal - Configuración perpendicular, Spli Mismo diámetro, Dividir diámetro diferente: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ASBC8
ASBC8-ALW
ASBC10
ASBC10-ALW
ASBC12
ASBC12-ALW
ASBC15
ASBC15-ALW
ASBC20
ASBC20-ALW
ASBC25
ASBC25-ALW
ASBC30
ASBC30-ALW
ASLC10
ASLC10-ALW
ASLC12
ASLC12-ALW
ASLC15
ASLC15-ALW
ASLC20
ASLC20-ALW
ASLC25
ASLC25-ALW
ASLC30
ASLC30-ALW
ASLC35
ASLC35-ALW
KSBC8
KSBC10
KSBC12
KSBC15
KSBC20
KSBC25
KSBC30
KSBC35
KSLC10
KSLC12
KSLC15
KSLC20
KSLC25
KSLC30
KSLC35
MSBC10
MSBC12
MSBC15
MSBC20
MSBC25
MSBC30
MSBC35
MSLC12
MSLC15
MSLC20
MSLC25
MSLC30
MSLC35
SSBC8
SSBC10
SSBC12
SSBC15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de publicaciones
(mm)
Diámetro combinado de postes Material Tratamiento de superficies Alteración ALW
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Igual diámetroAluminioAnodizado negro-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

108Igual diámetroAluminioAnodizado negroProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Igual diámetroAluminioAnodizado negro-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1010Igual diámetroAluminioAnodizado negroProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Igual diámetroAluminioAnodizado negro-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1012Igual diámetroAluminioAnodizado negroProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Igual diámetroAluminioAnodizado negro-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1015Igual diámetroAluminioAnodizado negroProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Igual diámetroAluminioAnodizado negro-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1020Igual diámetroAluminioAnodizado negroProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Igual diámetroAluminioAnodizado negro-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1025Igual diámetroAluminioAnodizado negroProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Igual diámetroAluminioAnodizado negro-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1030Igual diámetroAluminioAnodizado negroProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Diámetro desigualAluminioAnodizado negro-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1010Diámetro desigualAluminioAnodizado negroProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Diámetro desigualAluminioAnodizado negro-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1012Diámetro desigualAluminioAnodizado negroProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Diámetro desigualAluminioAnodizado negro-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1015Diámetro desigualAluminioAnodizado negroProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Diámetro desigualAluminioAnodizado negro-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1020Diámetro desigualAluminioAnodizado negroProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Diámetro desigualAluminioAnodizado negro-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1025Diámetro desigualAluminioAnodizado negroProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Diámetro desigualAluminioAnodizado negro-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1030Diámetro desigualAluminioAnodizado negroProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035Diámetro desigualAluminioAnodizado negro-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1035Diámetro desigualAluminioAnodizado negroProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Igual diámetroAceroRecubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Igual diámetroAceroRecubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Igual diámetroAceroRecubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Igual diámetroAceroRecubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Igual diámetroAceroRecubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Igual diámetroAceroRecubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Igual diámetroAceroRecubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035Igual diámetroAceroRecubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Diámetro desigualAceroRecubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Diámetro desigualAceroRecubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Diámetro desigualAceroRecubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Diámetro desigualAceroRecubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Diámetro desigualAceroRecubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Diámetro desigualAceroRecubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035Diámetro desigualAceroRecubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Igual diámetroAceroNiquelado sin electrolítico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Igual diámetroAceroNiquelado sin electrolítico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Igual diámetroAceroNiquelado sin electrolítico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Igual diámetroAceroNiquelado sin electrolítico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Igual diámetroAceroNiquelado sin electrolítico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Igual diámetroAceroNiquelado sin electrolítico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035Igual diámetroAceroNiquelado sin electrolítico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Diámetro desigualAceroNiquelado sin electrolítico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Diámetro desigualAceroNiquelado sin electrolítico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Diámetro desigualAceroNiquelado sin electrolítico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Diámetro desigualAceroNiquelado sin electrolítico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Diámetro desigualAceroNiquelado sin electrolítico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035Diámetro desigualAceroNiquelado sin electrolítico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Igual diámetroAcero inoxidableNo provisto-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Igual diámetroAcero inoxidableNo provisto-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Igual diámetroAcero inoxidableNo provisto-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Igual diámetroAcero inoxidableNo provisto-

Cargando…

Ejemplo

Abrazaderas de puntal - Configuración perpendicular, Spli Mismo diámetro, Dividir diámetro diferente: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Perpendicular Forma del poste Redondo