(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Lentes CCTV - anillo de extensión automática

Lentes CCTV - anillo de extensión automática
  • Descuento por volumen

La vista de objetos se puede ajustar mediante el uso combinado con lentes CCTV.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Anillos de acercamiento para lentes CCTV: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Aluminio
[S] Tratamiento de superficies: Anodizado negro
 

Especificaciones

Número de parte
LCVR10
Número de partePeso (gramos
TipoH
LCVR0.50.25
10.5
21.0
54.0
7.56.0
107.0
1511.5
2015.5
2217.0
3022.5
4030.5
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
■ Campo de visión, aumento y distancia de disparo al montar el anillo de extensión automático
· Lentes de megapíxeles (MLCV)
Distancia focal de la lenteMLCV6MLCV8MLCV12MLCV16
Anillo de extensión automática (mm)Campo de visión (ancho x largo)WD
(mm)
Campo de visión (ancho x largo)WD
(mm)
Campo de visión (ancho x largo)WD
(mm)
Campo de visión (ancho x largo)WD
(mm)
1/2 "1/3 "1/4 "1/2 "1/3 "1/4 "1/2 "1/3 "1/4 "1/2 "1/3 "1/4 "
0171x229129x17196x12920166x8849x6637x4910267x8950x6738x5015194x12571x9453x71299
0.543x5832x4324x324130x4123x3017x235142x5632x4224x329059x7844x5933x44180
58x7743x5833x435940x5330x4023x30126114x15286x11464x86272155x206116x15587x116496
125x3318x2514x181817x2313x1710x133131x4123x3117x236242x5632x4224x32126
29x3822x2916x222320x2715x2011x155758x7743x5833x4312876x10257x7643x57240
1.517x2313x1710x13819x2514x1911x142124x3218x2414x184633x4425x3319x2596
19x2614x1911x141127x3520x2715x203438x5129x3822x298051x6838x5129x38155
213x1810x137x10315x2012x159x121520x2715x2011x153527x3621x2715x2176
14.4x19.210.8x14.48.1x10.8520x2715x2011x152229x3822x2916x225638x5129x3822x29112
5--10x137.4x105.5x7.4913x1810x137.4x1029
--12x158.6x126.5x8.61315x2012x158.6x1236
10---7x95.3x74.0x5.39
---8x105.8x84.3x5.810
Distancia focal de la lenteMLCV25MLCV35MLCV50
Anillo de extensión automática (mm)Campo de visión (ancho x largo)WD
(mm)
Campo de visión (ancho x largo)WD
(mm)
Campo de visión (ancho x largo)WD
(mm)
1/2 "1/3 "1/4 "1/2 "1/3 "1/4 "1/2 "1/3 "1/4 "
048x6336x4827x3624232x4324x3218x2424442x5732x4223.9x31.9499
0.540x5330x4022x3020129x3922x2917x2222439x5229x3922.0x29.3463
240x320180x240135x1801235343x457257x343193x2572445480x640360x480270.0x360.05032
134x4526x3419x2617227x3620x2715x2020736x4827x3620.3x27.1433
120x16090x12068x90614166x221124x16693x1241221240x320180x240135.0x180.02542
1.530x4022x3017x2215025x3319x2514x1919134x4525x3418.9x25.2406
80x10760x8045x60407112x14984x11263x84813160x213120x16090.0x120.01712
227x3520x2715x2013323x3117x2313x1717931x4224x3117.6x23.5384
60x8045x6040x4530384.2x112.363.2x84.247.4x63.2609120x16090x12067.5x90.01297
516x2112x169x127816x2212x169x1212923x3017x2312.7x16.9292
24x3218x2413x1811733.6x44.825.2x33.618.9x25.224248x6436x4827.0x36.0550
1010x137x105x74511x158x116x89015x2011x158.6x11.5216
12x169x126.7x95516.8x22.412.6x16.89.4x12.612024x3218x2413.5x18.0301
157x95x74x5318x116x85x67012x159x126.5x8.7178
8x10.66x84.5x63411.2x14.98.4x11.26.3x8.47916x2112x169.0x12.0218
205x74x53x4237x95x74x5589x127x95.3x7.0154
6x84.5x63.4x4.5248.4x11.26.3x8.44.7x6.35912x169x126.7x9.0176
254.3x5.83.3x4.32.4x3.3186x74x63x4508x106x84.4x5.9139
4.8x6.43.6x4.82.7x3.6186.7x9.05x6.73.8x5.04610x137x105.4x7.2151
303.7x4.92.8x3.72.1x2.8144.8x6.43.6x4.82.7x3.6447x95x73.8x5.0127
4x5.33x42.2x3135.6x7.54.2x5.63.1x4.2388x116x84.5x6.0136
353.2x4.32.4x3.21.8x2.4124.2x5.63.1x4.22.3x3.1406x84x63.3x4.4119
3.4x4.62.6x3.41.9x2.6104.8x6.43.6x4.82.7x3.6327x95x73.9x5.1123
40-3.7x5.02.8x3.72.1x2.8365x74x53.0x3.9112
-4.2x5.63.1x4.22.4x3.1286x84x63.4x4.5114
45-3.3x4.52.5x3.31.9x2.5345x64x52.7x3.5107
-3.7x5.02.8x3.72.1x2.8255x74x53.0x4.0107
50-3.0x4.12.3x3.01.7x2.3314x63x42.4x3.2102
-3.2x4.32.4x3.21.8x2.4225x64x52.7x3.6102
· Lentes CCTV
Distancia focal de la lenteLCV6LCV8LCV12LCV16
Anillo de extensión automática (mm)Campo de visión (ancho x largo)WD
(mm)
Campo de visión (ancho x largo)WD
(mm)
Campo de visión (ancho x largo)WD
(mm)
Campo de visión (ancho x largo)WD
(mm)
1/2 "1/3 "1/4 "1/2 "1/3 "1/4 "1/2 "1/3 "1/4 "1/2 "1/3 "1/4 "
0165x221124x16593x12420096x12872x9654x72148103x13777x10354x77248109x14582x10966x82358
0.544x5833x4425x334343x5732x4324x325955x7341x5531x4112564x8648x6436x48206
60x7945x6034x456377x10257x7743x57115119x15989x11967x89289156x208117x15688x117515
125x3419x2514x191927x3721x2715x213438x5028x3821x288045x6134x4525x34143
30x4022x3017x222538x5129x3821x295259x7945x5934x4513678x10458x7845x58252
1.5-20x2715x2011x152229x3821x2916x215735x4726x3519x26108
26x3419x2614x193140x5330x4023x308552x6939x5229x39164
2--23x3117x2313x174229x3822x2916x2286
30x4022x3017x225939x5229x3922x29120
5---14x1810x147x1035
16x2112x169x1242
10---7.3x9.75.4x7.34.1x5.414
7.8x105.8x7.84.3x5.815
Distancia focal de la lenteLCV25LCV35LCV50
Anillo de extensión automática (mm)Campo de visión (ancho x largo)WD
(mm)
Campo de visión (ancho x largo)WD
(mm)
Campo de visión (ancho x largo)WD
(mm)
1/2 "1/3 "1/4 "1/2 "1/3 "1/4 "1/2 "1/3 "1/4 "
087x11565x8749x6545866x8749x6637x4950090x12068x9054x68943
0.564x8548x6436x4833855x7341x5531x41422-
242x322181x242136x1811270335x447251x335193x2512459
150x6738x5027x3826947x6335x4726x35366-
121x16191x12168x91637168x223126x16896x1261240
1.542x5631x4224x3122341x5531x4123x3132457x7643x5733x43610
81x10760x8145x60425112x14984x11264x84834154x205115x15487x1151577
236x4727x3620x2719137x4928x3721x2829151x6738x5129x38548
60x8145x6034x4632084x11263x8447x63631115x15486x11566x861193
519x2514x1911x1410322x3017x2212x1718531x4123x3117x23347
24x3218x2414x1813034x4525x3419x2526546x6135x4626x35503
1011x148.0x116.0x8.06013x1810x137.5x1012118x2514x1810x14226
12x169.1x126.8x9.16617x2213x179.3x1314323x3117x2313x17273
157.4x9.85.5x7.44.2x5.5439.5x137.2x9.55.4x7.29313x1810x137.3x10174
8.1x116.0x8.14.5x6.04511x158.4x116.3x8.410315x2112x158.7x12196
205.6x7.54.2x5.63.2x4.2347.4x9.95.6x7.44.2x5.67810x147.7x105.7x7.7145
6.0x8.14.5x6.03.4x4.5358.4x116.3x8.44.7x6.38212x158.6x126.4x8.6158
25-6.1x8.14.6x6.13.5x4.6688.4x116.3x8.44.7x6.3126
6.7x8.95.0x6.73.8x5.0709.2x126.9x9.25.2x6.9134
30--7.1x9.45.3x7.13.9x5.3113
7.7x105.8x7.74.3x5.8119
35--6.1x8.24.6x6.13.5x4.6104
6.6x8.84.9x6.63.7x4.9108
40--5.4x7.24.1x5.43.1x4.197
5.8x7.74.3x5.82.2x4.3100

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LCVR0.5
LCVR1
LCVR2
LCVR5
LCVR7.5
LCVR10
LCVR15
LCVR20
LCVR22
LCVR30
LCVR40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]Úselo colocándolo entre la cámara CCD y los lados de montaje C de todas las lentes o el anillo macro automático.
[ ! ]El peso es un valor teórico.