(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Etapas montables sobre postes.
· Distancia de viaje: Eje X, Y, Z
· Escribe: Tipo de eje
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
STLXYZ35
Nombre de parte | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
Etapa deslizante | Aleación de aluminio | Anodizado negro |
Soporte | Latón | Niquelado Cromado |
Eje | Acero inoxidable 303 | - |
Lavadora | Latón | Niquelado Cromado |
Número de parte |
STLC48 STLXYZ35 |
Número de parte | Distancia de recorrido (mm) | Recorrido por rotación de la perilla (mm) | Capacidad de carga (N) | Peso (kg) | ||
Tipo | Eje X | Eje Y | Eje Z | |||
STLC48 | 27 | - | - | 18 | 29.4 | 0.35 |
STLX35 | 20 | - | - | 19.6 | 0.26 | |
STLXYZ35 | 20 | 30 | 60 | 19.6 | 0.96 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Método de alimentación (tipo de piñón y cremallera) | Estándar | Método de alimentación (con escala vernier) | Con escala Vernier |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo STLXYZ35 de la serie Etapas de ubicación de postes - Tipo de corredera de 3 ejes con eje.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente