(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Platinas manuales del eje X: alta precisión, rodillo cruzado, XPG

Platinas manuales del eje X: alta precisión, rodillo cruzado, XPG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Etapas de rodillos cruzados ligeras y de alta precisión hechas de aleación de aluminio.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
XPG60
[ ! ]Etapas estándar Productos similares (disponibles solo para tamaños limitados): XCRS ( haga clic aquí )
Número de parteVista superiorVista frontalVista lateral
TipoA(B)Distancia de recorrido (mm)EFJKDGTT1PQXd1d2
XPG2525±3.24.56.56.615.09.38.5154.5610.5202.54.752.0
4026±6.512.018.511.528.013.013.0206.51014.5323.56.03.5
602012.018.511.542.513.013.0206.51014.5504.58.04.0
8043.5±12.517.022.011.555.018.010.8205.71014.5704.58.04.5
10028.517.022.011.567.518.010.8205.71014.5904.58.04.5
12067.5±2513.020.011.567.521.018.0309.51018.01004.58.04.5
· Actuación
ASuperficie del escenario (mm)Capacidad de carga (N)ExactitudCapacidad de carga de momento (N · m)Rigidez de momento ("/ N · cm)ParalelismoPeso (kg)Accesorios (4 piezas)
HorizontalVerticalRectitudParalelismoCabeceoBostezandoCabeceoBostezandoLaminaciónCabeceoBostezandoLaminaciónTipo M-L
2525x259.84.93 µm10 µm30 "30 "1.10.80.43.032.851.8030 µm0.04SCB2-6
4040x4019.69.825 "15"2.72.22.00.380.420.280.14SCB3-6
6060x6049.019.65.24.35.50.120.110.070.25SCB4-6
8080x8098.049.019.215.117.30.050.050.040.50SCB4-6
100100x100147.036.030.033.00.060.070.050.70SCB4-6
120120x120196.050 "30 "57.244.766.70.030.020.011.60SCB4-10
[ ! ]Resolución de la cabeza del micrómetro: 10 µm/división, recorrido por rotación de la perilla: 0.5 mm
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

[ ! ]Cuando se desean otras posiciones de montaje de cabeza de micrómetro, seleccione "Tipo seleccionable de especificación" en >> Haga clic aquí .
[ ! ]Tapa de la perilla HDCVR13 (se vende por separado): se puede aumentar el diámetro de la perilla de ø13 micrómetros instalando la tapa. >> Haga clic aquí
[ ! ]Cubierta de extensión HDEXT13 (se vende por separado): la cabeza micrométrica de ø13 o las perillas de tornillo de alimentación se pueden extender instalando la cubierta. >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XPG25
XPG40
XPG60
XPG80
XPG100
XPG120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (rango de selección) Capacidad de carga (rango)
(N)
Longitud de la mesa L (rango)
(mm)
Ancho de mesa W (Rango)
(mm)
Altura total (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm5~30~25~251~1525259.8±3.2153.032.851.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm5~3026~4026~4015.1~20404019.6±6.5200.380.420.28
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5041~6041~6015.1~20606049±6.5200.120.110.07
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10± 10 a 30 mm50.1~10061~9061~9015.1~20808098±12.5200.050.050.04
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10± 10 a 30 mm100.1~91~12091~12015.1~20100100147±12.5200.060.070.05
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10± 10 a 30 mm100.1~91~12091~12025.1~30120120196±25300.030.020.01

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Método de alimentación Cabeza micrométrica Mecanismo rector Rodillo cruzado Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Tipo Eje X Rectitud de la mesa(µm) 3
Paralelismo de mesa(µm) 10 Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Estándar
Invertido Estándar A través del orificio Ninguno Método de alimentación (tipo de micrómetro) Estándar
Método de alimentación (distancia de recorrido por 1 rotación del mango)(mm) 0.5

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Qué direcciones tienen el cabeceo, la inclinación y el giro?
回答: La mejor explicación se puede encontrar en: https://us.c.misumi-ec.com/book/usa_2013_msm_fa_02/pdf/1687.pdf