(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cinta para rieles de guía del transportador: una cara, UHMW

Cinta para rieles de guía del transportador: una cara, UHMW

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Cintas adhesivas para rieles de plástico de ingeniería.

  • Componentes inCAD
Cinta UHMW: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
NLTP1320
Número de parteEspesor del material baseAncho de la cintaLongitud de la cinta
NLTP 13200.132040 m
NLTP 133030
NLTP 134040
NLTP 135050
NLTP 50200.52020 m
NLTP 503030
NLTP 504040
NLTP 505050

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NLTP1320
NLTP1330
NLTP1340
NLTP1350
NLTP5020
NLTP5030
NLTP5040
NLTP5050
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor del material base
(mm)
Ancho de la cinta
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.1320
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.1330
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.1340
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.1350
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.520
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.530
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.540
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.550

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Rieles plásticos de ingeniería para cinta adhesiva

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm