(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes para pines de localización - Brida cuadrada con 4 orificios para montaje.

Bujes para pines de localización - Brida cuadrada con 4 orificios para montaje.
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

Seleccionable entre 3 formas de brida.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bujes para pasadores de posicionamiento - brida cuadrada, estándar P/L: imagen relacionada
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza
P fijo y L seleccionableP, L configurablesP seleccionableP configurable
JBSJBSFAcero O1 para herramientasAcero O1 para herramientas-* Dureza tratada:
56~60HRC
-JBSFB-(Óxido negro)
JBSMJBSFMAcero O1 para herramientasNiquelado sin electrolítico
-JBSFS-Acero inoxidable 304--
-JBSFC-440C o 420 acero inoxidable-Dureza: 50 a 55HRC
* El tipo fijo P es de 60 a 63HRC.

Especificaciones

Número de parte - P - L
JBY6
JBSF20
JBOR10
JBN10

-
-


P13.00
P5.0

-
-
-
-
12
L30.0
L8
10
■P Fixed and L Selectable [ NG ]L dimensions marked with * are not available for JBSM.
Número de parte L R H K T D g6 A d d1 h
Tipo P
JBS
JBSM
8 10 *12 16 20         2 28 22 5 12 -0.006
-0.017
20 3.3 6.5 3.5
10 36 28 6 15 26 4.5 8 4.5
12   12 16 20 25 30     18
15 44 34 25 -0.007
-0.020
34
16     16 20 25 30 *35   26
20 3 56 44 8 30 42 6.6 11 6.5
25       20 25 30 *35 40 60 47 35 -0.009
-0.025
46
■P and L Configurable [ ! ]L+T≤Px3.0
Número de parte P
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 0.1 mm
R H K T A d d1 h
Tipo D g6
JBSF
JBSFB
JBSFM
JBSFS
JBSFC
10 -0.005
-0.014
4.00~6.50 5.0~15.0 1 25 20 5 17 3.3 6.5 3.5
12 -0.006
-0.017
6.00~8.50 2 28 22 20
15 8.00~10.50 10.0~35.0 36 28 6 26 4.5 8 4.5
18 10.00~12.50
20 -0.007
-0.020
12.00~13.50 40 31 30
22 12.00~13.50
25 13.00~15.50 44 34 34
26 15.00~16.50
30 16.00~20.50 12.0~50.0 3 56 44 8 42 6.6 11 6.5
35 -0.009
-0.025
20.00~25.00 60 47 46

Modificaciones

Bujes para pasadores de ubicación - Brida cuadrada, estándar P/L: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JBS8-10
JBS8-12
JBS8-16
JBS8-20
JBS10-10
JBS10-12
JBS10-16
JBS10-20
JBS12-12
JBS12-16
JBS12-20
JBS12-25
JBS12-30
JBS15-12
JBS15-16
JBS15-20
JBS15-25
JBS15-30
JBS16-16
JBS16-20
JBS16-25
JBS16-30
JBS16-35
JBS20-16
JBS20-20
JBS20-25
JBS20-30
JBS20-35
JBS25-20
JBS25-25
JBS25-30
JBS25-35
JBS25-40
JBSF10-P[4-6.5/0.01]-L[5-15/0.1]
JBSF12-P[6-8.5/0.01]-L[5-15/0.1]
JBSF15-P[8-10.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBSF18-P[10-12.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBSF20-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBSF22-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBSF25-P[13-15.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBSF26-P[15-16.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBSF30-P[16-20.5/0.01]-L[12-50/0.1]
JBSF35-P[20-25/0.01]-L[12-50/0.1]
JBSFB10-P[4-6.5/0.01]-L[5-15/0.1]
JBSFB12-P[6-8.5/0.01]-L[5-15/0.1]
JBSFB15-P[8-10.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBSFB18-P[10-12.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBSFB20-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBSFB22-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBSFB25-P[13-15.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBSFB26-P[15-16.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBSFB30-P[16-20.5/0.01]-L[12-50/0.1]
JBSFB35-P[20-25/0.01]-L[12-50/0.1]
JBSFC10-P[4-6.5/0.01]-L[5-15/0.1]
JBSFC12-P[6-8.5/0.01]-L[5-15/0.1]
JBSFC15-P[8-10.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBSFC18-P[10-12.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBSFC20-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBSFC22-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBSFC25-P[13-15.5/0.01]-L[10-35/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior (mm)
(mm)
Material Acabado superficial P fijo, L seleccionable y P y L configurable Diámetro exterior D
(mm)
I.D. P
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección12810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección12812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección12816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección12820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección151010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección151012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección151016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección151020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección181212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección181216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección181220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección181225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección181230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección251512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección251516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección251520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección251525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección251530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección261616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección261620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección261625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección261630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección261635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección302016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección302020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección302025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección302030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección302035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección352520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección352525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección352530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección352535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección352540
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoP, L Dimensiones configurables104 ~ 6.55 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoP, L Dimensiones configurables126 ~ 8.55 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoP, L Dimensiones configurables158 ~ 10.510 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoP, L Dimensiones configurables1810 ~ 12.510 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoP, L Dimensiones configurables2012 ~ 13.510 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoP, L Dimensiones configurables2212 ~ 13.510 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoP, L Dimensiones configurables2513 ~ 15.510 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1026[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoP, L Dimensiones configurables2615 ~ 16.510 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoP, L Dimensiones configurables3016 ~ 20.512 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoP, L Dimensiones configurables3520 ~ 2512 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] Acero O1 para herramientasPavonadoP, L Dimensiones configurables104 ~ 6.55 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero O1 para herramientasPavonadoP, L Dimensiones configurables126 ~ 8.55 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero O1 para herramientasPavonadoP, L Dimensiones configurables158 ~ 10.510 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero] Acero O1 para herramientasPavonadoP, L Dimensiones configurables1810 ~ 12.510 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero O1 para herramientasPavonadoP, L Dimensiones configurables2012 ~ 13.510 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022[Acero] Acero O1 para herramientasPavonadoP, L Dimensiones configurables2212 ~ 13.510 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero O1 para herramientasPavonadoP, L Dimensiones configurables2513 ~ 15.510 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1026[Acero] Acero O1 para herramientasPavonadoP, L Dimensiones configurables2615 ~ 16.510 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero O1 para herramientasPavonadoP, L Dimensiones configurables3016 ~ 20.512 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero] Acero O1 para herramientasPavonadoP, L Dimensiones configurables3520 ~ 2512 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNingunoP, L Dimensiones configurables104 ~ 6.55 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNingunoP, L Dimensiones configurables126 ~ 8.55 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNingunoP, L Dimensiones configurables158 ~ 10.510 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNingunoP, L Dimensiones configurables1810 ~ 12.510 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNingunoP, L Dimensiones configurables2012 ~ 13.510 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNingunoP, L Dimensiones configurables2212 ~ 13.510 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNingunoP, L Dimensiones configurables2513 ~ 15.510 ~ 35

Cargando…

 

Información básica

Forma básica Con brida Diámetro interior (diámetro interno) Forma Forma redonda Tolerancia de diámetro exterior Sietemesino
Características especiales Ninguno