(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Rodamientos de Bolas Rígidos - Resistente al calor.

Rodamientos de Bolas Rígidos - Resistente al calor.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre rodamientos de bolas: llenos de grasa, resistentes al calor hasta 230 grados. C (MISUMI) consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Rodamientos de bolas rellenos de grasa resistentes al calor - Temperatura máxima de funcionamiento 230 ° C: Imagen relacionada
· Materiales
TipoAnillo interior y exteriorBlindajeElemento rodanteRetenedor
[M] Material[H] Dureza[M] Material[M] Material[M] Material
KB ZZAcero inoxidable 440C57~63HRCAcero inoxidable 304Acero inoxidable 440CAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
KB6003ZZ
TB6201ZZ
■ Rendimiento de grasa y entorno operativo
Grasa Regular LlenaRelleno de grasa resistente al calor
B6_ _ _ZZ
SB6_ _ _ZZ
KB6_ _ _ZZ
Rendimiento de grasaEspesanteJabón de litioPTFE
Aceite baseAceite mineralAceite fluorado
Aceite base Viscosidad dinámica
(40°C, mm 2/s)
26420
Penetración Trabajada270280
Punto de goteo (° C)170~190260
Evaporación (% en peso)0.32
(99°Cx22h)
0.1
(99°Cx22h)
Separación
(100°Cx24h,% en peso)
2.94.5
Operando
Temperatura
(°C)
En aire-25~+120-20~+230
En vacíoInadecuadoInadecuado
Número de partedDBr (min)Capacidad de carga básicaVelocidad rotacional permitida rpm (referencia)Dimensiones relativasMasa
(g) (Referencia)
Cr (dinámico) kNCor (estático) kNDsdh (max)R (max)
(mín.)(máx.)
KB6900ZZ1022 60.32.291.0131001212.5200.310
KB6000ZZ26 83.901.572700132419
KB6200ZZ30 90.64.351.9125001416260.632
KB6901ZZ1224 60.32.451.16270014.5220.311
KB6001ZZ28 84.351.89250015.52622
KB6201ZZ32100.65.802.4422001617280.637
KB6902ZZ1528 70.33.701.80230017260.317
KB6002ZZ32 94.752.262100193030
KB6202ZZ35110.66.503.0020001920.5310.645
KB6903ZZ1730 70.33.902.04210019.5280.318
KB6003ZZ35105.102.60190021.53339
KB6203ZZ40120.68.153.8417002123.5360.665
KB6904ZZ2037 90.35.402.962224350.336
KB6004ZZ42120.67.954.0016002425.5380.669
KB6204ZZ47141.010.905.2814002526.5421.0106
KB6905ZZ2542 90.35.953.602728.5400.338
KB6005ZZ47120.68.554.6513002930430.674
KB6205ZZ52151.011.96.3012003032471.0120
KB6906ZZ3047 90.36.154.003234450.350
KB6006ZZ55131.011.36.6011003536.5501.0107
KB6206ZZ62161.016.59.0510003538.5571.0184
[ ! ]kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KB6000ZZ
KB6001ZZ
KB6002ZZ
KB6003ZZ
KB6004ZZ
KB6005ZZ
KB6006ZZ
KB6200ZZ
KB6201ZZ
KB6202ZZ
KB6203ZZ
KB6204ZZ
KB6205ZZ
KB6206ZZ
KB6900ZZ
KB6901ZZ
KB6902ZZ
KB6903ZZ
KB6904ZZ
KB6905ZZ
KB6906ZZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B (o T)
(mm)
Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(N)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(N)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1010268390027001570
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1012288435025001890
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1015329475021002260
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10173510510019002600
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10204212795016004000
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10254712855013004650
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10305513113011006600
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1010309435025001910
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10123210580022002440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10153511650020003000
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10174012815017003840
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

102047141090014005280
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

102552151190012006300
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

103062161650010009050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010226229031001010
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1012246245027001160
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1015287370023001800
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1017307390021002040
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1020379540017002960
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1025429595014003600
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1030479615012004000

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Pelota Material del anillo interno / externo Acero inoxidable 440C Estilo de rodamiento Doble blindado
Forma del anillo exterior Estándar Precisión Clase 0 Especificaciones, medio ambiente Estándar / Resistencia al calor
Dirección de carga Radial Número de filas de anillo de canalización Single Track Estándares de tamaño Serie métrica
Material del elemento rodante Acero inoxidable 440C Estructura de la parte del sello Doble blindado

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: La tolerancia del rodamiento se puede encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p3499.pdf
回答: La tolerancia del rodamiento se puede encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p3499.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm