(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ejes en voladizo: estándar, escalonado, extremo roscado

Ejes en voladizo: estándar, escalonado, extremo roscado
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma del hombro: 2 Bailarinas con hombro
· Método de retención del rodamiento: aplicable (Roscado interno)
· Método de retención del eje: Montaje de tuerca
· Material: Acero inoxidable
· Tratamiento térmico: No endurecido

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes en voladizo: escalonados, roscados, con extremo roscado: imagen relacionada
[ ! ]Consulte la tabla en >> Haga clic aquí para ver las dimensiones de socavado de hilo.
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
FXBBAcero al carbón 1045(Óxido negro)
PFXBBNiquelado electrolítico
SFXBBAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-Y-F-N-MA
FXAB10
PLXNAB12
-
-
25
15
-
-
F18
F25

-

N12
-
-
MA5
MA6
Número de parteDg6Incremento de 1 mmMA (grueso)VHWM (Rosca gruesa)
TipoNo.YF
FXBB
PFXBB
SFXBB
66-0.004
-0.012
7~605~7538108M6
6A121412
88-0.005
-0.014
4101210M8
8A141614
1010456131513M10
10A182017
1212-0.006
-0.017
10~75568151714M12
1313161815
15156810182017
1616192118
1717202219
1818212320
2020-0.007
-0.020
681012242624M20
20AM16
222281012162628M20
22AM16
2525293127M20
25AM16
3030810121620343632M20
30AM16
[ ! ]Cuando W <V, la llave inglesa W alcanza ODV
tabla 1
MAY+F
M3Y+F≥11.5
M4Y+F≥14.0
M5Y+F≥16.2
M6Y+F≥18.5
M8Y+F≥23.5
M10Y+F≥28.5
M12Y+F≥35.5
M16Y+F≥45.0
M20Y+F≥55.0

Modificaciones

Ejes en voladizo: escalonados, roscados, con extremo roscado: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FXBB6-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA3
FXBB6A-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA3
FXBB8-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA4
FXBB8A-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA4
FXBB10-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA[4,​5,​6]
FXBB10A-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA[4,​5,​6]
FXBB12-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[5,​6,​8]
FXBB13-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[5,​6,​8]
FXBB15-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10]
FXBB16-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10]
FXBB17-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10]
FXBB18-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10]
FXBB20-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10,​12]
FXBB20A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10,​12]
FXBB22-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12,​16]
FXBB22A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12,​16]
FXBB25-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12,​16]
FXBB25A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12,​16]
FXBB30-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
FXBB30A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
PFXBB6-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA3
PFXBB6A-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA3
PFXBB8-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA4
PFXBB8A-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA4
PFXBB10-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA[4,​5,​6]
PFXBB10A-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA[4,​5,​6]
PFXBB12-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[5,​6,​8]
PFXBB13-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[5,​6,​8]
PFXBB15-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10]
PFXBB16-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10]
PFXBB17-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10]
PFXBB18-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10]
PFXBB20-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PFXBB20A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PFXBB22-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12,​16]
PFXBB22A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12,​16]
PFXBB25-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12,​16]
PFXBB25A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12,​16]
PFXBB30-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
PFXBB30A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
SFXBB6-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA3
SFXBB6A-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA3
SFXBB8-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA4
SFXBB8A-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA4
SFXBB10-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA[4,​5,​6]
SFXBB10A-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA[4,​5,​6]
SFXBB12-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[5,​6,​8]
SFXBB13-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[5,​6,​8]
SFXBB15-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10]
SFXBB16-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10]
SFXBB17-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10]
SFXBB18-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10]
SFXBB20-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10,​12]
SFXBB20A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10,​12]
SFXBB22-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12,​16]
SFXBB22A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12,​16]
SFXBB25-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12,​16]
SFXBB25A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12,​16]
SFXBB30-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
SFXBB30A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Acabado superficial M (grueso) Dimensión H
(mm)
F
(mm)
Selección de diámetro de hilo [MA] Y
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

106-PavonadoM6105 ~ 7537 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-PavonadoM6145 ~ 7537 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

108-PavonadoM8125 ~ 7547 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-PavonadoM8165 ~ 7547 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010-PavonadoM10155 ~ 754 ~ 67 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-PavonadoM10205 ~ 754 ~ 67 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1012-PavonadoM121710 ~ 755 ~ 87 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013-PavonadoM121810 ~ 755 ~ 87 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1015-PavonadoM122010 ~ 756 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016-PavonadoM122110 ~ 756 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017-PavonadoM122210 ~ 756 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018-PavonadoM122310 ~ 756 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-PavonadoM202610 ~ 756 ~ 127 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-PavonadoM162610 ~ 756 ~ 127 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-PavonadoM202810 ~ 758 ~ 167 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-PavonadoM162810 ~ 758 ~ 167 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-PavonadoM203110 ~ 758 ~ 167 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-PavonadoM163110 ~ 758 ~ 167 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-PavonadoM203610 ~ 758 ~ 207 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-PavonadoM163610 ~ 758 ~ 207 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

106-Niquelado sin electrodosM6105 ~ 7537 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-Niquelado sin electrodosM6145 ~ 7537 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

108-Niquelado sin electrodosM8125 ~ 7547 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-Niquelado sin electrodosM8165 ~ 7547 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010-Niquelado sin electrodosM10155 ~ 754 ~ 67 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-Niquelado sin electrodosM10205 ~ 754 ~ 67 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1012-Niquelado sin electrodosM121710 ~ 755 ~ 87 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013-Niquelado sin electrodosM121810 ~ 755 ~ 87 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1015-Niquelado sin electrodosM122010 ~ 756 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016-Niquelado sin electrodosM122110 ~ 756 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017-Niquelado sin electrodosM122210 ~ 756 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018-Niquelado sin electrodosM122310 ~ 756 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-Niquelado sin electrodosM202610 ~ 756 ~ 127 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-Niquelado sin electrodosM162610 ~ 756 ~ 127 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-Niquelado sin electrodosM202810 ~ 758 ~ 167 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-Niquelado sin electrodosM162810 ~ 758 ~ 167 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-Niquelado sin electrodosM203110 ~ 758 ~ 167 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-Niquelado sin electrodosM163110 ~ 758 ~ 167 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-Niquelado sin electrodosM203610 ~ 758 ~ 207 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-Niquelado sin electrodosM163610 ~ 758 ~ 207 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

106Acero inoxidable 304NingunoM6105 ~ 7537 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

106Acero inoxidable 304NingunoM6145 ~ 7537 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

108Acero inoxidable 304NingunoM8125 ~ 7547 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

108Acero inoxidable 304NingunoM8165 ~ 7547 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010Acero inoxidable 304NingunoM10155 ~ 754 ~ 67 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010Acero inoxidable 304NingunoM10205 ~ 754 ~ 67 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012Acero inoxidable 304NingunoM121710 ~ 755 ~ 87 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013Acero inoxidable 304NingunoM121810 ~ 755 ~ 87 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015Acero inoxidable 304NingunoM122010 ~ 756 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016Acero inoxidable 304NingunoM122110 ~ 756 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017Acero inoxidable 304NingunoM122210 ~ 756 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018Acero inoxidable 304NingunoM122310 ~ 756 ~ 107 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020Acero inoxidable 304NingunoM202610 ~ 756 ~ 127 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020Acero inoxidable 304NingunoM162610 ~ 756 ~ 127 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022Acero inoxidable 304NingunoM202810 ~ 758 ~ 167 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022Acero inoxidable 304NingunoM162810 ~ 758 ~ 167 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025Acero inoxidable 304NingunoM203110 ~ 758 ~ 167 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025Acero inoxidable 304NingunoM163110 ~ 758 ~ 167 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030Acero inoxidable 304NingunoM203610 ~ 758 ~ 207 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030Acero inoxidable 304NingunoM163610 ~ 758 ~ 207 ~ 60

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Ejes en voladizo: escalonados, roscados, con extremo roscado: imagen relacionada
 

Información básica

Método de retención del eje Montaje de la tuerca Método de retención de rodamientos Tornillo (roscado) Tratamiento térmico No endurecido
Forma del hombro 2 pisos con hombro Método de Especificación de Longitud de Rosca Tipo fijo de longitud de rosca