(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guías Lineales Miniatura - Riel ancho, bloque estándar largo. Con una holgura ligera.

Guías Lineales Miniatura - Riel ancho, bloque estándar largo. Con una holgura ligera.

Guías lineales miniatura de acero inoxidable de perfil ancho y bajo. Al mismo tiempo el diseño del bloque largo le permite tener una mayor carga y momentos permisibles. Tipo de lubricante seleccionables. Bloques y rieles no pueden ser comprados por separado.

  • Componentes inCAD
Guías lineales en miniatura: intercambiable, bloque largo, espacio libre pequeño, tipo configurable L: Related Image
· Materiales
[ M ] Material
[H] Dureza
TipoDimensión LNúmero de bloques
JuegosBloques
Acero al carbón
(Aleación de acero incluyendo SCM)
58HRC or more
SELBWZSWZLBSeleccionable1
SEL2BWZ2
SELBWLZConfigurable1
SEL2BWLZ2
⑤Acero inoxidable duro 304
(Material equivalente al acero inoxidable 440C)
56HRC or more
SSELBWZSSWZLBSeleccionable1
SSEL2BWZ2
SSELBWLZConfigurable1
SSEL2BWLZ2
Temperatura resistente al calor: -20 a 80 °C

Especificaciones

Guías lineales en miniatura: intercambiable, bloque largo, espacio libre pequeño, tipo configurable L: Related Image
Número de piezaDimensiones de bloqueDimensiones del carril guía
TipoHWL1BCS x ℓL2KCbW1W2H1CaliforniaOrificios escariadosFG
±0.05±0.005d1 x d2 x h
Acero al carbón
(1 bloque)
SELBWZ
SELBWLZ

Bloques
SWZLB

(2 bloques)
SEL2BWZ
SEL2BWLZ



⑤Acero inoxidable duro 304
(1 bloque)
SSELBWZ
SSELBWLZ


SSWZLB

(2 bloques)
SSEL2BWZ
SSEL2BWLZ



92543.51919M3 × 332.570.3145.55.20.53.5 × 6 × 3.23010
123051.62324M3 × 340.690.31867.50.53.5 × 6 × 4.53010
144061.62828M3 × 3.547.4110.524880.54.5 × 8 × 4.54015
166074.94535M4 × 4.559.9130.54299.50.54.5 × 8 × 4.54015

Lista de precios

HSeleccionable
L
980
110
140
170
200
230
260
290
1280
110
140
170
200
230
260
290
14110
150
190
230
270
310
350
390
430
470
16110
150
190
230
270
310
350
390
430
470
510
550
590
630
670

HL configurable
(Incremento de 1 mm)
981 to 109
111 to 139
141 to 169
171 to 199
191 to 229
231 to 259
261 to 289
1281 to 109
111 to 139
141 to 169
171 to 199
191 to 229
231 to 259
261 to 289
14111 to 149
151 to 189
191 to 229
231 to 269
271 to 309
311 to 349
351 to 389
391 to 429
431 to 469
16111 to 149
151 to 189
191 to 229
231 to 269
271 to 309
311 to 349
351 to 389
391 to 429
431 to 469
471 to 509
511 to 549
551 to 589
591 to 629
631 to 669
[ ! ]Para obtener el precio unitario del riel, consulte P.530.
■ Tasa de descuento por volumen
Cantidad1 to 34 to 78 to 1011 or more
Tasa de descuentoPrecio de lista5%10%15%
[ ! ] Para pedidos de mayor cantidad, los "días de envío" pueden diferir del término del catálogo publicado.>> P. 87

Modificaciones

Guías lineales en miniatura: intercambiable, bloque largo, espacio libre pequeño, tipo configurable L: Related Image

Más información

Guías lineales en miniatura: intercambiable, bloque largo, espacio libre pequeño, tipo configurable L: Related Image
■ Precauciones de uso
[ ! ] Los bloques están equipados con retenedores (alambre) que evitan que las bolas se caigan. Consulte >> P. 497
[ ! ]Se proporcionan ranurados derechos en los planos de referencia. Asegúrese de hacer coincidir las líneas de referencia cuando lo use.
[ ! ] Los rieles no pueden conectarse de extremo a extremo.
[ ! ]El paralelismo en funcionamiento es el valor que se mide después de montar el riel.
■ Otros
- Para las dimensiones G del tipo configurable de la dimensión L, consulte >> P. 503
· Llenado con grasa a base de jabón de litio (Multemp Grease PS2 de Kyodo Yushi Co., Ltd.).

Información Técnica

Características de las guías lineales.

  • Las guías lineales utilizan bolas de acero que ruedan sobre pistas de rodadura del suelo y las bolas se recirculan mediante tapas de retorno de plástico.
  • Los sellos de los extremos evitan que entren materiales extraños en los bloques.
  • Las capacidades de carga son las mismas para las cuatro direcciones (radial, radial inversa y lateral). Se puede utilizar en cualquier orientación.

Precarga (Juego radial)

tipo de guíaPrecargaAltura H
Dimensión
Juego radial
(µm)
Guía lineal en miniaturaPrecarga ligera6 to 20-3 to 0
Liquidación leve0 to 15
  • La holgura y la precarga de las guías lineales MISUMI se controlan con ajustes diminutos del tamaño de la bola.
  • La precarga (juego negativo) producirá una mayor rigidez y una menor deformación elástica.
  • En general, seleccionar algunas precargas tendría un efecto positivo en la precisión y vida útil de las guías lineales.
  • Los bloques y rieles fabricados por MIUSMI garantizan un juego radial (precarga) y precisión propios de los conjuntos de bloques y rieles. Asegúrese de utilizar los bloques y rieles en juegos.

tipos de grasas

Los siguientes tipos de grasas se utilizan en las guías lineales MISUMI.

GrasaGuia linealmodelo de grasaCaracterísticas
EstándarMiniaturaGrasa multitemperatura PS2 (Fabricado por Kyodo Yushi)Grasa con excelentes propiedades a baja temperatura y bajo torque.
Miniatura con unidad de lubricación MXMP2 (Fabricado por JX Nippon Oil & Energy)Reduce el aumento de temperatura en la zona del rodamiento; prolonga la vida útil del rodamiento y reduce el intervalo de reposición de grasa y el trabajo de mantenimiento.
Carga media
Carga pesada
Grasa Albania S2 (Fabricado por Showa shell Sekiyu)Tiene una excelente lubricación y muestra un excelente rendimiento en condiciones de carga normales y pesadas.
Tipo LCarga miniatura/mediana/pesadaET-100K (Fabricado por Kyodo Yushi)Tiene excelente resistencia al calor, estabilidad a la oxidación, adherencia y pegajosidad.
También es una grasa de baja dispersión y bajas fugas.
Tipo GLG2 (Fabricado por NSK ltd.)Produce poco polvo y tiene excelentes propiedades de resistencia al desgaste y a la oxidación.

Mantenimiento

La grasa forma una película de aceite sobre las bolas de acero y sobre las guías lineales, lo que reduce la fricción.

La pérdida y deterioro de la grasa afectará en gran medida la vida útil de la guía lineal, por lo que se debe lubricar a tiempo dependiendo de las condiciones de uso.

Las guías lineales MISUMI se lubrican con grasa estándar en el momento del envío, por lo que pueden usarse tal como están.

Intervalos de lubricación recomendados

Lubricar cada 6 meses. Si se utiliza guía lineal para distancias largas, se recomienda lubricar cada 3 meses, o si se usa más de 1000 km en un período, recomendamos cada 1000 km.

* Lo anterior es el intervalo de lubricación basado en la distancia. Si la grasa se deteriora o está muy contaminada debido al entorno operativo, puede ser necesario acortar el intervalo de lubricación.

Utilizando una unidad de lubricación, es posible ampliar considerablemente el intervalo de lubricación.

Cargas permitidas

HCapacidad de carga básicaMomento estático permisibleMasa
C (dinámico)
kN
Co (estático)
kN
MA
N⋅m
MB
N⋅m
MC
N⋅m
Bloque
kg
Carriles guía
kg/m
91.74.012.112.128.80.0350.50
122.65.320.220.249.50.060.96
143.98.538.638.6104.60.121.40
167.214.386.086.0305.20.232.95

kgf = N · 0,101972

kgf = kilogramos de fuerza, N = Newton

Información de Soporte

Información sobre la vida útil

Para más información sobre el cálculo de vida útil, haga clic aquí .

Información sobre los orificios de montaje

Para obtener más información sobre los orificios de montaje y el valor G, haga clic aquí .

Información de instalación

Para más información sobre la instalación haga clic aquí .

Precauciones

Si las guías lineales se manipulan incorrectamente, la calidad puede deteriorarse. Al utilizar guías lineales MISUMI, considere los siguientes puntos:

Tenga cuidado al quitar los bloques.

Las guías lineales MISUMI están equipadas con un retenedor para que las bolas no se caigan incluso si se retira el bloque del riel. Sin embargo, si el bloque se retira del riel a gran velocidad o se inserta en ángulo, las bolas pueden caerse. Tenga cuidado al quitar e instalar los bloques.

Los bloques y rieles no se venden por separado.

Las guías lineales MISUMI sólo se venden como conjunto de bloque y riel. Sólo para el tipo de retenedor de resina, los bloques y rieles se pueden comprar por separado.

Por favor no lo reemplace con otro producto.

El juego radial y la precisión de las guías lineales MISUMI están garantizados como conjunto de bloque y riel, por lo que la precisión no está garantizada cuando se combinan con otro producto.

Verifique la superficie de referencia antes de la instalación.

Las guías lineales tienen planos de referencia tanto en el carril como en el bloque (se proporciona el lado con una ranura recta). Al instalar la guía lineal, alinee correctamente esta superficie de referencia con la superficie de referencia de montaje de la mesa y la base y asegúrela. Para obtener más detalles, consulte "instalación" en "información de soporte".

Por favor no agregue rieles

Las guías lineales MISUMI se envían con bordes biselados en el extremo del riel. El uso de rieles adicionales no está cubierto por la garantía.

Asegure todos los orificios de montaje del riel.

La curvatura del riel se corrige con todos los orificios de montaje sujetos. La precisión está garantizada bajo estas condiciones.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SSEL2BWLZ9-[111-289/1]
SSEL2BWLZ9G-[111-289/1]
SSEL2BWLZ9L-[111-289/1]
SSEL2BWLZ12-[111-289/1]
SSEL2BWLZ12G-[111-289/1]
SSEL2BWLZ12L-[111-289/1]
SSEL2BWLZ14-[151-469/1]
SSEL2BWLZ14G-[151-469/1]
SSEL2BWLZ14L-[151-469/1]
SSEL2BWLZ16-[191-669/1]
SSEL2BWLZ16G-[191-669/1]
SSEL2BWLZ16L-[191-669/1]
SSEL2BWZ9-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEL2BWZ9G-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEL2BWZ9L-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEL2BWZ12-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEL2BWZ12G-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEL2BWZ12L-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEL2BWZ14-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSEL2BWZ14G-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSEL2BWZ14L-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSEL2BWZ16-[190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEL2BWZ16G-[190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEL2BWZ16L-[190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSELBWLZ9-[81-289/1]
SSELBWLZ9G-[81-289/1]
SSELBWLZ9L-[81-289/1]
SSELBWLZ12-[81-289/1]
SSELBWLZ12G-[81-289/1]
SSELBWLZ12L-[81-289/1]
SSELBWLZ14-[111-469/1]
SSELBWLZ14G-[111-469/1]
SSELBWLZ14L-[111-469/1]
SSELBWLZ16-[111-669/1]
SSELBWLZ16G-[111-669/1]
SSELBWLZ16L-[111-669/1]
SSELBWZ9-[80,​110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSELBWZ9G-[80,​110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSELBWZ9L-[80,​110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSELBWZ12-[80,​110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSELBWZ12G-[80,​110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSELBWZ12L-[80,​110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSELBWZ14-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSELBWZ14G-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSELBWZ14L-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSELBWZ16-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSELBWZ16G-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSELBWZ16L-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de riel W1
(mm)
Altura de unidad H
(mm)
Número de bloques Longitud de riel L
(mm)
Tamaño de llamada Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Tipo de lubricación Tipo de dimensión L
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492111 ~ 2897W1700400012.112.128.8Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492111 ~ 2897W1700400012.112.128.8Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492111 ~ 2897W1700400012.112.128.8Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122111 ~ 2899W2600530020.220.249.5Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122111 ~ 2899W2600530020.220.249.5Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122111 ~ 2899W2600530020.220.249.5Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142151 ~ 46912W3900850038.638.6104.6Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142151 ~ 46912W3900850038.638.6104.6Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142151 ~ 46912W3900850038.638.6104.6Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162191 ~ 66915W72001430086.086.0305.2Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162191 ~ 66915W72001430086.086.0305.2Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162191 ~ 66915W72001430086.086.0305.2Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492110 ~ 2907W1700400012.112.128.8Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492110 ~ 2907W1700400012.112.128.8Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492110 ~ 2907W1700400012.112.128.8Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122110 ~ 2909W2600530020.220.249.5Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122110 ~ 2909W2600530020.220.249.5Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122110 ~ 2909W2600530020.220.249.5Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142150 ~ 47012W3900850038.638.6104.6Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142150 ~ 47012W3900850038.638.6104.6Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142150 ~ 47012W3900850038.638.6104.6Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162190 ~ 67015W72001430086.086.0305.2Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162190 ~ 67015W72001430086.086.0305.2Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162190 ~ 67015W72001430086.086.0305.2Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10149181 ~ 2897W1700400012.112.128.8Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10149181 ~ 2897W1700400012.112.128.8Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10149181 ~ 2897W1700400012.112.128.8Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101812181 ~ 2899W2600530020.220.249.5Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101812181 ~ 2899W2600530020.220.249.5Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101812181 ~ 2899W2600530020.220.249.5Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024141111 ~ 46912W3900850038.638.6104.6Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024141111 ~ 46912W3900850038.638.6104.6Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024141111 ~ 46912W3900850038.638.6104.6Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042161111 ~ 66915W72001430086.086.0305.2Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042161111 ~ 66915W72001430086.086.0305.2Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042161111 ~ 66915W72001430086.086.0305.2Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10149180 ~ 2907W1700400012.112.128.8Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10149180 ~ 2907W1700400012.112.128.8Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10149180 ~ 2907W1700400012.112.128.8Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101812180 ~ 2909W2600530020.220.249.5Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101812180 ~ 2909W2600530020.220.249.5Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101812180 ~ 2909W2600530020.220.249.5Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024141110 ~ 47012W3900850038.638.6104.6Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024141110 ~ 47012W3900850038.638.6104.6Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024141110 ~ 47012W3900850038.638.6104.6Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042161110 ~ 67015W72001430086.086.0305.2Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042161110 ~ 67015W72001430086.086.0305.2Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042161110 ~ 67015W72001430086.086.0305.2Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Establecer / artículo separado Juego Tipo de bloque Bloque largo Tipo de carril Ancho
Material Acero inoxidable Precarga Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiable Estándares de exactitud Grado estándar (más bajo)
Alineación de bolas Tipo miniatura Retenedores Ninguno Elemento rodante Bolas

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Se retienen los rodamientos de bolas del bloque?
回答: Sí, todos los rodamientos de bolas se retienen en las guías lineales Misumi.
質問: ¿Cuál es el material de sellado de sus guías lineales en miniatura?
回答: Caucho de nitrilo (NBR).