(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brazo Extractor de Husillo

Brazo Extractor de Husillo
  • Descuento por volumen

· Solicitud:
· Se utiliza para retirar los cilindros plastificantes, etc. de la máquina de moldeo por inyección fabricada por Sodick.
· Si la tuerca no se puede aflojar usando el casquillo extensible, inserte la plantilla tipo tubo en el mango y gire la plantilla.

(i)Advertencia

  • Al realizar el mantenimiento de la máquina de moldeo, consulte el manual de instrucciones de Sodick e implemente las medidas de seguridad adecuadas contra quemaduras y descargas eléctricas, etc.
  • Realice los preparativos necesarios para retirar el husillo, como retirar el motor de plastificación y la unidad antirretorno.
  • La plantilla también se puede utilizar para otras aplicaciones, pero tenga especial cuidado durante el uso para evitar que las plantillas y herramientas se resbalen o se dañen.

PDF


㈱ソディック社監修の元、規格化しました。

ソディック 治具パイプ外形図

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
M-SJP-20A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1
■使用用途
・エクステンドソケットのみでナットがゆるまない場合は、治具パイプM-SJP-20Aをハンドルに挿入し回してください。

可塑化モータ、逆止ユニットの取り外しなど、可塑化シリンダ取り外し作業に必要な準備を実施してください。
成形機をメンテナンスする際は、ソディックの取扱説明書を確認した上で、火傷対策や感電防止など安全に十分注意してください。
その他さまざまな用途にご利用できますが、特に使用時は治具・工具のはずれや破損に十分注意して作業してください。

Información básica

L(mm) Cerca de 600 grados Material Tubería de acero equivalente a STPG370 Tratamiento de superficies Película de óxido de hierro negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo M-SJP-20A de la serie Brazo Extractor de Husillo.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico