(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Límite superior de temperatura: 60
· Límite inferior de temperatura: 0
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
MHW1-[10,20,50] |
MHW2-[10,20,50] |
MHW3-[10,20,50] |
Cargando…
D | d | Número de parte | L (unidad: m) | |
Tipo | No. | |||
13.5 | 8 | MHW | 1 | 10 20 50 |
18 | 12 | 2 | ||
22 | 15 | 3 |
Número de parte | Especificaciones | |||
Presión permitida kPa (kgf/cm 2 ) | Presión destructiva kPa (kgf/cm 2 ) | Min. Radio de doblaje (temperatura ambiente.) | Rango de temperatura permitido | |
MHW1 | 0~1000(0~10) | 5500(55) | 56 | 0~60°C |
MHW2 | 0~800(0~8) | 4000(40) | 84 | |
MHW3 | 6000(60) | 105 |
Estructura de sujeción | Ninguno | Límite superior de temperatura | 60 | Límite inferior de temperatura | 0 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente