(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mangas eyectoras escalonadas - SKD61 + Nitruración/Concentricidad 0.03/Tipo de designación libre

Mangas eyectoras escalonadas - SKD61 + Nitruración/Concentricidad 0.03/Tipo de designación libre

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cambios en Especificaciones

· Composición del producto: Manga única
· Tolerancia del diámetro interior: H7
· Tolerancia del diámetro del eje: -0.01/ - 0.02
· Material: SKD61
· Tratamiento de superficies: nitrurado

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ESJVF5-[50-300/0.01]-V[2-3/0.1]-P[3.5-4.95/0.01]-C[2.5-3.5/0.1]-N[17-290/1]-S[20-50/5]
ESJVF5.5-[50-300/0.01]-V[2-3.5/0.1]-P[3.5-5.45/0.01]-C[2.5-4/0.1]-N[17-290/1]-S[20-50/5]
ESJVF6-[50-300/0.01]-V[2-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-C[2.5-4.5/0.1]-N[17-290/1]-S[20-50/5]
ESJVF6-[50-300/0.01]-V[2-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-C[2.5-4.5/0.5]-N[17-290/1]-S[20-50/5]
ESJVF6.5-[50-300/0.01]-V[2-4.5/0.1]-P[4-6.45/0.01]-C[2.5-5/0.1]-N[17-290/1]-S[20-50/5]
ESJVF6.5-[50-300/0.01]-V[2-4.5/0.1]-P[4-6.45/0.01]-C[2.5-5/0.5]-N[17-290/1]-S[20-50/5]
ESJVF7-[50-300/0.01]-V[2-4.5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-C[2.5-5/0.1]-N[17-290/1]-S[20-50/5]
ESJVF7-[50-300/0.01]-V[2-4.5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-C[2.5-5/0.5]-N[17-290/1]-S[20-50/5]
ESJVF7.5-[50-300/0.01]-V[2-5/0.1]-P[4-7.45/0.01]-C[2.5-5.5/0.1]-N[17-290/1]-S[20-50/5]
ESJVF7.5-[50-300/0.01]-V[2-5/0.1]-P[4-7.45/0.01]-C[2.5-5.5/0.5]-N[17-290/1]-S[20-50/5]
ESJVF8-[70-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-P[5-7.95/0.01]-C[3-6/0.1]-N[24-290/1]-S[20-50/5]
ESJVF8-[70-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-P[5-7.95/0.01]-C[3-6/0.5]-N[24-290/1]-S[20-50/5]
ESJVF9-[70-300/0.01]-V[3-6.5/0.1]-P[6-8.95/0.01]-C[3.5-7/0.1]-N[24-290/1]-S[20-50/5]
ESJVF9-[70-300/0.01]-V[3-6.5/0.1]-P[6-8.95/0.01]-C[3.5-7/0.5]-N[24-290/1]-S[20-50/5]
ESJVF10-[70-300/0.01]-V[3.5-7.5/0.1]-P[6-9.95/0.01]-C[4-8/0.1]-N[24-290/1]-S[20-50/5]
ESJVF10-[70-300/0.01]-V[3.5-7.5/0.1]-P[6-9.95/0.01]-C[4-8/0.5]-N[24-290/1]-S[20-50/5]
ESNVF4-[50-200/0.01]-V[1.5-2/0.1]-P[3-3.95/0.01]-C[2-2.9/0.1]-N[17-190/1]-S[20-50/1]
ESNVF4.5-[50-200/0.01]-V[1.5-2.5/0.1]-P[3-3.95/0.01]-C[2-2.9/0.1]-N[17-190/1]-S[20-50/1]
ESNVF5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-P[3.5-4.95/0.01]-C[2.5-3.5/0.1]-N[17-240/1]-S[20-50/1]
ESNVF5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-P[3.5-5.45/0.01]-C[2.5-4/0.1]-N[17-240/1]-S[20-50/1]
ESNVF6-[50-300/0.01]-V[2-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-C[2.5-4.5/0.1]-N[17-290/1]-S[20-50/1]
ESNVF6.5-[50-300/0.01]-V[2-4.5/0.1]-P[4-6.45/0.01]-C[2.5-5/0.1]-N[17-290/1]-S[20-50/1]
ESNVF7-[50-300/0.01]-V[2-5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-C[2.5-5.5/0.1]-N[17-290/1]-S[20-50/1]
ESNVF7.5-[50-300/0.01]-V[2-5.5/0.1]-P[4-7.45/0.01]-C[2.5-6/0.1]-N[17-290/1]-S[20-50/1]
ESNVF8-[50-300/0.01]-V[2.5-6/0.1]-P[4-7.95/0.01]-C[3-6.5/0.1]-N[17-290/1]-S[20-50/1]
ESNVF9-[50-300/0.01]-V[2.5-6.9/0.1]-P[4.5-8.95/0.01]-C[3-7.5/0.1]-N[17-290/1]-S[20-50/1]
ESNVF10-[50-300/0.01]-V[2.5-7.9/0.1]-P[4.5-9.95/0.01]-C[3-8.5/0.1]-N[17-290/1]-S[20-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza D (diámetro del eje)
(mm)
P (diámetro de la punta)
(mm)
V (diámetro del agujero)
(mm)
C (diámetro del rebaje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
S (longitud del diámetro del orificio V)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)53.5 ~ 4.952 ~ 32.5 ~ 3.550 ~ 30017 ~ 29020 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)5.53.5 ~ 5.452 ~ 3.52.5 ~ 450 ~ 30017 ~ 29020 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)64 ~ 5.952 ~ 42.5 ~ 4.550 ~ 30017 ~ 29020 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)64 ~ 5.952 ~ 42.5 ~ 4.550 ~ 30017 ~ 29020 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)6.54 ~ 6.452 ~ 4.52.5 ~ 550 ~ 30017 ~ 29020 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)6.54 ~ 6.452 ~ 4.52.5 ~ 550 ~ 30017 ~ 29020 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)74 ~ 6.952 ~ 4.52.5 ~ 550 ~ 30017 ~ 29020 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)74 ~ 6.952 ~ 4.52.5 ~ 550 ~ 30017 ~ 29020 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)7.54 ~ 7.452 ~ 52.5 ~ 5.550 ~ 30017 ~ 29020 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)7.54 ~ 7.452 ~ 52.5 ~ 5.550 ~ 30017 ~ 29020 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)85 ~ 7.952.5 ~ 5.53 ~ 670 ~ 30024 ~ 29020 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)85 ~ 7.952.5 ~ 5.53 ~ 670 ~ 30024 ~ 29020 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)96 ~ 8.953 ~ 6.53.5 ~ 770 ~ 30024 ~ 29020 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)96 ~ 8.953 ~ 6.53.5 ~ 770 ~ 30024 ~ 29020 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)106 ~ 9.953.5 ~ 7.54 ~ 870 ~ 30024 ~ 29020 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)106 ~ 9.953.5 ~ 7.54 ~ 870 ~ 30024 ~ 29020 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)43 ~ 3.951.5 ~ 22 ~ 2.950 ~ 20017 ~ 19020 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)4.53 ~ 3.951.5 ~ 2.52 ~ 2.950 ~ 20017 ~ 19020 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)53.5 ~ 4.952 ~ 32.5 ~ 3.550 ~ 25017 ~ 24020 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)5.53.5 ~ 5.452 ~ 3.52.5 ~ 450 ~ 25017 ~ 24020 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)64 ~ 5.952 ~ 42.5 ~ 4.550 ~ 30017 ~ 29020 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)6.54 ~ 6.452 ~ 4.52.5 ~ 550 ~ 30017 ~ 29020 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)74 ~ 6.952 ~ 52.5 ~ 5.550 ~ 30017 ~ 29020 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)7.54 ~ 7.452 ~ 5.52.5 ~ 650 ~ 30017 ~ 29020 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)84 ~ 7.952.5 ~ 63 ~ 6.550 ~ 30017 ~ 29020 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)94.5 ~ 8.952.5 ~ 6.93 ~ 7.550 ~ 30017 ~ 29020 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)104.5 ~ 9.952.5 ~ 7.93 ~ 8.550 ~ 30017 ~ 29020 ~ 50

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Composición del producto Manga simple Material SKD61 Tratamiento de superficies Nitrurado
Concentricidad ◎0.03 Método aburrido Escariado Tolerancia de diámetro interior H7
Cónico o no Ninguno Tolerancia del diámetro del eje -0.01/-0.02