(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Pines de ubicación tipo recto

Pines de ubicación tipo recto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TLPA20

 
Número de Parte
TLPA20
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHS
Disponible

6 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

D (diámetro del eje)(mm) 20 L (dimensión L)(mm) 46

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TLPA20 de la serie Pines de ubicación tipo recto.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Die & Mold Division
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m