(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/1/2021 el día a 5:00 pm el día 24/1/2021 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 7:00 p.m. 1/23/2021 to 5:00 p.m. (CST) 1/24/2021. We apologize for the inconvenience.

Claves de fijación para punzones con ranuras de teclas tipo largo

Claves de fijación para punzones con ranuras de teclas tipo largo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PSKW4-[3,​4.5]-[21-50/1]
PSKW5-[3,​4.5]-[31-60/1]
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificación A (dimensión L)
(mm)
T (espesor)
(mm)

8 Días o más

10Para tornillos M421 ~ 503 ~ 4.5

8 Días o más

10Para tornillos M531 ~ 603 ~ 4.5

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Die & Mold Division
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m