Pernos de tope
- Se utilizan en diversas aplicaciones industriales para limitar o controlar el movimiento de componentes o mecanismos. Estos pernos se instalan en una posición fija y su función principal es proporcionar un punto de tope para restringir el desplazamiento de una pieza o asegurar su posición deseada.
Cobertura del stock:
- Pernos de tope con cabeza o punta de uretano y caucho
- Diámetros de cuerda desde 3M hasta 12M
- Opciones de longitudes desde 10mm hasta 70mm
- Opciones de acero al carbón y acero inoxidable
- Modelos CAD disponibles
- Modelos estandarizados sin necesidad de configurar
| Número de Parte | Geometría del perno | Rosca (M) | Longitud (mm) | Material del perno | Material de la punta | Tratamiento superficial | CAD File | Compra |
|---|
Productos relacionados

Pernos de ajuste

Placa de sujeción

Tuerca con brida