Manijas
- Las manijas son elementos mecánicos diseñados para integrarse en componentes como gabinetes, puertas, paneles y cubiertas, facilitando las maniobras de apertura, cierre o desplazamiento. Se utilizan ampliamente en equipos industriales, tableros eléctricos, maquinaria, racks y mobiliario técnico, donde se requiere acceso frecuente y seguro.
- Están disponibles en diversas configuraciones y cuentan con distintos métodos de montaje. Así mismo, pueden fabricarse en materiales como plástico técnico, aluminio o acero inoxidable, según las condiciones de carga, resistencia mecánica o ambiente de trabajo.
| Número de parte | Paso | Método de montaje | Geometría | Material | Archivo CAD | Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UWANK10-80-27 | 80 | Rosca interna | Recto | Acero al carbón | Ver y Comprar | |
| UWANGF100-5 | 100 | Placa de montaje | Recto | Acero al carbón | Ver y Comprar | |
| UWANG100 | 100 | Placa de montaje | Recto | Acero al carbón | Ver y Comprar | |
| UHFNEAG100-S | 100 | Placa de montaje | Angular | Acero inoxidable 304 | Ver y Comprar | |
| UWANSGF125-8 | 125 | Placa de montaje | Recto | Acero inoxidable 304 | Ver y Comprar | |
| UWANSG100 | 100 | Placa de montaje | Recto | Acero inoxidable 304 | Ver y Comprar | |
| UWANSG80 | 80 | Placa de montaje | Recto | Acero inoxidable 304 | Ver y Comprar | |
| UWANSGF120-5 | 120 | Placa de montaje | Recto | Acero inoxidable 304 | Ver y Comprar | |
| UHFNSC120 | 120 | Rosca interna | Angular | Acero inoxidable 304 | Ver y Comprar | |
| UHFNSG48-S | 48 | Placa de montaje | Angular | Acero inoxidable 304 | Ver y Comprar | |
| UHFNSC60 | 60 | Rosca interna | Angular | Acero inoxidable 304 | Ver y Comprar | |
| UPCNN | 120 | Barrenos pasados | Recto | Nylon | Ver y Comprar | |
| UPCFAN90 | 90 | Barrenos pasados | Recto | Fenol | Ver y Comprar | |
| UPCFAN120 | 120 | Barrenos pasados | Recto | Fenol | Ver y Comprar |
| Número de Parte | Paso (mm) | Método de montaje | Geometría | Material | Tratamiento superficial | CAD File | Compra |
|---|
Productos relacionados

Rótulas

Pernos de bloqueo

Opresores de resorte