Clamps verticales
- También conocidas como toggle clamps, son dispositivos usados para sujetar objetos. Utilizan un mecanismo de palanca que permite una sujeción con alta presión.
- Las abrazaderas con manija vertical se bloquean al presionar la manija vertical hacia abajo hasta quedar en posición horizontal. Este mecanismo de una sola acción requiere poca fuerza, lo que hace que estas abrazaderas sean fáciles de usar. Se emplean como dispositivos de sujeción (jigs) para inspección, procesos de soldadura y ensamblaje.
- Se pueden seleccionar diferentes formas de base de montaje (tipo brida, base recta o base lateral) para adaptarse al lugar de instalación. Los modelos de brazo alto son útiles para sujetar objetos en posiciones elevadas.
| Número de parte | Fuerza de apriete (N) | Tipo de accionamiento | Largo del brazo (mm) | Altura total (mm) | Perno | Soporte | Carrera (mm) | Material del perno | Archivo CAD | Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC04-2L | 392 | Sujeción vertical | 57.7 | 100 | M6 | Brida | No aplica | Caucho | Ver y Comprar | |
| MC04-4 | 3332 | Sujeción vertical | 83.5 | 209 | M10 | Brida | No aplica | Caucho | Ver y Comprar | |
| MC04-1 | 441 | Sujeción vertical | 25.3 | 75 | M5 | Brida | No aplica | Caucho | Ver y Comprar | |
| MC04-3 | 2205 | Sujeción vertical | 73.8 | 14.4 | M8 | Brida | No aplica | Caucho | Ver y Comprar | |
| MC04-3S | 2205 | Sujeción vertical | 73.8 | 160 | M8 | Base recta | No aplica | Caucho | Ver y Comprar | |
| MC01-4 | 2352 | Sujeción vertical | 71.4 | 110 | M8 | Brida | No aplica | Caucho | Ver y Compra | |
| MC07-9 | 1360 | Empuje | 49 | 80 | M8 | Brida | 32 | Acero | Ver y Comprar | |
| MC07-3 | 1960 | Empuje | 42.6 | 98 | M8 | Brida | 30 | Acero | Ver y Comprar |
| Número de Parte | Nombre | Marca | Compra |
|---|---|---|---|
| MC02-2 | Abrazaderas de palanca – empujar/tirar lateralmente, dirección de montaje libre, fuerza de apriete 1470 N MC02-2 | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC02-3 | Abrazaderas de palanca – empujar/tirar lateralmente, dirección de montaje libre, fuerza de apriete 3138 N MC02-3 | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC02-1 | Abrazaderas de palanca – empujar/tirar lateralmente, dirección de montaje libre, fuerza de apriete 900 N MC02-1 | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC02-S1 | Abrazaderas de palanca – empujar/tirar lateralmente, dirección de montaje libre, fuerza de apriete 900 N MC02-S1 | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC03-S1 | Abrazaderas de palanca – horizontal, base de brida, fuerza de apriete 450 N MC03-S1 | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC03-1 | Abrazaderas de palanca – horizontal, base de brida, fuerza de apriete 450 N MC03-1 | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC07-1 | Abrazaderas de palanca – empuje/tracción lateral, base de brida, fuerza de apriete 490 N MC07-1 | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC07-2 | Abrazaderas de palanca – empuje lateral, base de brida, fuerza de apriete 500 N MC07-2 | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC07-3 | Abrazaderas de palanca: empuje lateral, base de brida, fuerza de apriete 1960 N, tamaño de perno M8 MC07-3 | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC07-4 | Abrazaderas de palanca – empuje lateral, base de brida, fuerza de apriete 1568 N MC07-4 | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC07-6 | Abrazaderas de palanca – empuje lateral, base de brida, fuerza de apriete 1960 N, tamaño de perno M10 MC07-6 | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC08-1 | Abrazaderas de palanca – carrera suave, base de brida, fuerza de apriete 1960 N MC08-1 | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC07-7 | Abrazaderas de palanca – empuje lateral, base de brida, fuerza de apriete 2270 N MC07-7 | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC07-8 | Abrazaderas de palanca – empuje lateral, base de brida, fuerza de apriete 3860 N MC07-8 | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC07-9 | Abrazaderas de palanca – empuje lateral, base de brida, fuerza de apriete 1360 N MC07-9 | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC07-11 | Abrazaderas de palanca – empuje lateral, base de brida, fuerza de apriete 11360 N MC07-11 | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC07-12 | Abrazaderas de palanca – empuje lateral, base de brida, fuerza de apriete 4540 N MC07-12 | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC07-13 | Abrazaderas de palanca – empuje lateral, base de brida, fuerza de apriete 3000 N, tamaño de perno M8 MC07-13 | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC07-14 | Abrazaderas de palanca – empuje lateral, base de brida, fuerza de apriete 3000 N, tamaño de perno M12 MC07-14 | MISUMI | Ver y Comprar |
| TPPM50 | Abrazadera de palanca de empuje / tracción lateral TPPM50 | SUPER TOOL | Ver y Comprar |
| NO.06 | Prensa Lateral Tipo Abrazadera Número 06 NO.06 | KAKUTA | Ver y Comprar |
| FM50-2S | Prensa lateral tipo abrazadera FM50-2S FM50-2S | KAKUTA | Ver y Comprar |
| LN2BS | Palancas de Sujeción Vertical – Brazo largo y base de montaje tipo brida. Capacidad de retención: 980 N. LN2BS | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC04-2LS | Palancas de Sujeción Vertical – Brazo largo y base de montaje recta. Capacidad de retención: 392 N. MC04-2LS | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC04-3LS | Palancas de Sujeción Vertical – Brazo largo y base de montaje recta. Capacidad de retención: 784 N. MC04-3LS | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC04-1 | Palancas de Sujeción Vertical – Base de montaje tipo brida. Capacidad de retención: 441 N. MC04-1 | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC04-2 | Palancas de Sujeción Vertical – Base de montaje tipo brida. Capacidad de retención: 882 N. MC04-2 | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC04-3 | Palancas de Sujeción Vertical – Base de montaje tipo brida. Capacidad de retención: 2205 N. MC04-3 | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC04-4 | Palancas de Sujeción Vertical – Base de montaje tipo brida. Capacidad de retención: 3332 N. MC04-4 | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC04-1S | Palancas de Sujeción Vertical – Base de montaje recta. Capacidad de retención: 441 N. MC04-1S | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC04-2S | Palancas de Sujeción Vertical – Base de montaje recta. Capacidad de retención: 882 N. MC04-2S | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC04-3S | Palancas de Sujeción Vertical – Base de montaje recta. Capacidad de retención: 2205 N. MC04-3S | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC04-S3 | Palancas de Sujeción Vertical – Base de montaje tipo brida. Capacidad de retención: 2205 N. MC04-S3 | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC04-1L | Palancas de Sujeción Vertical – Brazo largo y base de montaje tipo brida. Capacidad de retención: 186 N. MC04-1L | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC04-2L | Palancas de Sujeción Vertical – Brazo largo y base de montaje tipo brida. Capacidad de retención: 392 N. MC04-2L | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC04-3L | Palancas de Sujeción Vertical – Brazo largo y base de montaje tipo brida. Capacidad de retención: 784 N. MC04-3L | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC04-4L | Palancas de Sujeción Vertical – Brazo largo y base de montaje tipo brida. Capacidad de retención: 1078 N. MC04-4L | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC04-6 | Palancas de Sujeción Vertical – Base de montaje tipo brida. Capacidad de retención: 294 N. MC04-6 | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC04-7 | Palancas de Sujeción Vertical – Base de montaje tipo brida. Capacidad de retención: 980 N. MC04-7 | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC04-8 | Palancas de Sujeción Vertical – Base de montaje tipo brida. Capacidad de retención: 1470 N. MC04-8 | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC04-9 | Palancas de Sujeción Vertical – Base de montaje tipo brida. Capacidad de retención: 1960 N. MC04-9 | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC04-9S | Palancas de Sujeción Vertical – Base de montaje recta. Capacidad de retención: 1960 N. MC04-9S | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC01-1 | Abrazadera de palanca horizontal: base con brida, perno de punta fijo, fuerza de apriete 264,6 N MC01-1 | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC01-S1 | Abrazadera de palanca horizontal: base con brida, perno de punta fijo, fuerza de apriete 264,6 N MC01-S1 | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC01-2 | Abrazadera de palanca horizontal – base de brida, perno de punta ajustable, fuerza de apriete 264,6 N MC01-2 | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC01-3 | Abrazadera de palanca horizontal – base de brida, perno de punta ajustable, fuerza de apriete 882 N MC01-3 | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC01-S3 | Abrazadera de palanca horizontal – base de brida, perno de punta ajustable, fuerza de apriete 882 N MC01-S3 | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC01-4 | Abrazadera de palanca horizontal – base de brida, perno de punta ajustable, fuerza de apriete 2352 N MC01-4 | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC01-3S | Abrazadera de palanca horizontal – base recta, perno de punta ajustable, fuerza de apriete 882 N MC01-3S | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC01L-3 | Abrazadera de palanca horizontal – base de brida, mango largo, perno de punta ajustable, fuerza de apriete 882 N MC01L-3 | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC01-9 | Abrazadera de palanca horizontal – base de brida, perno de punta ajustable, fuerza de apriete 2744 N MC01-9 | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC01-8 | Abrazadera de palanca horizontal – base de brida, perno de punta ajustable, fuerza de apriete 2450 N MC01-8 | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC01-12 | Abrazadera de palanca horizontal – base de brida, perno de punta ajustable, fuerza de apriete 2800 N MC01-12 | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC01H-3 | Abrazadera de palanca horizontal – base de brida, perno de punta ajustable, fuerza de apriete 900 N MC01H-3 | MISUMI | Ver y Comprar |
| MC01-2B | Abrazadera de palanca horizontal – base de brida, perno de punta ajustable, fuerza de apriete 400 N MC01-2B | MISUMI | Ver y Comprar |
Productos relacionados

Pines de localización

Indexadores de bola

Opresores de resorte

Pasadores de bloqueo
rápido