Los procesos de troquelado son conocidos por su rapidez, consistencia y rentabilidad en la producción en serie, son parte crucial de la manufactura moderna.
En MISUMI, puedes encontrar una gran flexibilidad de diseño. Nuestra tienda en línea te ofrece la oportunidad de configurar componentes para prensado con base a tus requerimientos de diseño.
Troquelado
El troquelado es un proceso de fabricación que consiste en cortar o perforar materiales planos para crear un producto terminado. Esto se puede hacer utilizando una prensa ya sea hidráulica o mecánica.
Las piezas más comúnes realizadas por un proceso de troquelado son:
- Componentes automotrices (paneles, marcos, bisagras, pilares de soporte, etc.)
- Electrodomésticos
- Conectores/Terminales/Electrónica
- Clips, monedas, etc
Troquel
Los troqueles son herramientas especializadas que se utilizan en los procesos de manufactura para cortar o dar forma a un material o producto final mediante el uso de una prensa. Los troqueles se personalizan para producir en serie la parte específica que se necesita.
Los componentes para prensado de MISUMI son las principales partes que componen un troquel y que a su vez se coloca en la prensa, de ahí el término “troqueles de prensa”.

Proceso Tradicional
Operaciones y Tipos de Troqueles
Operaciones

Corte
El material que se desprende de la lámina es la pieza final.

Punzonado
La parte que se elimina se convierte en desperdicio y lo que
permanece es la parte útil.

Doblado
La pieza perforada se convierte en la parte a utilizar.

Embutido
El material se empuja y se forma en un troquel.
Tipos de Troqueles
- Simples: El material avanza a lo largo del troquel y cada vez que se completa un ciclo, se agrega una característica adicional al troquel hasta llegar a la etapa final.
- Progresivos: Se utilizan varios troqueles que se activan al mismo tiempo. La tira de metal se alimenta a través de ellos, produciendo un flujo continuo de piezas. La tensión en el metal se distribuye de manera uniforme en múltiples operaciones. La distancia igual entre ellos se llama progresión.
- Compuestos: Realizan dos o más operaciones al mismo tiempo. Es la mejor opción para una producción de alto volumen de piezas metálicas sencillas.
- Transfer/Tandem: Principalmente utilizado para partes grandes de automóviles, como paneles de puertas, también puede ser utilizado en la industria de electrodomésticos.
Punzones
Los punzones son herramientas utilizadas para perforar o dar forma a un material cuando se emparejan con un troquel o matriz.
MISUMI ofrece punzones configurables que parten de piezas en blanco y que posteriormente puedes:
- Cortar a medida
- Mecanizar la punta al tamaño o forma deseada
- Alteraciones (opciones)
- Tratamiento térmico
- Aplicación de tratamiento superficial (opcional)

Estilos de Montaje y Terminología
De cabeza



Los punzones con montaje de cabeza tienen un
reborde en el extremo del punzón. Para retirar
este tipo de punzón, es necesario desatornillar el
retenedor de donde está montado y luego tirar
del punzón hacia atrás hasta el agujero
avellanado.
Bloqueo de Bola



Los punzones de bloqueo de bola son fáciles de
quitar utilizando una herramienta que aplica
presión sobre la bola desde arriba, lo que ayuda
a liberar el punzón sin necesidad de desatornillar
nada. La instalación es igual de sencilla, solo se
necesita presionarlo a su posición.
Ranura para Llave



Los punzones de ranura para llave tienen la
ventaja de permitir el funcionamiento de varios
punzones en un espacio muy limitado.
Características de Punzones
5 Formas Estándar
5 formas estándar y 53 formas especiales

Alteraciones de Ángulo de Corte
Los ángulos de corte en la punta del punzón son utilizados para reducir la fuerza de tonelaje y el impacto.

Alteraciones de Cabeza
El corte plano se incluye en punzones con
geometría diferente a la circular buscando
mantener una correcta orientación.

Alteraciones de Longitud
Alteraciones estándar para modificar la longitud total.

Tratamientos de superficies
Los recubrimientos se utilizan para mejorar las propiedades de vida/uso del punzón, las cuales varían según la aplicación.
Se debe tomar a consideración el aumento de precio en comparación con el aumento de la vida útil de los punzones.
- Carbonitruro de Titanio (TiCN) – Recubrimiento cerámico duro y resistente al desgaste, se considera el estándar de la industria. Ampliamente utilizado en la industria durante años; sin embargo, las nuevas innovaciones en materiales han llevado a la necesidad de recubrimientos mejorados.
- WPC® – Este tratamiento implica la colisión de particulas finas de aproximadamente 0.040.2 mm de tamaño con la superficie de metal a velocidades de 100 m/s o más, lo que genera una alta tensión de compresión residual en la zona cercana a la superficie del punzón. Esto mejora la resistencia a la fatiga del punzón, lo que resulta en una alta resistencia a la rotura y astillamiento de la punta. Este recubrimiento también ayuda a que otros recubrimientos se adhieran mejor a la superficie refinada.
- Aluminio y Cromo (Al-Cr) – Recubrimientos que ayudan a mejorar la resistencia a la corrosión y al desgaste. Ideales para aplicaciones de alta resistencia a la tracción (acero inoxidable).
- DLC – Un recubrimiento tipo diamante aprovecha las dos principales propiedades químicas del carbono: la dureza del diamante y el efecto deslizante del grafito. Ideal para aluminio y otros materiales no ferrosos.

Métodos de Montaje
Todas las matrices de MISUMI tienen las mismas opciones de montaje que los punzones, además del montaje por presión.

Información detallada sobre los estilos de montaje

Características de Matrices
5 Formas Estándar
5 formas estándar y 53 formas especiales.

Matriz con desahogo de desperdicio
Las matrices tienen la función crítica de permitir que la rebaba o material perforado caiga libremente, evitando atascos u obstrucciones.

Alteraciones de Cabeza

Otras Alteraciones

Material
MISUMI ofrece punzones y matrices de acero para herramienta y carburo.
- Acero para herramienta (D2, M2, M4) – Ideal para materiales de alta resistencia a la tracción (materiales que contienen hierro).
- Carburo – Ideal para materiales no ferrosos debido a sus propiedades de resistencia al desgaste.
La tenacidad es la capacidad de absorber energía, mientras que la resistencia al desgaste está relacionada con la dureza.
No todos los materiales son adecuados para recubrimientos debido a la temperatura de templado/procesamiento.
- Los recubrimientos no se ofrecen en los botones debido al proceso de PVD. (PVD: Deposición Física de Vapor).

Punzones Eyectores y Holgura
La holgura es un área crítica en la selección de punzones y matrices; es la separación entre el punzón y la matriz, tal como se muestra en la Fig. 1.
La holgura se mide en función del grosor del material:
- Una holgura estrecha producirá un orificio más afilado (holgura regular).
- Una holgura amplia prolongará la vida útil del punzón (holgura de precisión).
Durante muchos años, los fabricantes de herramientas utilizaron un 5% del grosor del material a cada lado como holgura estándar entre el punzón y la matriz. Esto proporcionaba una altura de rebaba aceptable y un control del casquillo. La investigación y las pruebas han demostrado que un aumento radical en la holgura entre el punzón y la matriz puede reducir la altura de la rebaba al mínimo y aumentar considerablemente la vida útil de la herramienta.
El efecto secundario de este enfoque es la adhesión de desperdicio. Un pin cargado por un resorte que se extiende desde el centro del punzón hasta su cara frontal, que en la mayoría de los casos ayuda a resolver el problema de la adhesión de desperdicio en el punzón.
Cuando un punzón hace una perforación crea un orificio, que a su vez produce un desperdicio que se adhiere a la cara del punzón durante la retracción al salir de la matriz inferior, es a lo anterior a lo que se le llama adhesión de desperdicio.



Soporte Técnico
Tel: +52 442 672 7661 Ext. 2 esperar y luego marca 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lun.- Vie. 8 a.m. – 6 p.m.