Poleas dentadas

Movimiento Rotativo y Transmisión de Potencia

POLEAS DENTADAS

Dispositivo mecánico que consta de una rueda con dientes en su perímetro exterior. Estos dientes están diseñados para engranar con una correa o una cadena dentada, lo que permite la transmisión de movimiento y potencia de un eje a otro.



APLICACIONES



Las poleas dentadas se utilizan en una amplia gama de sectores industriales, a continuación te compartimos algunos:

  • Robótica: Las poleas dentadas se utilizan en sistemas de accionamiento para controlar y transmitir el movimiento de las articulaciones y actuadores en robots industriales y automatizados.

  • Alimentos y bebidas: Se utilizan en equipos de procesamiento, como mezcladoras, máquinas de envasado, entre otras para controlar y transmitir el movimiento necesario en cada etapa del proceso.

  • Empaque: Las poleas dentadas se utilizan en equipos de empaquetado y embalaje para controlar el movimiento y la sincronización de las cintas transportadoras, las máquinas de llenado y sellado, y otros componentes relacionados.






Ejemplo No.000032 | Librería inCAD de MISUMI

En este ensamble la máquina toma una pieza para posicionarla en la otra fila.

Las poleas son dispositivos de tracción encargados de transmitir el movimiento al eje por medio de la banda.


Ver más

CARACTERÍSTICAS




En MISUMI puedes encontrar diferentes tipos de poleas:

De tiempo: ideales para posicionamiento y sincronización. Es la polea más utilizada en sistemas de transmisión.

De apoyo: son poleas de tiempo con rodamientos internos incluidos. Se usan generalmente como un punto de apoyo en el sistema.

En barra: su función puede ser principalmente como tensora o en aplicaciones de transportadores.

Tensores: similares a las poleas de apoyo, pero en este caso la banda se apoya con su parte lisa. También cuentan con rodamientos internos.

Con opresor cónico: son poleas de tiempo que tienen como accesorio un buje cónico para ajustar el eje por medio de un apriete con los tornillos.




SERIE DE POLEAS


Las poleas disponibles en MISUMI son compatibles con la serie de correas de nuestro catálogo, asegúrese de seleccionar una serie de poleas que coincida con la serie de correas de distribución para garantizar la compatibilidad:


MXL XL L H T5, T10 AT5, AT10 S2M-S14M P2M-P5M UP5M-UP8M MTS8M 2GT-EV8YU
0.800″ 0.200″ 0.375″ 0.5″ 5, 10mm 5, 10mm 2,3,5,8 14mm 2,3,5, 8mm 5, 8mm 5mm 2,3,5, 8mm


DIMENSIONES A CONSIDERAR





TIPO A

Forma de la polea

TIPO B

Se cuenta con dos tipos: Tipo A, Tipo B

A

Ancho de la banda compatible. La dimensión de A y el ancho de nuestra banda debe ser el mismo.

OD

Número de dientes. El número de dientes definirá el diámetro de la polea.

d

Barreno para el eje. Es el diámetro del agujero para montar la polea en nuestro eje.



TIPOS DE MAQUINADOS



Agujero circular
H Agujero redondo en mm. HU Agujero redondo en pulg.

Agujero circular con opresores
P Agujero redondo en mm. con opresores
PU Agujero redondo en pulg. con opresores.

Barreno con opresores y cuñeros
N Agujero en mm. con cuñero (Nuevo JIS) y opresores NU Agujero en pulg. con cuñero (Nuevo JIS) y opresores
C Agujero en mm. con cuñero (Viejo JIS) y opresores

Agujero escalonado
V Agujero escalonado

Agujero escalonado contrario
Agujero escalonado contrario

Ambas caras con agujero escalonado
Y Ambas caras con agujero escalonado



MATERIALES Y ACABADOS SUPERFICIALES




  • Acero al carbón: Alta maquinibilidad y durabilidad.

  • Acero inoxidable: Resistente a la corrosión y sin permeabilidad magnética.

  • Aluminio: Ligero, buena dureza y resistente a la corrosión.

  • Resina: Disponible solo para tensores. Material no metálico de alta durabilidad.

A continuación presentamos los acabados que tenemos disponibles:

Material Acabado superficial Características
Acero al carbón Pavonado Brinda un aspecto de color negro y mejora en gran medida su resistencia a la corrosión.
Niquelado sin electrodos Brinda un aspecto amarillento plateado y mejora su resistencia a la corrosión, pero en menor medida que el pavonado.
Aluminio Anodizado Claro – Anodizado Oscuro • Mayor resistencia contra abrasivos
• Aumenta la durabilidad del aluminio
• Permite una limpieza de manera sencilla
• No se despinta


BENEFICIOS MISUMI


  • Componentes configurables
    No. de parte estándar y válido globalmente
  • Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
  • Previsualización 3D
  • Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea








PRODUCTOS RELACIONADOS