![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/110300086920_001.png)
Movimiento Rotativo y Transmisión de Potencia
EJES ROTATIVOS
Los ejes rotativos son elementos mecánicos que giran alrededor de un eje central y son los encargados de transmitir el par de rotación y fuerza. A diferencia de un eje lineal, en la mayoría de los casos los ejes de rotación no requieren un endurecimiento.
Aplicaciones
Los ejes rotativos se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales, tales como:
- Industria manufacturera: En la fabricación de maquinaria y equipos, los ejes rotativos se utilizan en máquinas herramienta, robots industriales, sistemas de transporte y sistemas de manipulación de materiales.
- Industria de procesos: En sectores como la industria química, de alimentos y bebidas, los ejes rotativos se utilizan en bombas, compresores, mezcladoras y otros equipos de procesamiento. Estos ejes deben ser resistentes a la corrosión y cumplir con estándares específicos de la industria.
Librería inCAD de MISUMI
Ejemplo No.000109
El ensamble mostrado corresponde a una mecanismo de alimentación.
El objetivo de este mecanismo es separar y transferir piezas mediante un actuador neumático. El eje instalado transmite el movimiento de rotación hacia la charola.
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/inCAD-Library-Logo.png)
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/RotaryShafts-1024x1024.png)
Características
La selección del tipo de eje rotativo dependerá de la aplicación específica y los requerimientos de transmisión de movimiento del sistema en el que se utilizará, a continuación te compartimos sus características:
- Recto: Modelo más comercial (sin alteraciones). Al no contar con alteraciones adicionales, el costo y tiempo de entrega son mucho más accesibles.
- Un extremo escalonado: Ideal para insertar componentes adicionales como una base. El escalón puede ser completamente liso o bien roscado.
- Ambos extremos escalonados: Ideal para sujeción o bases en ambos extremos. Los escalones pueden ser lisos o roscados.
- Ambos extremos con doble escalón: Ideal para delimitar la carrera o sección de operación.
- Hueco: Ideal para inserción sobre un eje como base. Es usado para reducir peso en el sistema.
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/drw_01.jpg)
D
Diámetro externo | Rangos de 2 hasta 50 mm
L
Longitud del eje | Rangos de 15 a 1,000 mm
Materiales
En MISUMI puedes encontrar ejes rotativos en los siguiente materiales:
- Acero al carbón: es duradero, resistente y tiene buena resistencia a la tracción. Material más comercial.
- Acero inoxidable: altamente resistente a la corrosión, lo que lo convierte en una opción popular para aplicaciones en entornos húmedos.
Tratamiento Superficial
En MISUMI tenemos disponibles los siguientes acabados:
Material | Tratamiento superficial | Características |
---|---|---|
Acero al carbón | Pavonado | Brinda un aspecto de color negro y mejora en gran medida su resistencia a la corrosión. |
Niquelado sin electrodos | Brinda un aspecto amarillento plateado y mejora su resistencia a la corrosión, pero en menor medida que el pavonado. |
- Contamos con opción de tratamientos térmicos: No endurecido / Endurecido.
Tipos de Alteraciones
Dependiendo de la aplicación es posible seleccionar el modelo ideal. Te presentamos las principales alteraciones de un eje rotativo:
No se añaden alteraciones al modelo que se configura.
Se añade una rosca interna al eje, la rosca es configurable.
Se añade una rosca externa en uno de los extremos del eje.
Se añade un desahogo / ranura en uno de los extremos para poder usar un retén o seguro.
Se añade un corte / un plano en los extremos del eje, funcional para usar tornillos o pernos como tope.
Se añade un barreno roscado al plano D, es posible añadir un perno y a este, un sistema de resorte para generar una tensión en el eje.
Ideal para manipular continuamente el eje con ayuda de una llave hexagonal.
Ideal para añadir accesorios o componentes al eje, como barrenos roscados.
Beneficios MISUMI
- Componentes configurables
No. de parte estándar y válido globalmente
- Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
- Previsualización 3D
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/Captura-de-Pantalla-2023-01-01-a-las-21.47.22-1024x691.png)
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/Captura-de-Pantalla-2023-01-01-a-las-21.47.27-300x199.png)
- Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea
Productos Relacionados