Coples flexibles para ejes

Movimiento Rotativo y Transmisión de Potencia

COPLES FLEXIBLES PARA EJES

Su principal función es compensar las desalineaciones y absorber las vibraciones, lo que ayuda a proteger los componentes conectados y mejorar la eficiencia de la transmisión de movimiento.



APLICACIONES



Las poleas dentadas se utilizan en una amplia gama de sectores industriales, te compartimos algunos:

  • Robótica: Se utilizan para conectar y transmitir el movimiento entre los ejes de los motores y los ejes de las articulaciones del robot. Esto permite una mayor flexibilidad y capacidad de movimiento en las operaciones de ensamblaje, manipulación y soldadura.

  • Envasado, Empaque: Los coples flexibles se utilizan para transmitir el movimiento desde los motores a los rodillos de alimentación, sistemas de corte y sistemas de sellado. Esto garantiza una transmisión precisa y suave del movimiento en el proceso de envasado y empaque.

  • Sistemas de transporte automatizado: como transportadores de banda, cintas transportadoras y sistemas de clasificación, se utilizan coples flexibles para conectar y transmitir el movimiento entre los ejes de los motores y los rodillos o ruedas de transporte. Esto permite una transmisión suave del movimiento y una absorción de vibraciones en el transporte de materiales y productos.







Ejemplo No.000031 | Librería inCAD de MISUMI

En esta aplicación vemos una máquina de posicionamiento en dos ejes para el ensamble de una placa.

Los coples flexibles son los encargados de transmitir la potencia rotativa del motor al husillo.


Ver más

CARACTERÍSTICAS




Con hendiduras / estriados

De disco

Tipo Oldham

Con elemento estrella

Con fuelle



  • Con hendiduras/estriados: Capacidad de torque de hasta 35Nm, permiten baja desalineación, protección ante vibraciones, trabaja hasta 78,000 RPMs, con “Zero Backlash” (cero holgura). Ideales para aplicaciones de posicionamiento.

  • De disco: Capacidad de torque de hasta 800Nm, permiten una mayor desalineación, protección ante vibraciones, trabaja hasta 42,000 RPMs, con “Zero Backlash” (cero holgura). Ideales para servomotores.

  • Tipo Oldham: Capacidad de torque de hasta 352Nm, permiten alta desalineción angular, lateral y axial. De fácil instalación, son coples pequeños con alta capacidad de torque. Ideales para aplicaciones donde se necesite ahorrar espacio.

  • Con elemento estrella: Capacidad de torque de hasta 1350Nm, coples más rígidos, trabaja hasta 78,000 RPMs, opciones con “Zero Backlash” (cero holgura). De baja precisión pero para altos torques. Ideales para motores de inducción.

  • Con Fuelle: Capacidad de torque de hasta 500Nm, soportan buena desalineación, trabaja hasta 78,000 RPMs, opciones con “Zero Backlash” (cero holgura). De baja precisión pero para altos torques. Ideales para motores de inducción.




TIPOS DE DESALINEAMIENTOS


Dentro de sus principales ventajas se encuentran:

  • Destacan por brindar una alta precisión cuando se tiene una aplicación de posicionamiento.
  • Aportan seguridad en movimientos dinámicos y protección al sistema; al soportar ciertos grados de desalineamientos y vibraciones.


Declinación
(Desalineamiento Angular)
Error de ángulo entre dos centros de ejes.

Excentricidad
(Desalineamiento Lateral)
Error de paralelismo entre dos centros de ejes.

Juego al Final
(Desalineamiento Axial)
Desplazamiento del eje en la dirección axial.


Se puede elegir cualquiera de estas tres opciones para fijar el seguidor a la estructura deseada.


COMPARATIVO





CONFIGURA TU COPLE



Te enlistamos las características que se deben tomar en cuenta para seleccionar un cople flexible:

  • Torque permisible: Nos puede definir el tamaño y la serie del cople. Tenemos opciones hasta 1350Nm.

  • Dimensiones: Las principales medidas a considerar son:
    • Diámetro exterior (D)
    • Longitud (L)
    • Diámetros de los barrenos para los ejes (d1) y (d2)
  • Aplicación: Definir con qué tipo de motor va a trabajar el cople:
    • Servomotor
    • Motor a Paso
    • Motor de uso general, de inducción
    • Encoder
  • Material: Acero al carbón, Acero inoxidable, Aluminio, Resina
  • Modos de ajuste: Con ajuste al eje por medio de opresores o por medio de sujeción y apriete por tornillo
  • Otras características: Alta rigidez torsional, Alto Torque, Alta precisión, Alta durabilidad, Zero Backlash, Bajo momento de inercia, Aislamiento de vibraciones, Pequeños, Resistentes al calor, Para ambientes limpios, Ambientes en vacío, Barreno piloto.




BENEFICIOS MISUMI


  • Componentes configurables
    No. de parte estándar y válido globalmente
  • Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
  • Previsualización 3D
  • Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea








PRODUCTOS RELACIONADOS