Rodamientos de bolas


Movimiento Rotativo y Transmisión de Potencia

RODAMIENTOS DE BOLAS

Cojinetes de uso rotacional que emplean internamente rodamientos esféricos y están diseñados para permitir el movimiento suave y eficiente de las partes móviles al proporcionar un punto de contacto rodante en lugar de un deslizamiento directo.

Aplicaciones


  • Robótica: Los rodamientos de bolas se utilizan en los ejes y articulaciones de los robots industriales para permitir un movimiento suave y preciso. Se utilizan en aplicaciones como soldadura, ensamblaje, paletización, manipulación de materiales y muchas otras tareas robóticas.

  • Sistemas de transporte automatizado: Se emplean en sistemas de transporte automatizado, como cintas transportadoras, sistemas de clasificación y sistemas de manipulación de materiales. Los rodamientos permiten que las piezas móviles, como rodillos y poleas, giren de manera eficiente y sin problemas.

  • Equipos de inspección y control de calidad: los rodamientos de bolas se utilizan en dispositivos de movimiento lineal, sistemas de giro y rotación y otras partes móviles para garantizar una operación precisa y confiable.

  • Máquinados: permiten movimientos precisos en tornos, fresadoras y centros de mecanizado.

  • Maquinaria de impresión: Asegure un movimiento preciso del papel.

  • Equipos de procesamiento de alimentos: los rodamientos se utilizan en transportadores, mezcladores y maquinaria de envasado.

  • Embotellado de bebidas: Los rodamientos facilitan el movimiento de botellas y envases.





Librería inCAD de MISUMI

Ejemplo No.000075



El ensamble mostrado corresponde a un pick and place, este mecanismo está diseñado para transferir material de una banda a otra. Los rodamientos reducen la fricción en aplicaciones rotativas al brindar un giro suave.




Tipos


Rígidos de bola

Autoalineable

Cojinete angular (simple)

Cojinete angular (doble)

Cojinete de empuje



Cada tipo de rodamiento de bolas tiene características específicas que los hacen adecuados a diferentes aplicaciones, por lo que es importante seleccionar el tipo correcto según los requerimientos de carga, velocidad y alineación de la aplicación en particular.

  • Rígido: Son los más utilizados y versátiles. Puede soportar cargas radiales y cargas axiales bajas.

  • Autoalineable: Cuenta con dos hileras de bolas, estos rodamientos tienen la capacidad de ajustarse automáticamente a pequeños desalineamientos entre el eje y la carcasa.

  • Angular: Diseñados para soportar cargas radiales moderadas y cargas axiales en una dirección.

  • Angular Doble: Cuenta con dos hileras de bolas y puede soportar altas cargas radiales y cargas axiales en ambas direcciones.

  • Empuje: Posee una alta capacidad de carga axial.






D

Diámetro externo

d

Diámetro interno

B

Ancho de rodamiento

Formas




Estándar

Con anillo

Con brida

Ranurado

Modelo más comercial, la instalación es a presión.

Este modelo cuenta con anillo de retención, el cual facilita la extracción de rodamiento.

El hombro o escalón ya se encuentra incorporado. Ideal para cavidades.

Cuenta con una guía, funciona en conjunto con otros componentes, por ejemplo una banda



Estilos



Abierto

Blindado

Sello de Caucho

Ideal para altas revoluciones, aplicación de mantenimiento constante. No debe exponerse a ambientes hostiles o contaminantes.

Cuenta con tapas de acero en ambas caras.
Ideal para altas revoluciones, genera menos fricción.

Cuenta con sello de caucho en ambas caras. Diseñado para ambientes propensos a polvo y humedad. Evita la transferencia de contaminantes a interior del componente.



Materiales


Materiales de carcasa

  • Acero al carbón: Material más comercial.
  • Acero inoxidable: Ideal para ambientes húmedos.
  • Resina: Ideal para evitar corrosión.




Materiales de rodamiento

  • Acero al carbón
  • Acero inoxidable
  • Cerámica



Comparativo







Beneficios MISUMI


  • Componentes configurables
    No. de parte estándar y válido globalmente
  • Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
  • Previsualización 3D
  • Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea







Productos Relacionados