Materiales
PLACAS DE RESINA
Elementos versátiles utilizados ampliamente en aplicaciones industriales, especialmente en la fabricación de componentes, plantillas, dispositivos de sujeción y equipos de automatización.
MISUMI ofrece placas de resina en una amplia variedad de materiales, acabados y opciones de perforación.
Industrias en las que podemos encontrarlos

Automotriz
- Ensamble de componentes como motor, sistemas de transmisión, frenos y carrocería.

Manufactura
general
- Se emplean en el ensamblaje de maquinaria y equipos de producción.

Empaque
- Ensamblaje de máquinas de llenado, sellado, etiquetado y transporte de productos.

Médica/Farmacéutica
- Ensamblaje de equipos de producción, envasado y laboratorios.
Subcategorías disponibles

Se eligen cuando la pieza a fabricar tiene forma circular, lo que reduce desperdicio y tiempo de mecanizado.

Se utilizan generalmente en fabricación de piezas tridimensionales complejas o que requieren gran volumen de material.
Propiedades de los materiales
| Criterio técnico | Variabilidad | Grado | Justificación técnica |
|---|---|---|---|
| Material | ABS – Acrilonitrilo Butadieno Estireno | Estándar | Destaca por su facilidad de mecanizado y es posible su adhesión. El material se utiliza a menudo para prototipos. |
| Baquelita | Base de papel, Base de tela | Los materiales a base de tela tienen mayor resistencia que los materiales a base de papel.​ | |
| Nylon MC* | Estándar, Conductivo, Resistencia a la intemperie | Es el material más común en los plásticos de ingeniería. Destaca por su resistencia mecánica y a la abrasión, pero no por su estabilidad dimensional. | |
| PBT – Polibutileno Tereftalato | Estándar | Destaca por su resistencia al calor, propiedades eléctricas, estabilidad dimensional y aislamiento. | |
| PEEK -Polieteretercetona | Estándar, Conductividad eléctrica | Buen equilibrio entre resistencia al calor, aislamiento, estabilidad dimensional, maquinabilidad, resistencia química y a la abrasión. | |
| PPS -Polifenileno Sulfuro | Estándar, Resistente a la abrasión, Deslizante | Destaca por su resistencia al calor, resistencia química y estabilidad dimensional. | |
| Poliacetal* | Estándar, Conductividad eléctrica, Deslizante | Plásticos de ingeniería. Tiene baja absorción de agua y destaca por su estabilidad dimensional. | |
| Polietileno de alta densidad | Estándar, Conductividad eléctrica | Tiene una gravedad específica baja y es ligero. Destaca por su resistencia a la abrasión y sus propiedades de deslizamiento. | |
| Fluororesina | Estándar, Conductividad eléctrica | Destaca por su resistencia al calor y a los productos químicos. La resina fluorada es resina de politetrafluoroetileno (equivalente al Teflon®). | |
| Resina epoxica | Estándar | Destaca por su resistencia al calor, aislamiento térmico y aislamiento eléctrico. | |
| Unilate® | Estándar | Destaca por su resistencia al calor, al voltaje, su solidez y su facilidad de mecanizado. | |
| PET -Polietileno Tereftalato | Antiestático | Propiedad eléctrica antiestática. Destaca por su estabilidad dimensional. |
Guía de selección para Placas de Resina Circulares

| Criterio técnico | Variabilidad | Justificación técnica |
|---|---|---|
| Diámetro interno (V) | 0 – 50 mm | N/A |
| Diámetro externo (D) | 50 – 400 mm | N/A |
| Espesor (T) | 5 – 20 mm | N/A |
| Tolerancias | V = 0, +0.5 mm D = 0, -1 mm | El control dimensional es importante para asegurar el ajuste adecuado, funcionalidad y durabilidad del conjunto. |
| Maquinados adicionales (orificios) | 2, 3, 4 orificios | Es posible mecanizar orificios pasantes, tipo caja o roscados. |
Guía de selección para Placas de Resina Rectangulares y Bloque


| Criterio técnico | Variabilidad | Justificación técnica |
|---|---|---|
| Longitud (A) | 0 – 50 mm | N/A |
| Ancho (B) | 50 – 400 mm | N/A |
| Espesor (T) | 5 – 20 mm | N/A |
| Tolerancias | V = 0, +0.5 mm1 D = 0, -1 mm1 | El control dimensional es importante para asegurar el ajuste adecuado, funcionalidad y durabilidad del conjunto. |
| Maquinados adicionales (orificios) | 2, 3, 4 orificios | Es posible mecanizar orificios pasantes, tipo caja o roscados. |
| Acabados3 | Fresado2 Corte con sierra circular | Un acabado superficial depende de varios factores técnicos que influyen en la textura, apariencia y precisión de la superficie de una pieza (tolerancias). |
1 Varia dependiendo las dimensiones ancho, largo y espesor seleccionados, para un dato certero, favor de acercarse a Soporte Técnico.
2 Algunos materiales en placas rectangulares disponibles.
3 Sólo disponibles en placas rectangulares.
Para bloques las medidas se encuentran limitadas a 30, 50 y 100 mm.
Los rangos de medidas pueden variar dependiendo el material.
Configuración paso a paso con MISUMI

1. Definición de materiales, propiedades y color (si aplica)
La selección del material para placas de resina depende del uso final. Es importante tomar en cuenta las condiciones de trabajo para determinar resistencias físicas.

2. Definición geométrica
Seleccionar el tipo de placa que requerimos acorde a nuestras necesidades:
- Placa circular
- Placa rectangular
- Bloque de resina

3. Dimensionamiento
Considere factores como espesor y forma. Mientras que las tolerancias para asegurar aseguran un ajuste adecuado y montaje sin interferencias.
Considere en placas rectangulares:
- A>B.
- Tolerancias varían dependiendo la serie seleccionada.

4. Acabado y Maquinados adicionales
Se definen los acabados superficiales, ya sean funcionales o estéticos, así como la posibilidad de mecanizar orificios, con el fin de entregar una pieza lista para su instalación.
Siguiendo estos pasos, tendrás configurada correctamente tu placa de resina para la aplicación que requieres.
Componentes recomendados
Soporte Técnico Especializado