Localización y Posicionamiento
ABRAZADERAS DE PALANCA PARA SUJECIÓN VERTICAL
Funcionan mediante la aplicación de una fuerza en la palanca, sea para abrir o cerrar un mecanismo. Se identifican por tener la palanca y el tornillo de sujeción perpendiculares al plano. Son ideales en aplicaciones industriales donde se requiere sujeción y movimientos repetitivos. Diseñadas para cargas ligeras y pesadas.
Aplicaciones
Las abrazaderas de palanca para sujeción vertical se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales donde se requiere sujetar y asegurar piezas en posición vertical, a continuación algunos ejemplos:
- Alimentos: Pueden utilizarse para sujetar y fijar componentes de maquinaria, como dispositivos de corte, equipos de envasado o herramientas de procesamiento.
- Plástico: Se emplean para sujetar moldes en máquinas de inyección, extrusión o moldeo por soplado, garantizando un cierre seguro y estable durante el proceso de producción.
- Electrónica: Utilizadas para sujetar placas de circuito impreso, módulos electrónicos, conectores y otros componentes durante el proceso de ensamblaje.
Librería inCAD de MISUMI
Ejemplo No.000048
El ensamble mostrado corresponde a un dispositivo para insertar tuercas de inserción a presión en varias piezas de trabajo.
La abrazadera se encuentra sujetando la pieza de trabajo..


Tipos
Las abrazaderas poseen un mecanismo de palanca que permite un agarre fuerte y seguro sobre la pieza que se va a sujetar. Estas abrazaderas tienen una posición de apertura en la que la pieza puede ser colocada dentro de ellas y una posición de cierre donde la palanca se acciona para asegurar la sujeción. En MISUMI contamos con dos tipos de montaje:
Con brida
Modelo más común, se puede montar de una manera horizontal, ya sea sobre una mesa de trabajo o en una máquina.
Recto
Es bastante útil cuando no tenemos espacio para poder instalar un montaje con brida.
Algunas de las funciones y ventajas de las abrazaderas de palanca en la industria de la automatización son las siguientes:
- Sujeción rápida y segura: Permiten sujetar y liberar piezas de forma rápida y sencilla mediante el manejo de la palanca, lo que agiliza los procesos de montaje y desmontaje en las líneas de producción.
- Posicionamiento preciso: Aseguran una adecuada alineación y evitan movimientos indeseados durante la operación de la maquinaria.
- Durabilidad y fiabilidad: Fabricadas con materiales resistentes y duraderos, garantizando una larga vida útil y un rendimiento confiable incluso en entornos industriales exigentes.
- Ahorro de tiempo y esfuerzo: La facilidad de uso y la velocidad de sujeción de estas abrazaderas contribuyen a una mayor eficiencia y productividad en la automatización industrial. Se reducen los tiempos de ajuste y se minimiza la necesidad de herramientas adicionales.
Características Configurables
El perno de sujeción puede ser movible o fijo, según la aplicación lo requiera.


Diferentes opciones para el material de la punta: goma, acero o nylon.
- Goma
- Acero
- Nylon

Abrazadera con perno movible
Abrazadera con perno fijo
Otros Modelos
En MISUMI manejamos dos tipos de abrazaderas más:

Horizontales

Push-Pull
La palanca de apriete se encuentra paralela al plano de montaje.
En este caso, el perno no se encuentra de manera perpendicular, funciona como un pistón de forma paralela al plano de montaje.
Beneficios MISUMI
- Componentes configurables
No. de parte estándar y válido globalmente
- Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
- Previsualización 3D


- Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea
Productos Relacionados