Pernos de tope

Localización y Posicionamiento

PERNOS DE TOPE

Se utilizan en diversas aplicaciones industriales para limitar o controlar el movimiento de componentes o mecanismos. Estos pernos se instalan en una posición fija y su función principal es proporcionar un punto de parada, ya sea para restringir el desplazamiento de una pieza o asegurar la posición deseada.


Aplicaciones



Los pernos de tope se utilizan en una gran variedad de industrias donde se requiere limitar, controlar o posicionar el movimiento de componentes, tales como:


  • Automatización industrial: Se utilizan en sistemas de automatización industrial para limitar y controlar el movimiento de componentes en líneas de ensamble, maquinaria y sistemas robóticos. Ayudan a establecer posiciones precisas, garantizar la repetibilidad y evitar colisiones no deseadas.

  • Industria de la electrónica: En la fabricación de equipos electrónicos, los pernos de tope se emplean para establecer la posición precisa de componentes, como interruptores, conectores y pantallas, asegurando una alineación adecuada y un funcionamiento correcto.

  • Automatización de procesos industriales: En procesos industriales automatizados, como el control de flujo, la dosificación o el manejo de materiales, los pernos de tope se utilizan para controlar el movimiento de válvulas, compuertas, brazos robóticos y otros dispositivos, garantizando la precisión y la seguridad en el proceso.





Librería inCAD de MISUMI

Ejemplo No.000073



El mecanismo mostrado consiste en una prensa que se opera manualmente para unir dos piezas plásticas.

El perno del tope en este ejemplo limita el movimiento de la prensa.


Tipos



Estos son sólo algunos de los tipos de pernos de tope disponibles en MISUMI. La elección del tipo correcto dependerá de los requisitos de la aplicación, necesidad de estanqueidad, resistencia al impacto, facilidad de uso, entre otros factores específicos.

Perno hexagonal

Tipo recto

Recto Tipo Allen

Con almohadilla

Perno con cabeza hexagonal

Con amortiguador

Con tope


Estos son solo algunos de los tipos de pernos de tope disponibles en MISUMI. La elección del perno adecuado dependerá de los requisitos de la aplicación, la necesidad de ajuste, la resistencia al impacto, la facilidad de uso, entre otros factores específicos.





Tamaño de cuerda (M)

De 3 a 16mm (1/4”-20 a #10-32)

Longitud del tornillo (L)

De 10 a 70mm (1” a 3”)



Tipos de Montaje




Tornillo Hexagonal

Orificio Allen

Contratuerca

El ajuste es como un tornillo hexagonal convencional, la contratuerca se utiliza para
fijar la posición del tornillo.

El ajuste es como un tornillo de cabeza hueca convencional, la contratuerca se utiliza para fijar la posición del tornillo.

Una de las contratuercas da el ajuste de altura al tornillo y con la otra se fija la posición del tornillo.


Materiales y Acabados


En MISUMI se tienen disponibles diferentes materiales tanto para el amortiguador como el tornillo.


Material Material (Descripción)
Tornillo • Acero: ofrece flexibilidad y mayor dureza.
• Acero Inoxidable: resistente a la humedad, altas temperaturas y a la corrosión.
Amortiguador • Uretano: refuerza y protege superficies. Ofrece resistencia térmica y a químicos.
• Caucho: resistente al desgarro y resistencia a bajas temperaturas.
• Silicón: ofrece estabilidad y flexibilidad en su geometría y soportar altas temperaturas.
• Nylon: resistencia mecánica y a la abrasión, pero no posee buena estabilidad dimensional.
• Poliacetal: posee buena estabilidad dimensional.





Beneficios MISUMI


  • Componentes configurables
    No. de parte estándar y válido globalmente
  • Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
  • Previsualización 3D
  • Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea



Productos Relacionados