Opresores de resorte

Localización y Posicionamiento

OPRESORES DE RESORTE

Componentes utilizados para ejercer presión sobre una pieza o sistema, ya sea para posicionar, eyectar o asegurar. Pueden presentar diferentes materiales en la nariz (punta), como resinas o acero.


Aplicaciones



La versatilidad y capacidad que tienen los opresores de resortes para proporcionar sujeción, posicionamiento y control de movimiento los convierten en dispositivos valiosos en diversas industrias:


  • Alimentos y bebidas: Se emplean en la automatización de procesos de envasado, etiquetado, manipulación y transporte de productos. Se utilizan para la sujeción y posicionamiento de envases, tapas, etiquetas y otros elementos relacionados con el envasado y embalaje de alimentos y bebidas.

  • Farmacéutico: Se utilizan en la automatización de la fabricación de medicamentos y productos farmacéuticos. Se emplean para la sujeción y posicionamiento de componentes, como tapas, etiquetas, entre otros.





Librería inCAD de MISUMI

Ejemplo No.000006



El ensamble mostrado corresponde a un mecanismo de abrazadera.
En este ejemplo se requiere mantener una pieza delicada en su lugar para poder soldar accesorios adicionales, se utiliza un opresor de resorte para carga ligera y no provocar algún daño en la pieza.


Tipos y funciones





Las funciones indicadas no están limitadas a estos componentes y pueden aplicarse a otros modelos de opresores también.



En la industria de la automatización, los opresores de resorte se utilizan para diferentes funciones, principalmente relacionadas con la manipulación y sujeción de piezas o componentes, algunos ejemplo son los siguientes:

  • Indexación y posicionamiento: Se utilizan para mover y posicionar objetos de manera precisa y repetitiva en una línea de producción. Pueden asegurar que las piezas se coloquen en la posición correcta para el siguiente proceso de fabricación.

  • Alimentación de piezas: Se utilizan para suministrar de manera ordenada y secuencial piezas o componentes a las estaciones de trabajo en una línea de producción automatizada. Proporcionan una alimentación controlada y constante de las piezas para garantizar una producción eficiente.

  • Sujeción de piezas: Se utilizan para sujetar firmemente las piezas durante los procesos de mecanizado, soldadura, ensamblaje u otras operaciones. Proporcionan una fuerza de sujeción constante y segura, manteniendo las piezas en su lugar durante el proceso.

  • Cambio rápido de herramientas: En aplicaciones donde se requiere cambiar rápidamente las herramientas o accesorios en una máquina, los opresores de resorte pueden utilizarse para sujetar y liberar de forma rápida y segura las herramientas. Esto permite reducir el tiempo de inactividad y aumentar la eficiencia en la producción.

  • Control de movimiento: Los opresores de resorte también se utilizan para controlar el movimiento lineal o rotatorio en sistemas de automatización. Pueden proporcionar fuerzas de sujeción o resistencia para controlar el movimiento y evitar vibraciones no deseadas o movimientos indeseados.




M

Tipo de rosca | M3 a M30

S

Carrera de la nariz | 1.5 a 40mm

L

Long. de cuerpo de opresor | 10 a 123mm

Las dimensiones más importantes en un opresor de resorte son la longitud y el diámetro, MISUMI ofrece configurabilidad en opción métrica.

Materiales y Acabados



En MISUMI ofrecemos materiales que son utilizados dentro de la industria:


Acero al carbón

  • Mayor Dureza
  • Opciones de tratamiento térmico
  • Económico
  • Buena maquinabilidad

Acero inoxidable

  • Mayor resistencia a la corrosión
  • Apariencia y propiedades higiénicas
  • Bajo costo en mantenimiento
  • Resistencia a altas y bajas temperaturas





Beneficios MISUMI


  • Componentes configurables
    No. de parte estándar y válido globalmente
  • Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
  • Previsualización 3D
  • Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea



Productos Relacionados