Localización y Posicionamiento
PINES DE LOCALIZACIÓN
Elementos que ayudan a fijar piezas en una estación de trabajo para permitir que el mecanizado u otro proceso industrial similiar se realice de manera repetida y uniforme. Pueden presentar diferentes maquinados, geometrías y/o barrenados, según la aplicación lo requiera.
Aplicaciones
Los pines de localización se utilizan en varios sectores industriales donde es necesario asegurar y posicionar con precisión componentes, herramientas o piezas en una máquina o sistema.
- Industria automotriz: Se utilizan para alinear y fijar las piezas durante el ensamble de vehículos, como carrocerías, paneles, componentes de motor y transmisión.
- Fabricación de equipos electrónicos: En la producción de dispositivos electrónicos, los pines de localización ayudan a posicionar y asegurar placas de circuito impreso (PCB), conectores y otros componentes.
- Industria de moldes y matrices: Son esenciales, ya que aseguran la alineación precisa de las mitades del molde o la matriz, lo que garantiza una producción consistente y de alta calidad.
Librería inCAD de MISUMI
Ejemplo No.000014
El ensamble mostrado corresponde a una mesa de posicionamiento para distintas piezas de trabajo.
Los pines de localización utilizados se encargan de posicionar la pieza de trabajo siempre en la misma posición.


Tipos
Los pinesde localización se utilizan en una amplia gama de sectores industriales donde la precisión y la repetibilidad del posicionamiento son cruciales para la calidad y la eficiencia de los procesos de fabricación.
Características Configurables
ESTILO DE VARILLA
El estilo de vástago define el método de sujeción del pin de localización, en MISUMI tenemos disponibles los siguientes:
FORMAS
La forma de la cabeza es la característica más importante que debemos de considerar a la hora de seleccionar el pin de localización.
DIMENSIONES

D
Dia. de vástago | Estándar
P
Dia. de cabeza | Incrementos de 0.01mm
B
Long. de cabeza | Incrementos de 0.1mm
L
Long. de vástago | Incrementos de 1mm
E
Long. de la pista | Incrementos de 0.1mm
A
Ángulo de la pista | Incremento de 15º
Materiales y Acabados
Los pines de localización pueden fabricarse en 4 diferentes opciones:
- Mayor Dureza
- Opciones de tratamiento térmico
- Económico
- Buena maquinabilidad

- Mayor resistencia a la corrosión
- Apariencia y propiedades higiénicas

- Ligero
- Maleable y puede ser fácilmente maquinado

- Amigable con los materiales
- No es conductor de calor

Manejamos también distintas opciones que cubren una gama bastante alta en cuanto a protección de los componentes frente a los distintos elementos dañinos en el ambiente como polvo, humedad o corrosión.
Material | Acabado superficial | Características |
---|---|---|
Acero al carbón | Pavonado | Brinda un aspecto de color negro y mejora en gran medida su resistencia a la corrosión. |
Niquelado sin electrodos | Mejora su resistencia a la corrosión, pero en menor medida que el pavonado. | |
Cromo negro | Brinda un acabado más estético y se desempeña muy bien como conductor. | |
Aluminio | Anodizado Claro Anodizado Oscuro |
• Mayor resistencia contra abrasivos • Aumenta la durabilidad del aluminio • Permite una limpieza de manera sencilla • No se despinta |
Acero inoxidable | Cromado duro Superficie pulida |
Eleva dureza y agrega gran resistencia al desgaste y la corrosión. |
Beneficios MISUMI
- Componentes configurables
No. de parte estándar y válido globalmente
- Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
- Previsualización 3D


- Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea
Productos Relacionados