Localización y Posicionamiento
PERNOS DE AJUSTE
Se utiliza para modificar o ajustar la posición en una estructura o sistema. Funciona como un elemento de sujeción que permite la configuración y el mantenimiento de la alineación correcta de las piezas en un montaje o ensamble.
Aplicaciones
Los pernos de ajuste se utilizan en varios sectores industriales que emplean la automatización en sus procesos, tales como:
- Alimentos: Se utilizan en equipos de procesamiento y envasado de alimentos, como máquinas de llenado, mezcladoras, cortadoras y sistemas de transporte. Se utilizan para el ajuste y fijación de componentes, garantizando un movimiento y funcionamiento preciso y seguro.
- Electrónica: En la fabricación de productos electrónicos, como dispositivos móviles, computadoras, equipos de comunicación y componentes electrónicos, los pernos de ajuste se utilizan para el ensamblaje y ajuste de placas de circuito impreso, disipadores de calor, conectores y otros componentes.
Su aplicación es amplia y se adaptan a diversas necesidades de montaje, ajuste y fijación.
Librería inCAD de MISUMI
Ejemplo No.000050
El ensamble mostrado es un mecanismo que permite el ajuste del ángulo del dispensador.
El perno de ajuste permite el movimiento en el ángulo del dispensador.


Funciones Clave
- Alineación precisa: Permiten la alineación precisa de componentes o dispositivos en una máquina o sistema automatizado. Esto es esencial para garantizar un funcionamiento suave y eficiente, así como para evitar problemas como fricciones indebidas o desgaste prematuro.
- Configuración y montaje: Facilitan el proceso de configuración y montaje de máquinas o sistemas automatizados. Permiten a los operadores realizar pequeños cambios en la posición o alineación de las piezas durante el proceso de instalación para asegurar un ajuste correcto.
- Flexibilidad y adaptabilidad: Ofrecen flexibilidad y adaptabilidad en la configuración y personalización de sistemas automatizados. Permiten realizar ajustes finos según las necesidades específicas del proceso o producto, lo que facilita la optimización y mejora continua de las operaciones automatizadas.
- Estabilidad y seguridad: Al fijar y asegurar la posición de componentes clave, los pernos de ajuste brindan estabilidad y seguridad al sistema automatizado. Evitan movimientos indeseados, vibraciones o deslizamientos que podrían afectar el rendimiento y la calidad del proceso.

D
Diámetro tornillo | Desde M3 a M16 (½-13 a #8)
L
Longitud | Desde 10 a 150mm (½” a 5 ¾ “)
Métodos de Sujeción
En MISUMI contamos con 3 métodos diferentes de sujeción, que permiten ajustar los pernos mediante herramientas o manualmente.
Formas
Dentro de la industria, los pernos de ajuste están disponibles en diferentes formas y diseños para poder adaptarse a diversas aplicaciones y requerimientos.

Materiales y Acabados
Los pernos de ajuste pueden fabricarse en 2 diferentes opciones, en la siguiente tabla te mostramos los materiales y acabados que puedes encontrar en MISUMI.
Material | Características | Tratamientos superficiales | Imagen |
---|---|---|---|
Acero | • Mayor dureza y flexibilidad • Menos resistencia al óxido |
Pavonado | ![]() |
Acero inoxidable | • Soporta condiciones altas de húmedad • Resistente a bajas temperaturas |
Niquelado | ![]() |
Beneficios MISUMI
- Componentes configurables
No. de parte estándar y válido globalmente
- Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
- Previsualización 3D


- Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea
Productos Relacionados